Drivetrain Analyzer Cloud Trial
Doświadcz tego sam przed podjęciem decyzji! Skorzystaj z naszego 3-miesięcznego bezpłatnego okresu próbnego, aby monitorować silnik niskiego napięcia przy użyciu modułu czujnika SIMOTICS CONNECT 400 jako początkowej fazy testowej.
omówienie
Przedstawiamy nasz pakiet Drivetrain Analyzer Cloud (poprzednia wersja próbna SIDRIVE IQ Fleet Package SC400), który oferuje 3-miesięczny okres próbny. Dzięki temu pakietowi będziesz mieć dostęp do środowiska bazowego Insights Hub z najemcą i zasobami specjalnie zaprojektowanymi do monitorowania jednego zasobu silnikowego lub ogólnego zasobu czujnika drgań.Bezproblemowo monitoruj zasoby układu napędowego dzięki chmurze Drivetrain Analyzer Cloud:Uzyskaj przejrzystość operacyjną dzięki danym terenowym i obliczonym wskaźnikom KPI.Uzyskaj dostęp do szczegółowego stanu zdrowia, analiz analitycznych i stanu aktywów.Otrzymuj automatyczne powiadomienia i alarmy w oparciu o rzeczywisty stan zasobów.Dodatkowo nasza platforma pozwala wirtualnie reprezentować swoje struktury organizacyjne lub wspierać własne cyfrowe modele biznesowe.Należy pamiętać, że do monitorowania wielu zasobów za pomocą analizatora napędu wymagane są dodatkowe pakiety zasobów.Subskrypcja Drivetrain Analyzer Cloud Starter odnawia się automatycznie na okres 12 miesięcy, jeśli okres próbny nie zostanie anulowany w ciągu 3-miesięcznego okresu użytkowania. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z arkuszem produktu
Zalety
Kluczowe cechy
- Visualization kompletnej floty samochodowej i filtrowanie konkretnych zasobów
- Szczegółowe informacje i dokumentacja dotycząca silników i aktywów
- Analiza i wizualizacja danych operacyjnych silnika
- Obliczanie i dostarczanie wskaźników KPI silnika
- Progi automatycznych komunikatów alarmowych
- Dziennik jako podsumowanie wszystkich powiadomień i alarmów specyficznych dla aktywów
- Wsparcie i informacje kontaktowe związane z aktywami
Korzyści
- Przejrzystość operacyjna dla kompletnej floty silnikowej
- Zoptymalizowana obsługa dzięki konserwacji opartej na stanie
- Poprawiona wydajność floty silnikowej
- Zwiększona dostępność aktywów
Infolinia
Międzynarodowy (angielski): +49 89 3803 5491 *
Niemcy (niemiecki): +49 800 225 53 36 **
* Opłaty różnią się w zależności od usługodawcy i kraju/regionu** Bezpłatnie z niemieckich sieci stacjonarnych i komórkowych; dzwoniący z zagranicy proszeni są o skorzystanie z numeru międzynarodowego