Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

Przekraczanie wysokich oczekiwań

Przy budowie nowej hali produkcyjnej w Schopfheim firma Develco Pharma szukała spójnego, ogólnego rozwiązania. Każdy, kto produkuje wysoce silne środki przeciwbólowe, musi oferować wysoki poziom bezpieczeństwa, kompleksową ochronę przeciwpożarową i specjalne rozwiązanie do automatyzacji budynków dla laboratoriów.

Wszystko z jednego źródła — Desigo CC

Każdy, kto produkuje farmaceutyki, stoi na wysokim poziomie odpowiedzialności za jakość i niezawodność. Podobnie jak Develco Pharma GmbH. Produkuje farmaceutyki do leczenia silnego bólu (opiaty) na rynek europejski i północnoamerykański. Firma Develco Pharma Schweiz AG została założona w 2006 roku i ma obecnie siedzibę w Pratteln. Od 2017 roku środki przeciwbólowe i leki na deficyt uwagi (ADHD) są produkowane w nowej hali produkcyjnej w zakładzie Schopfheim w Niemczech.

Sufit przemysłowy z alarmem przeciwpożarowym, dużym srebrnym kanałem wentylacyjnym z przewodami i czujnikami oraz drabiną w tle.

Wyzwanie

Przy budowie nowej hali produkcyjnej w Schopfheim firma Develco Pharma szukała spójnego, ogólnego rozwiązania dla specjalnych wymagań. W końcu każdy, kto produkuje wysoce silne środki przeciwbólowe, musi oferować wysoki poziom bezpieczeństwa, kompleksową ochronę przeciwpożarową i specjalne rozwiązanie do automatyzacji budynków dla laboratoriów. Rozwiązania powinny być monitorowane i obsługiwane przez system zarządzania wyższego szczebla.

Rozwiązanie

Decydujące były dwa aspekty: niezawodne rozwiązanie z jednego źródła i platforma zarządzania wszystkimi transakcjami. Wszystkie branże technologii budowlanych pochodzą od firmy Siemens. Nasza platforma zarządzania Desigo CC monitoruje i kontroluje stacje automatyki i urządzenia operacyjne firmy Desigo PX, a także rozwiązanie laboratoryjne, system alarmowy włamania, system kontroli dostępu, system nadzoru wideo i kompatybilny z siecią panel sterowania alarmem pożarowym. W laboratoriach stosuje się specjalne rozwiązania, takie jak czujniki dźwięku i ruchu przenoszone przez strukturę lub rejestrowanie warunków w pomieszczeniu, takich jak ciśnienie, temperatura i wilgotność.

Osoba w białym płaszczu laboratoryjnym używa rysika do interakcji z przemysłowym ekranem dotykowym Siemens na metalicznym panelu sterowania, z przyciskami poniżej.
Laboratorium pomieszczeń czystych z różnymi maszynami ze stali nierdzewnej i białej, w tym dużą jednostką czarno-białą, mniejszą jednostką z przezroczystym cylindrycznym elementem i komputerowymi stanowiskami roboczymi za szklaną przegrodą.

Korzyści

Całkowity pakiet bezpieczeństwa, ochrony przeciwpożarowej i automatyki budynków dostosowujemy precyzyjnie do wymagań. W pełni spełnia zarówno wysokie wymagania naszego klienta, jak i oficjalne wymagania. Dzięki Desigo CC wszystkie transakcje w budynku są centralnie sterowane i optymalizowane. Dla klienta wszystko z naszego źródła oznacza: wysoką niezawodność produkcji, maksymalną wydajność i kompleksową obsługę. Stwarza to idealną lokalizację do wyrafinowanej produkcji zaawansowanych technologii leków.

Wszechstronne rozwiązanie technologiczne budynków

Ikona Haken - oryginalna - cb13a5e8-c00b-4484-ac6b-ad31fc05a26c

Przyszłość dzięki Desigo CC

Wszystkie systemy mogą być centralnie sterowane, sterowane i monitorowane za pomocą platformy zarządzania budynkiem.

Ikona Haken - oryginalna - cb13a5e8-c00b-4484-ac6b-ad31fc05a26c

Technologia dla specjalnych wymagań

Wszystkie wymagania spełniają system automatyki budynków Desigo PX, system automatyki laboratoryjnej CET oraz system monitorowania CMT.

Ikona Haken - oryginalna - cb13a5e8-c00b-4484-ac6b-ad31fc05a26c

Rozwiązanie przeciwpożarowe obejmuje wszystkie przypadki

Panel sterowania sygnalizacją pożarową Sinteso FC 2040 wraz z wielokryteriowymi czujnikami i systemem zasysania dymu FDA241 zapewnia optymalną ochronę przeciwpożarową.

Ikona Haken - oryginalna - cb13a5e8-c00b-4484-ac6b-ad31fc05a26c

Rozwiązanie zabezpieczające zapewnia wszechstronną ochronę

Security zapewnia system alarmu włamania Transliner CIC2010 z kontrolą dostępu Sipass, przetwarzaniem czasu myTMA i monitoringiem wideo SinVR.