Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?
601d2184-5feb-44ca-b16a-e2d5aac4d550-develco-pharma-in-schopfheim-shero-2560x1440

Przekraczanie wysokich oczekiwań

Jeśli chodzi o produkcję farmaceutyków, tylko najlepsze jest wystarczająco dobre — kompleksowy pakiet automatyki budynków, ochrony przeciwpożarowej i technologii bezpieczeństwa firmy Siemens robi wrażenie.

Wszystko z jednego źródła — Desigo CC

Każdy, kto produkuje farmaceutyki, stoi na wysokim poziomie odpowiedzialności za jakość i niezawodność. Podobnie jak Develco Pharma GmbH. Produkuje farmaceutyki do leczenia silnego bólu (opiaty) na rynek europejski i północnoamerykański. Firma Develco Pharma Schweiz AG została założona w 2006 roku i ma obecnie siedzibę w Pratteln. Od 2017 roku środki przeciwbólowe i leki na deficyt uwagi (ADHD) są produkowane w nowej hali produkcyjnej w zakładzie Schopfheim w Niemczech.

fe9b3811-9b4b-442e-9482-d5fad610cafb-develco-pharma-in-schopfheim-2-1280x720

Wyzwanie

Przy budowie nowej hali produkcyjnej w Schopfheim firma Develco Pharma szukała spójnego, ogólnego rozwiązania dla specjalnych wymagań. W końcu każdy, kto produkuje wysoce silne środki przeciwbólowe, musi oferować wysoki poziom bezpieczeństwa, kompleksową ochronę przeciwpożarową i specjalne rozwiązanie do automatyzacji budynków dla laboratoriów. Rozwiązania powinny być monitorowane i obsługiwane przez system zarządzania wyższego szczebla.

Rozwiązanie

Decydujące były dwa aspekty: niezawodne rozwiązanie z jednego źródła i platforma zarządzania wszystkimi transakcjami. Wszystkie branże technologii budowlanych pochodzą od firmy Siemens. Nasza platforma zarządzania Desigo CC monitoruje i kontroluje stacje automatyki i urządzenia operacyjne firmy Desigo PX, a także rozwiązanie laboratoryjne, system alarmowy włamania, system kontroli dostępu, system nadzoru wideo i kompatybilny z siecią panel sterowania alarmem pożarowym. W laboratoriach stosuje się specjalne rozwiązania, takie jak czujniki dźwięku i ruchu przenoszone przez strukturę lub rejestrowanie warunków w pomieszczeniu, takich jak ciśnienie, temperatura i wilgotność.

Korzyści

Całkowity pakiet bezpieczeństwa, ochrony przeciwpożarowej i automatyki budynków dostosowujemy precyzyjnie do wymagań. W pełni spełnia zarówno wysokie wymagania naszego klienta, jak i oficjalne wymagania. Dzięki Desigo CC wszystkie transakcje w budynku są centralnie sterowane i optymalizowane. Dla klienta wszystko z naszego źródła oznacza: wysoką niezawodność produkcji, maksymalną wydajność i kompleksową obsługę. Stwarza to idealną lokalizację do wyrafinowanej produkcji zaawansowanych technologii leków.

Wszechstronne rozwiązanie technologiczne budowlane dla najwyższych

CB13A5E8-C00B-4484-AC6B-AD31FC05A26C-Haken-Dostępność-Deep-Blue-640x360

Przyszłość dzięki Desigo CC

Wszystkie systemy mogą być centralnie sterowane, sterowane i monitorowane za pomocą platformy zarządzania budynkiem.

CB13A5E8-C00B-4484-AC6B-AD31FC05A26C-Haken-Dostępność-Deep-Blue-640x360

Technologia dla specjalnych wymagań

Wszystkie wymagania spełniają system automatyki budynków Desigo PX, system automatyki laboratoryjnej CET oraz system monitorowania CMT.

CB13A5E8-C00B-4484-AC6B-AD31FC05A26C-Haken-Dostępność-Deep-Blue-640x360

Rozwiązanie przeciwpożarowe obejmuje wszystkie przypadki

Panel sterowania sygnalizacją pożarową Sinteso FC 2040 wraz z wielokryteriowymi czujnikami i systemem zasysania dymu FDA241 zapewnia optymalną ochronę przeciwpożarową.

CB13A5E8-C00B-4484-AC6B-AD31FC05A26C-Haken-Dostępność-Deep-Blue-640x360

Rozwiązanie zabezpieczające zapewnia wszechstronną ochronę

Security zapewnia system alarmu włamania Transliner CIC2010 z kontrolą dostępu Sipass, przetwarzaniem czasu myTMA i monitoringiem wideo SinVR.

Możesz być również zainteresowany

25f59683-d4e1-469b-a299-b42491f1b37f-usługi-budowlane--640x360

Building Services

Usługi budowlane pomagają uzyskać więcej korzyści z budynku. Dane budowlane umożliwiają usprawnienie operacji budowlanych.

FE19D68a-BCA4-4B52-B1D4-17B202448B80-klucz wizualno-przeciwpożarowy-usługi cyfrowe-640x360

Ochrona przeciwpożarowa

Ochrona ludzi, majątku i budynków — przez całą dobę, 365 dni w roku. Dzięki technologiom opartym na chmurze i naszemu wieloletniemu doświadczeniu w dziedzinie ochrony przeciwpożarowej.

B1FB841F-085D-4422-9B3A-5CE9A0F7CC9E-Buildingx-Card-640x360

Bezpieczeństwo

Rozwiązania zabezpieczające nie tylko pomagają chronić Twój budynek i jego użytkowników, ale także tworzą wartość dodaną dla Twojej firmy.

fe8e86f32d633b53339511337963f3ecb4852128-ba-apollo-640x360

Automatyzacja i sterowanie budynkiem

Nasze kompleksowe portfolio systemów automatyki budynków pozwala nam dostosować rozwiązania do specyficznych wymagań każdego projektu. Otwartość i elastyczność to podstawowe zasady stojące za wszystkimi naszymi systemami.