Centrum Obsługi Klienta (CSC)
Zastanawiasz się, czy możesz osiągnąć bezpieczeństwo 24/7 przy niższych kosztach? Chcesz stale i profesjonalnie monitorować krytyczne alarmy i systemy techniczne?

CSC oferuje szeroką gamę usług w zakresie bezpieczeństwa pożarowego, bezpieczeństwa i automatyzacji budynków w celu wspierania Cię w monitorowaniu pracowników, procesów i aktywów w celu zapewnienia ciągłości działania przy jednoczesnym osiągnięciu większej wydajności i elastyczności.
CSC wykracza poza tradycyjne prywatne centrum alarmowe (PAC), aby również służyć proaktywnie. Oferowane usługi są dostosowane przez CSC do konkretnych potrzeb. Pozwala to operatorom zdalnie monitorować budynki i lokale 24x7. Jednak monitorowanie może również odbywać się w sposób oparty na wyzwalaczu lub w określonych porach, na przykład w nocy i w weekendy. CSC może zarządzać alarmami i incydentami za pomocą własnych systemów klientów, przeglądać nagrania z kamer, wykonywać i obsługiwać połączenia oraz przyznawać dostęp do pomieszczeń lub budynków. Incydenty lub zapytania są zawsze adresowane zgodnie z uzgodnionymi procedurami.
Biuro serwisowe
Będziesz mieć jeden punkt kontaktowy dla swoich klientów, aby zgłaszać błędy i zadawać pytania. Jesteśmy w stanie zarządzać własną organizacją serwisową zgodnie z uzgodnionymi procedurami. Dzięki raportowaniu uzyskasz wgląd w funkcjonowanie procesów serwisowych i organizacji.
Zarządzane wideo
Dzięki Managed Video Twoja organizacja otrzymuje obserwację z kamery i zdalny nadzór. Dotyczy to zarówno domen prywatnych, jak i publicznych. Interaktywne wideo z opcjonalnym dźwiękiem służy do zdalnego monitorowania sytuacji.
Zapewniamy szeroką gamę zdalnych usług w czasie rzeczywistym 24x7, w tym weryfikację i śledzenie powiadomień alarmowych, przeprowadzanie rund nadzoru, udzielanie pomocy i wskazówek. Możliwe jest również przejęcie obowiązków w drzwiach i usług nadzoru, co może uzupełnić istniejący personel. Umożliwia to wydajną obsługę szczytów obciążenia pracą i spadków zatrudnienia. Zapisane nagrania z kamery mogą później służyć jako dowód w przypadkach włamania, napadu, porwania i podobnych incydentów. Dzięki tej usłudze możliwe jest pełne zapewnienie bezpieczeństwa lokalizacji.
Centrum Obsługi Klienta jest również połączone z Police LiveView. Oznacza to, że możemy pozwolić policji oglądać Twoje nagrania na żywo, znacznie zwiększając prawdopodobieństwo zatrzymania przestępców.
Usługi te mogą być świadczone na własnym sprzęcie lub mogą być obsługiwane przez nas. Hosting ma tę zaletę, że nie wymaga inwestycji w centralny sprzęt i licencje.
Skontaktuj się z nami
Chcesz wiedzieć, co CSC może dla Ciebie zrobić? Skontaktuj się z nami, abyśmy mogli złożyć odpowiednią propozycję: 088-333 0033 lub CSC.NL@siemens.com.