Port lotniczy Chicago O'Hare, Stany Zjednoczone
Obsługujące 70 milionów pasażerów rocznie międzynarodowe lotnisko Chicago O'Hare jest jednym z najbardziej ruchliwych lotnisk na świecie — z siedmioma pasami startowymi i łącznie 178 bramami, a także jednym z największych. Lotnisko jest jednym z najważniejszych węzłów transportowych w Ameryce Północnej i głównym węzłem dla wielu międzynarodowych linii lotniczych.
Wyzwanie
Kompleksowa infrastruktura ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji (HVAC) Terminalu 3 obejmuje połączenie różnych systemów automatyki budynków różnych producentów. Lotnisko chciało zintegrować te systemy w jednolity system, aby zapewnić maksymalny komfort budynku i minimalne koszty energii. Siemens od lat działał w innych częściach lotniska z Total Building Solutions, na przykład w zakresie kontroli dostępu, więc było sensowne, aby operatorzy kontaktowali się z Siemensem.
Rozwiązanie
Desigo CC firmy Siemens fit bill, a Terminal 3 w O'Hare stały się następnie pierwszym budynkiem w Stanach Zjednoczonych, który skorzystał z rozwiązania. Desigo CC opiera się na oprogramowaniu i służy jako główny interfejs do sterowania wszystkimi zadaniami automatyki budynków i podsystemami w Terminalu 3. Przede wszystkim konsekwentnie zoptymalizowane warunki klimatyczne przekładają się na prawdziwy komfort pasażerów — bez świadomości technologii działającej w tle. Ponadto Desigo CC zapewnia niezmiennie niskie zużycie energii.
Korzyści
Desigo CC jest prosty w obsłudze, a interfejs internetowy umożliwia szybki dostęp do wszystkich wymaganych informacji przez cały czas. Jeśli najemca skarży się na temperaturę w określonej części budynku, na przykład personel serwisowy Desigo CC może uzyskać dostęp do danych dla danego obszaru i ustalić przyczynę problemu. Poprawienie błędu zajmuje tylko kilka minut i minimalny wysiłek.Desigo CC pomaga również zoptymalizować wydajność budynku za pomocą opatentowanej funkcji Comparative Trend View. Porównuje trendy w dwóch różnych okresach czasowych na podstawie zapisanych danych i optymalizuje zużycie energii w budynku. Desigo CC nie tylko gwarantuje praktycznie bezproblemowe działanie, ale także znacznie obniża koszty energii i eksploatacji terminala. Dzięki Desigo CC operatorzy lotnisk nie muszą martwić się o przyszłość; mogą skalować system i dodawać nowe funkcje w razie potrzeby. Na przykład systemy wykrywania pożaru i bezpieczeństwa w Terminalu 3 zostały już podłączone do Desigo CC.