Aplikacje Mobile
Siemens oferuje kilka aplikacji na urządzenia mobilne, aby ułatwić i usprawnić korzystanie z naszych produktów i rozwiązań. Więcej informacji na temat aplikacji technologii budowlanych znajdziesz poniżej.
Aplikacje HVAC i automatyki budynków
ABT Go to mobilne narzędzie do uruchamiania i konserwacji urządzeń Siemens wykorzystywanych w systemach automatyki i sterowania budynkami. Dostępne funkcje to:
- Dostęp do urządzeń Siemens do zadań uruchamiania i konserwacji opartych na uwierzytelnianiu zabezpieczeń
- Obsługa urządzeń Siemens (DXR2.E.. lub PXC3.E..) z komunikacją Ethernet (BACnet/IP)
- Szybki przegląd wszystkich urządzeń w sieci (nazwa, typ, adres IP, lokalizacja, identyfikator sprzętu)
- Łatwa i intuicyjna diagnostyka na jednej liście dla wszystkich urządzeń lub za pomocą grafiki dla jednego urządzenia
- Pulpit nawigacyjny umożliwiający szybki przegląd stanu uruchomienia urządzenia
- Wyświetlanie, zarządzanie i raportowanie stanu uruchomienia każdego punktu danych (nie sprawdzono, nie powiodło się, przekazano)
- Dodawanie/zmiana przypisania urządzeń KNX PL-Link
- Wskazanie ręcznie nadpisanych punktów danych i punktów danych w alarmie
- Dowodzenie punktami danych (obsługa ręczna) i alarmów (potwierdzenie)
- Sprawdzanie i zmiana parametrów i właściwości punktu danych (I/O, magistrale)
- Zastępuje lokalny interfejs użytkownika do uruchomienia
Pobierz aplikację ABT Go:
Korzystając z aplikacji Combi Valve Sizer firmy Siemens, bardzo łatwo jest wybrać odpowiedni zawór kombinowany Acvatix i pasujący siłownik. W ten sposób konstrukcja energooszczędnych instalacji HVAC staje się bardzo prosta: wprowadź lub oblicz wymagany maksymalny przepływ objętościowy, wybierz inne cechy, takie jak typ połączenia gwintowego, klasa PN lub rozmiar DN - i zostanie wyświetlony idealny typ zaworu kombinowanego. Odpowiedni typ siłownika jest równie łatwy do znalezienia. Ponadto dostarczane są wszystkie arkusze danych.
Teraz do Twojej dyspozycji jest odpowiedni zawór zmotoryzowany, ale chciałbyś poznać ustawienia wstępne, których potrzebujesz, aby zapewnić wymagany przepływ objętościowy. Combi Valve Sizer również wykonuje tę pracę za Ciebie. Działa to również w odwrotnym sensie, jeśli chcesz znaleźć maksymalny przepływ objętościowy wynikający z określonego ustawienia wstępnego.
Najnowsza wersja aplikacji jest dostępna w języku angielskim, niemieckim, francuskim, włoskim, hiszpańskim i rosyjskim. Portfolio zostało zaktualizowane o kołnierzowe zawory kombinowane i odpowiednie siłowniki. Ponadto wdrożono dwie nowe funkcje:
- Wstępne ustawienie wybranego zaworu można uzyskać bezpośrednio, przechylając wykres graficzny przepływu objętościowego i
- możesz powiększyć zdjęcia produktu za pomocą jednej końcówki na zdjęciu.
Pobierz aplikację Combi Valve Sizer:
Desigo CC, zintegrowana platforma zarządzania budynkami firmy Siemens, oferuje mobilny zdalny dostęp do automatyzacji budynków i zarządzania alarmami za pośrednictwem natywnej aplikacji mobilnej. Aplikacja Desigo CC zapewnia kierownikom budynków pełną mobilność. Operatorzy lub zarządcy budynków mogą uzyskać dostęp do wyposażenia budynków, optymalizować ustawienia i monitorować wydajność szybko i łatwo — zawsze i wszędzie. Ponadto alarmy są dostarczane do użytkowników, umożliwiając menedżerom natychmiastowe podjęcie działań i zapewniając nieprzerwaną dostępność wszystkich systemów budynku. Aplikacja zoptymalizowana pod kątem małych, przenośnych ekranów dotykowych ma intuicyjny interfejs użytkownika i działa na dowolnym smartfonie lub tablecie z systemem Android lub iOS.
Aplikacja Desigo CC pozwala operatorowi przeglądać i obsługiwać alarmy i obiekty zintegrowanej platformy zarządzania budynkami Desigo CC firmy Siemens. Dostępne funkcje to:
- Dostęp do alarmów Desigo CC w oparciu o uprawnienia bezpieczeństwa
- Filtrowanie alarmów na podstawie kategorii, dyscypliny, statusu i kryteriów czasowych
- Rozkazywanie alarmów (potwierdzanie, resetowanie, wyciszenie, wyłączenie milczenia)
- Powiadomienia alarmowe z filtrami według kategorii
- Konfiguracja kodu PIN w celu zwiększenia ochrony
- Obsługa połączenia HTTPS
- Udostępnianie informacji alarmowych za pośrednictwem wiadomości SMS i e-maili
- Dostęp do widoków, aby zobaczyć aktualny stan skonfigurowanych obiektów z możliwością polecenia nimi w oparciu o uprawnienia zabezpieczeń
Pobierz aplikację Desigo CC:
Dzięki aplikacji HomeControl firmy Siemens masz intuicyjne i proste sterowanie systemem ogrzewania, klimatyzacji i wentylacji, a także kontrolę światła i cieniowania. Najnowsza wersja zawiera nową i mobilną filozofię operacyjną dostępną w pięciu językach:
- Niemiec
- Anglik
- Francuz
- Włoski
- Hiszpan
Niezależnie od tego, czy jesteś w domu, czy w podróży, nowa aplikacja Siemens HomeControl zapewnia stały dostęp do linii produktów regulatorów HVAC Synco™ living, Synco™ 700, Sigmagyr® und Albatros™. Na pierwszy rzut oka możesz zobaczyć, czy system w domu, czy w domu wakacyjnym działa bez przerwy. Jeśli wymagane są korekty, przyjazna dla użytkownika nawigacja umożliwia dostęp do najważniejszych informacji i ustawień. Oprócz istniejącego sprzętu potrzebujesz tylko serwera internetowego OZW, aby połączyć aplikację z automatyką domową.
Do konfiguracji nie jest potrzebne żadne narzędzie. Urządzenie zawiera strony preferencji specyficznych dla urządzenia, które można dostosować w dowolnym momencie w razie potrzeby.
Dzięki aplikacji Scan to HIT masz możliwość poprzez proste skanowanie kodu 2D, który znajduje się na produkcie, uzyskać informacje takie jak produkt lub specyfikacje techniczne. Ponadto można pobrać dokumentację w postaci arkuszy danych lub instrukcji instalacji produktu. Po pomyślnym skanowaniu zostaniesz przekierowany do HIT. HIT oferuje następujące korzyści:
- Dostęp do ponad stu produktów
- Dostęp do wszystkich dokumentów produktu
- Możesz zapisać produkt w swoich ulubionych
- i wiele więcej
Na pierwszy rzut oka widzisz, czy Twój system w domu czy w biurze działa płynnie. Aplikacja Synco IC zapewnia przyjazną obsługę systemu HVAC dla rodzin kontrolerów Siemens Synco™ 700, Sigmagyr®, Synco™ living und Albatros™.
Aplikacja nawiązuje zaszyfrowane połączenie z Twoimi roślinami. Dzięki logowaniu Synco IC możesz monitorować i obsługiwać wszystkie swoje zakłady bez żadnej konfiguracji. Obsługiwanych jest siedem języków: angielski, niemiecki, francuski, włoski, hiszpański, holenderski i czeski.
Warunkiem wstępnym jest serwer WWW Synco OZW772 lub serwer internetowy LPB OZW672 z oprogramowaniem sprzętowym 5.2 lub nowszym i kontem dla Synco IC.
Pobierz aplikację HomeControl IC:
Nigdy nie było łatwiej dostosować temperaturę w pomieszczeniu do własnych upodobań i jednocześnie oszczędzać koszty energii. Dzięki aplikacji Siemens Smart Thermostat RDS możesz sterować inteligentnym termostatem Siemens z dowolnego miejsca i w dowolnym momencie.
Dzięki aplikacji Siemens Smart Thermostat możesz:
- Monitoruj i kontroluj temperaturę i wilgotność w pomieszczeniu
- Sprawdź poziom jakości powietrza w swoim pokoju
- Zmień ustawienia temperatury dla trybów termostatu (Comfort, Economy i Un)
- Ustaw harmonogram na każdy dzień tygodnia
Pobierz aplikację Smart Thermostat:
Dzięki aplikacji Navigator Data Services możesz...
- szybko i łatwo przesyłaj odczyty liczników
- poruszać się po strukturze drzew swoich klientów i witryn
- natychmiast znajdź swoje najważniejsze mierniki
- zobacz historię odczytów dla wszystkich liczników
- wyszukiwanie liczników skanując kod QR
Aplikacje przeciwpożarowe
Aplikacja podłączona do testera linii zapewnia następujące funkcje:
- Odczytaj pliki topologii linii z testera linii FDUL221
- Pokaż informacje o linii (topologia, błędy linii, informacje o urządzeniu)
- Przenieś plik topologii linii i podsumowanie linii przez e-mail
Warunki korzystania z tej aplikacji:
- Urządzenie z systemem Android z interfejsem USB-OTG
- Tester linii FDUL221 z oprogramowaniem sprzętowym >=4.1.5
Pobierz aplikację podłączoną do testera linii:
Aplikacja Cerberus DMS pozwala operatorowi przeglądać i obsługiwać alarmy i obiekty stacji zarządzania zagrożeniami Cerberus DMS firmy Siemens. Dostępne funkcje to:
- Dostęp do alarmów Cerberus DMS w oparciu o uprawnienia bezpieczeństwa
- Filtrowanie alarmów na podstawie kategorii, dyscypliny, statusu i kryteriów czasowych
- Rozkazywanie alarmów (potwierdzanie, resetowanie, wyciszenie, wyłączenie milczenia)
- Powiadomienia alarmowe z filtrami według kategorii
- Konfiguracja kodu PIN w celu zwiększenia ochrony
- Obsługa połączenia HTTPS
- Udostępnianie informacji alarmowych za pośrednictwem wiadomości SMS i e-maili
- Dostęp do widoków, aby zobaczyć aktualny stan skonfigurowanych obiektów z możliwością polecenia nimi w oparciu o uprawnienia zabezpieczeń
Pobierz aplikację Cerberus DMS:
Dzięki Cerberus Mobile możesz ustanowić dostęp do systemu wykrywania pożaru FS720 EN.Warunki wstępne to:
- FS720 EN Pakiet wprowadzający 5.2 lub nowszy
- Klucz licencyjny S3 lub nowszy zainstalowany w systemie FS720
- Dostęp FS720 do Internetu lub sieci WiFi za pośrednictwem bezpiecznego i zaszyfrowanego połączenia routera.
- Bezpieczne i szyfrowane połączenie (np. VPN) jest skonfigurowane na routerze podłączonym do FS720.
- Android 4.x
Pobierz aplikację Cerberus Mobile:
Dzięki Sinteso Mobile możesz uzyskać dostęp do systemu wykrywania pożaru FS20 EN.
Warunki wstępne to:
- Pakiet FS20 EN Market 5.2 lub nowszy
- Klucz licencyjny S3 lub nowszy zainstalowany w systemie FS20
- Licencja kanału biznesowego FX2020
- Dostęp FS20 do Internetu lub sieci WiFi za pośrednictwem bezpiecznego i zaszyfrowanego połączenia routera
- Bezpieczne i szyfrowane połączenie (np. VPN) jest skonfigurowane na routerze podłączonym do FS20
- Android 4.x
Aplikacje i sterowniki bezpieczeństwa pożarowego aby stworzyć idealne miejsca.
Aplikacje zabezpieczające
Umożliwienie szybkiego i bezpiecznego, przyjaznego dla użytkownika dostępu do wideo z systemu Siveillance VMS na smartfonie lub tablecie.
Siveillance VMS Video Kluczowe cechy:
- Video Push: funkcja umożliwiająca przesyłanie wideo z aparatu urządzenia mobilnego bezpośrednio do rozwiązania Siveillance VMS
- Sterowanie wyjściami i zdarzeniami, takimi jak otwieranie i zamykanie drzwi oraz włączanie lub wyłączanie świateł
- Wyświetlanie, definiowanie i tworzenie eksportów
- Obsługa protokołu HTTPS dla bezpiecznej łączności
- Oglądaj wideo na żywo z jednej lub wielu kamer
- Odtwarzaj nagrania wideo
- Sterowanie kamerami typu pan-tilt-zoom
- Skonfiguruj wiele serwerów i łącz się z kamerami z różnych witryn
- Dostępne w wielu językach
Pobierz aplikację Siveillance VMS:
Siveillance MobileAccess zamienia Twój smartfon w klucz cyfrowy. Dzięki tej aplikacji możesz otwierać drzwi, które zostały Ci udostępnione w Siveillance MobileAccess.
Pobierz aplikację Siveillance MobileAccess:
Dzięki aplikacji mobilnej Siveillance Vantage bezpieczeństwo w podróży staje się możliwe w połączeniu z rozwiązaniem Siemens Industrial Command & Control.
Centra operacji Security są wyposażone w następujące funkcje:
- Zaawansowane zarządzanie incydentami dla mobilnych sił strażniczych
- Przydzielone standardowe procedury operacyjne (SOP)
- Poznaj lokalizację zasobów
- Otrzymuj informacje zwrotne tekstowe i wizualne bezpośrednio z pola
Pobierz aplikację Siveillance Vantage:
Ogólne aplikacje
Dzięki aplikacji Industry Online Support App masz dostęp do ponad 300 000 dokumentów dotyczących wszystkich produktów Siemens Industry - w dowolnym miejscu i czasie. Główne funkcje to:
- Zeskanuj kody produktu/kody EAN, aby bezpośrednio wyświetlić wszystkie dane techniczne i graficzne (np. dane CAx) dotyczące produktu Siemens Industry.
- Wysyłaj informacje o produkcie lub wpisy pocztą elektroniczną w celu przetworzenia informacji bezpośrednio na stacji roboczej.
- Wysyłaj swoje prośby do Wsparcia Technicznego w dogodnym dla siebie czasie. Szczegółowe informacje można łatwo dodać za pomocą funkcji skanowania lub zdjęcia.
- Użyj funkcji pamięci podręcznej offline, aby zapisać ulubione na urządzeniu. W ten sposób możesz wywołać te wpisy, produkty i konferencje nawet bez zasięgu sieci.
- Przenieś dokumenty PDF do zewnętrznej biblioteki.
- Zawartość i powierzchnie są dostępne w sześciu językach (niemieckim, angielskim, francuskim, włoskim, hiszpańskim i chińskim) — w tym tymczasowe przejście na angielski.