Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

Stawanie się neutralnym pod względem emisji dwutlenku węgla nie jest kwestią wieku

Ashbridge Capital Riverside Centre w Adelajdzie zostało zbudowane w 1987 roku. Obecnie jest to jeden z niewielu budynków biurowych w Australii, które stały się całkowicie neutralne pod względem emisji dwutlenku węgla — udokumentowane przez 5,5-gwiazdkowy National Australian Built Environment Rating System (NABERS).

Starzejący się zasób zamienia się w latarnię zrównoważonego rozwoju

Zmiany klimatu są jednym z najważniejszych wyzwań naszych czasów, a budynki odgrywają ogromną rolę w globalnej emisji dwutlenku węgla. Australijski menedżer inwestycyjny Ashbridge Capital, w imieniu niemieckiego inwestora Atlantic Funds, rozpoczął swoją podróż zrównoważonego rozwoju w 2020 roku. Ich celem jest znaczne zmniejszenie śladu węglowego budynku o powierzchni 22 000 mkw. poprzez modernizację efektywności energetycznej, poparte inwestycją o wartości 24 mln AUD. Rozwiązanie: umowa dotycząca efektywności energetycznej z nami.

Zbudowany w 1987 roku, działający tak, jakby właśnie został otwarty

67.5% zmniejszenie emisji

Zrównoważona modernizacja: Riverside Centre opiera się na inteligentnych technologiach w celu zmniejszenia śladu węglowego.

50% obniżone koszty energii elektrycznej

Efektywność się opłaca: znacznie niższe koszty operacyjne w Riverside Centre.

40% zmniejszone zużycie energii

Nie ma miejsca na kompromis: Riverside Centre oszczędza energię bez ograniczania komfortu najemcy.

Aktualizacja, która przyspiesza rok 1987

Modernizacja wymaga inteligentnego sterowania

Sercem modernizacji Riverside Centre jest system zarządzania budynkiem Desigo CC (BMS), który kontroluje, monitoruje i zarządza budynkiem. Łączy pomiary i oświetlenie w jeden system, zapewniając Ashbridge Capital pełną widoczność. Jako część portfolio Siemens Xcelerator, Desigo CC zapewnia możliwość dostosowania się do przyszłych wymagań.

Hol Riverside Building.
Adelajda nad rzeką Peter Halliday i Vishant Narayan.

Ulepszenia wydajności, które sumują się

Kontrakt na efektywność energetyczną obejmował inwestycję o wartości 24 milionów AUD, obejmującą silniki dźwigów, inteligentne pomiary, oświetlenie LED i system słoneczny na dachu. Łącznie zmniejszyły zużycie energii Riverside Centre o 40%, koszty energii elektrycznej o połowę i pozwoliły budynkowi przekroczyć wydajność energetyczną o 250%.

Monitorowanie w czasie rzeczywistym dla szczytowej wydajności

Aby upewnić się, że Riverside Centre, w wieku 40 lat, nadal zapewnia wysoką wydajność, nasze zdalne cyfrowe centrum serwisowe w Melbourne monitoruje budynek przez całą dobę. Konserwacja oparta na danych pomaga Ashbridge Capital rozwiązywać problemy, zanim wpłyną one na najemców lub wydajność budynku.

Podzielony widok budynku biurowego przedstawiający prawdziwe zdjęcie i cyfrową szkieletę z neonowymi połączeniami przypominającymi obwód zielony.
Siemens jest doskonałym partnerem technologicznym na naszej drodze do zrównoważonego rozwoju. W zasadzie osiągnęliśmy każdy cel, który chcieliśmy i osiągnęliśmy wydajność energetyczną o 250%.
Vishant Narayan, Dyrektor zarządzający, Stolica Ashbridge