Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

Kamienie milowe dla przyszłości opieki zdrowotnej

Szpital Miejski w Ankara jest jednym z największych szpitali na świecie: oferuje pacjentom, personelowi i odwiedzającym dobre samopoczucie, wydajność, odporność i bezpieczeństwo. Jedna platforma zarządzania monitoruje i kontroluje 22 podsystemy szpitalne i 800 000 punktów danych, umożliwiając sprawne działanie infrastruktury krytycznej.

Zapewnienie najlepszych możliwych wyników dla pacjentów

Wizja: wysoce wydajny szpital z możliwie najmądrzejszymi procesami. Droga do tej wizji: Desigo CC. Zintegrowana platforma zarządzania budynkiem umożliwia centralne monitorowanie i kontrolę prawie 800 000 punktów danych m.in. z systemów zaopatrzenia w energię, bezpieczeństwa pożarowego, HVAC, oświetlenia, kontroli dostępu i systemów CCTV. Dzięki zastosowaniu Siemens Xcelerator — naszego podejścia do transformacji cyfrowej — dane są gromadzone i wykorzystywane w celu poprawy wyników pacjentów i optymalizacji wydajności personelu — oraz innych przepływów pracy w szpitalu.

Zdigitalizowana inteligentna infrastruktura szpitalna

W pełni zintegrowana platforma zarządzania budynkami łączy wszystkie krytyczne systemy i wykorzystuje około 800 000 punktów danych, aby umożliwić wgląd w czasie rzeczywistym, płynne operacje i zoptymalizowane przepływy pracy.

Efektywne, bezpieczne i zrównoważone działania

Holistyczne rozwiązania w zakresie energii, bezpieczeństwa i bezpieczeństwa przeciwpożarowego zwiększają wydajność operacyjną, obniżają koszty i zapewniają bezpieczne, odporne i gotowe na przyszłość środowisko opieki zdrowotnej.

Największy zintegrowany kampus opieki zdrowotnej

Jeden z największych na świecie kampusów opieki zdrowotnej, obejmujący ponad 1,3 miliona m², ponad 3 700 łóżek i wiele specjalistycznych placówek, aby zapewnić wielowydajną, multidyscyplinarną opiekę.

Wspieranie pacjentów i personelu, oszczędność kosztów i jednoczesne zapewnienie zrównoważonego rozwoju: Szpital Miejski w Ankarze stanowi kamień milowy dla globalnej opieki zdrowotnej.
Alihan Arol, Menedżer sprzedaży pionowej, Siemens Zug

Odkryj aspekty tego inteligentnego kampusu szpitalnego

Select...

Wywiad: Murat Cecen, Prezes Grupy CCN

Plan przyszłościowej opieki zdrowotnej

Dwóch techników monitoruje dużą ścianę ekranów wyświetlających dane, diagramy i mapę kampusu, nadzorując operacje centralnego zarządzania za pomocą Siemens Desigo CC.

Zarządzanie budynkiem

W szpitalu miejskim w Ankara nasza platforma zarządzania budynkiem Desigo CC monitoruje i kontroluje 22 podsystemy z ponad 800 000 punktów danych między innymi z systemów zaopatrzenia w energię, bezpieczeństwa pożarowego, HVAC, oświetlenia, kontroli dostępu i systemów CCTV. Rezultat: bezpieczne środowisko diagnostyki, opieki i leczenia, zapewniające najlepsze możliwe wyniki dla pacjenta.

Technik Siemens w czarnym mundurze siedzi przy biurku, obsługując wiele monitorów komputerowych i laptopa z logo Siemens, przed dużą ścianą wyświetlacza pokazującą widok z lotu ptaka kampusu.

Automatyzacja energetyczna

Rozwiązania automatyzacji energii pomagają szpitalowi miejskiemu w Ankarze zoptymalizować zużycie energii w jednym z największych na świecie kampusów opieki zdrowotnej. Dzięki ciągłemu monitorowaniu i analizowaniu danych dotyczących wydajności budynku szpital może poprawić efektywność energetyczną, obniżyć koszty operacyjne, wspierać cele zrównoważonego rozwoju i zapewnić niezawodne dostawy energii dla krytycznych operacji opieki zdrowotnej.

Nowoczesna sala kontrolna z wieloma operatorami przy poszczególnych biurkach, skierowana do rozległej, zakrzywionej ściany z fioletowymi monitorami wyświetlającymi różne siatki danych, z grafiką mapy świata na ekranie po lewej stronie.

Security

Szpital Miejski w Ankarze to bezpieczne środowisko dla pacjentów do powrotu do zdrowia i pracy personelu. jest wyposażony w ponad 3500 kamer bezpieczeństwa, które są monitorowane na 60 ekranach. W pełni zintegrowane systemy kontroli dostępu chronią cenne lub niebezpieczne aktywa i zapobiegają włamaniom.

Osoba w beżowym płaszczu trzymająca smartfon przy szklanej ścianie z niebieskimi refleksami w miejskiej nocy.

Bezpieczeństwo przeciwpożarowe

Niezawodne wykrywanie początkujących pożarów tak wcześnie, jak to możliwe, i szybkie uruchomienie odpowiednich środków reagowania są kluczowymi warunkami wstępnymi bezpiecznego środowiska leczenia. Szpital Miejski w Ankarze wyposażony jest w prawie 57 000 najnowocześniejszych czujników pożaru, które pomagają uczynić szpital bezpiecznym środowiskiem dla pacjentów, personelu i gości.

Pracując jako zespół, zbudowaliśmy całkowicie cyfrowy szpital. Inteligentna infrastruktura Siemens odegrała w tym kluczową rolę.
Murad Bayar, CEO, CCN Holding