Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?
Grafika zielonego liścia ze słowami „Sustainability” napisane białą czcionką.

Siemens EcoTech

Aby ułatwić podejmowanie decyzji o zakupie, firma Siemens wprowadza nową markę: Siemens EcoTech. Jest to deklaracja środowiskowa dla naszych produktów oparta na specyficznych dla produktu ocen wskaźników KPI istotnych dla zrównoważonego rozwoju.

Przedstawiamy Siemens EcoTech

Siemens EcoTech to ekologiczna etykieta produktowa zaprojektowana w celu wspierania zrównoważonej transformacji przemysłu i infrastruktury. Etykieta zapewnia przejrzystość działania naszych certyfikowanych produktów w odniesieniu do kryteriów istotnych dla środowiska, umożliwiając dokonywanie świadomych wyborów w celu wspierania celów zrównoważonego rozwoju.

Profile Siemens EcoTech zatwierdzone przez TÜV Rheinland

Podejście i metodologia oceny firmy Siemens EcoTech są obecnie zatwierdzone zewnętrznie przez TÜV Rheinland zgodnie z normami ISO 14020 i 14021, co stanowi dodatkowy dowód na prawidłowe i ustandaryzowane podejście do prowadzenia naszych danych.

Ocena Siemens EcoTech — przesuwanie granic przejrzystości

Podstawą naszej oceny firmy Siemens EcoTech jest podejście Robust Eco Design. Ramy zapewniają kompleksowy zestaw kryteriów w trzech wymiarach obejmujący cały cykl życia produktu. Produkty muszą spełniać obowiązkowe wymagania i spełniać co najmniej jedno kryterium w każdym wymiarze.

Muszą również dostarczyć przejrzystą deklarację walidacyjną w dostępnym zewnętrznym profilu Siemens EcoTech. Zapewnia to maksymalną przejrzystość w zakresie materiałów, projektu, fazy użytkowania i końca cyklu życia naszych produktów.

Cały cykl życia produktu

Select...

Odzyskiwanie wartości i cyrkularność

Możliwość naprawy

Zwiększ łatwość naprawy i konserwacji dzięki: charakterystyce, dostępności, modułowości i kompatybilności z powszechnie dostępnymi częściami zamiennymi. Dostępność instrukcji naprawy i konserwacji oraz stosowanie standardowych komponentów.

Łatwiejsza modernizacja

Proces zwiększania funkcjonalności, wydajności lub pojemności produktu. Aktualizacja produktu może wiązać się ze zmianami w oprogramowaniu, oprogramowaniu sprzętowym i/lub sprzęcie.

Łatwość demontażu

Instrukcja obiegu produktu wskazująca zdolność produktu do demontażu.

Możliwość recyklingu

Możliwość oddzielenia i ponownego przetworzenia części składowych, materiałów lub obu elementów od produktów i systemów, a następnie wykorzystania jako materiał wejściowy do tego samego lub innego zastosowania lub funkcji.

Schemat odbioru

Proces zwrotu produktu po zakończeniu fazy użytkowania w celu dalszej modyfikacji w firmie Siemens.

White paper with Siemens Ecotech logo in blue and green, featuring ecodesign whitepaper text

Nasz Solidny proces ekologicznego projektowania

Podejście Siemens Robust Eco Design (RED) stanowi podstawę do systematycznego włączania ekoprojektu z rozwojem naszych produktów i pozwala nam wyprowadzić specyfikacje ekoprojektu, które są korzystne z punktu widzenia środowiska, jednocześnie spełniając nasze własne cele zrównoważonego rozwoju, a także naszych klientów i dostawców.

Centrum pobierania profili Siemens EcoTech

Aby zapewnić maksymalną przejrzystość, stworzyliśmy profil Siemens EcoTech (SEP) dla wszystkich produktów Siemens EcoTech. Jest to stworzony przez firmę Siemens, ustandaryzowany arkusz danych produktu, który daje wgląd w wydajność produktu w kryteriach istotnych dla środowiska, a także na interpretację i porównanie danych z istniejącą normą, standardem lub produktem poprzednim.