Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?
Transport, Australia

Łączenie społeczności: modernizacja kolei Warrnambool

Dowiedz się, w jaki sposób modernizacja kolei Warrnambool obejmuje cyfrową transformację, aby połączyć systemy sygnalizacji i sterowania pociągami na długości 200 km, zwiększając przepustowość, bezpieczeństwo i niezawodność.

Bezpieczniejszy i inteligentniejszy transport kolejowy dla Wiktorii

Linia kolejowa Warrnambool wyznacza nowy punkt odniesienia dla australijskiego transportu kolejowego, przyjmując transformację cyfrową. Wraz z DT Infrastructure, naszym akredytowanym partnerem ds. integracji sieci, wdrożyliśmy kluczowe technologie komunikacji przemysłowej i modernizacje infrastruktury między stacjami Waurn Ponds i Warrnambool w stanie Victoria. Rezultatem jest zwiększona częstotliwość pociągu, zwiększone bezpieczeństwo i zwiększona wydajność.

Najbardziej ruchliwa regionalna linia kolejowa Wiktorii

Region Warrnambool, kluczowy ośrodek turystyczny w Wiktorii, jest domem dla populacji ponad 25 000 Australijczyków i popularnych miejsc turystycznych, takich jak Great Ocean Road. Linia kolejowa jest ważnym ogniwem między Warrnambool a Melbourne, od którego mieszkańcy polegają każdego dnia. Projekt modernizacji, współpracujący z DT Infrastructure, dostarczył 200 kilometrów nowych komponentów systemów kolejowych. Nasz sprzęt odgrywa kluczową rolę w zapewnianiu niezawodnej komunikacji dla sieci sygnalizacji i sterowania pociągami.

Projekt Warrnambool przez DT Infrastructure i Siemens

Działa najlepiej nawet wtedy, gdy środowisko jest w najgorszym stanie

Niezawodna komunikacja sieciowa jest niezbędna do monitorowania i zarządzania coraz bardziej złożoną infrastrukturą transportową. Efektywne zarządzanie systemem kolejowym wymaga zarówno know-how, jak i rozwiązań, które są zbudowane tak, aby trwały. To jest miejsce, w którym nasz RUGGEDCOM Portfolio wyznacza standard.

Portfolio RUGGEDCOM jest wykorzystywane przede wszystkim w zastosowaniach przemysłowych, które mają duże wymagania dotyczące elementów o znaczeniu krytycznym i krytycznym dla bezpieczeństwa.

Sercem projektu modernizacji linii Warrnambool jest ponad 200 urządzeń RUGGEDCOM. Te urządzenia sieciowe integrują i ujednoliwiają całą sieć sygnalizacyjną i sterującą pociągiem. Łączą się z ponad 200 systemami liczenia osi Siemens Clearguard, tworząc płynny przepływ informacji. To harmonijna integracja technologii w najlepszym wydaniu.

Projekt Warrnambool przez DT Infrastructure i Siemens
Projekt Warrnambool przez DT Infrastructure i Siemens

Technologia, która zmienia codzienność dla każdego

Sukces modernizacji był dzięki współpracy z DT Infrastructure, naszym akredytowanym partnerem ds. integracji sieci. Jako główny wykonawca projektu, DT Infrastructure ściśle współpracowała z nami, aby zapewnić, że sieć komunikacyjna i produkt działały dobrze w ramach ogólnych wymagań projektu.

Projekt modernizacji zwiększa przepustowość transportową, poprawia efektywność kolei i poprawia bezpieczeństwo pasażerów. Dodatkowo, modernizacja zabezpiecza linię kolejową na przyszłość, aby dostosować się do kolejnej generacji pociągów.