W sierpniu 2026 roku firmy farmaceutyczne ogłosiły Mniej więcej 500 miliardów USD w amerykańskich inwestycjach w zakresie badań, rozwoju i produkcji. Ale budowa obiektu to nie to samo, co gotowość do produkcji. Przekształcenie nowych zdolności produkcyjnych w niezawodne możliwości produkcyjne wymaga dostosowania terapii i rozwoju procesów do sprzętu, wsparcia infrastruktury i operacji. Celem jest wytwarzanie wysokiej jakości leków w wymaganej skali, tam, gdzie potrzebują ich pacjenci.
Producenci muszą również reagować na luki w łańcuchu dostaw, presję kosztową i ograniczenia wykwalifikowanego personelu, jednocześnie spełniając wymogi regulacyjne. Dodanie pojemności samo w sobie nie rozwiązuje tych presji. Coraz bardziej złożone terapie, niepewne wyniki kliniczne i zmieniający się popyt utrudniają przełożenie innowacji naukowych na niezawodną podaż. Producenci muszą radzić sobie z tą niepewnością od rozwoju klinicznego poprzez komercjalizację.
Ta zdolność zaczyna się przed pierwszą komercyjną partią. Proces, który zapewnia wczesne badania kliniczne, musi ewoluować, aby wspierać badania na późniejszym etapie i popyt komercyjny. Producenci muszą optymalizować warunki pracy dla różnych objętości, konfiguracji sprzętu i wielkości partii, zachowując jednocześnie zamierzone atrybuty jakości terapii. Zespoły muszą wspólnie opracować terapię i jej proces i wcześnie rozwiązać niepewność. Muszą również zachować wiedzę potrzebną do przekazywania i odtworzenia procesu wraz ze zmianą wymagań.
Szybsze osiągnięcie stabilnej produkcji pomaga producentom wspierać programy kliniczne i wprowadzanie produktów na rynek oraz realizować wartość oczekiwaną od inwestycji. Robienie tego w sposób opłacalny wymaga koordynacji między dwoma uzupełniającymi się cyklami życia. Jeden dotyczy rozwoju terapii i procesu jej produkcji. Drugi obejmuje możliwości produkcyjne potrzebne do jego produkcji, od projektu do eksploatacji. Wymagania dotyczące jakości produktu kierują projektowaniem procesu. Zrozumienie procesów informuje inżynierię, a doświadczenie produkcyjne wzmacnia późniejsze decyzje rozwojowe.
Poznaj sposoby poprawy gotowości produkcyjnej
Ocena gotowości produkcji farmaceutycznej poza budową
Prace rozpoczynają się od tego, jak producenci oceniają postęp w kierunku produkcji. Pulpit nawigacyjny projektu może pokazywać, że witryna jest „ukończona w 85%”, ale sam ten procent nie określa gotowości operacyjnej. Nierozwiązane pytanie dotyczące kontroli procesu lub wydajności narzędzia może mieć większe znaczenie dla uruchamiania niż sugeruje procent.
Pytanie brzmi, ile pozostaje niepewności i czy może to opóźnić dostawę kliniczną lub wprowadzenie produktu na rynek. Rozbudowa lub przeniesienie do innej witryny wymaga tej samej kontroli. Proces musi działać w ramach możliwości i ograniczeń operacji odbiorczej. Konsekwencje są zarówno komercyjne, jak i techniczne. Nierozwiązana niepewność może opóźnić podaż, zwiększyć pracę potrzebną do zakwalifikowania procesu i pozostawić niedostateczne wykorzystanie drogich aktywów produkcyjnych.
Rozwiązywanie problemów z zakłóceniami procesu wymaga współpracy między nauką i technologią produkcji, rozwojem procesów, jakością, inżynierami i zespołami zakładowymi. Te relacje są równie ważne podczas rozwoju i przed rozpoczęciem produkcji. Dowody naukowe, definicje procesów i informacje inżynierskie mogą przechodzić przez odłączone dokumenty i systemy. Rozumowanie wyboru formuły lub parametru procesu może zostać utracone po drodze. Pakiet transferu technologii może opisywać, co robić bez zachowania, dlaczego ma znaczenie lub jakie atrybuty jakości chroni. Może to również pozostawić zespoły przyjmujące niepewność, w jaki sposób ich sprzęt może odtworzyć wymagane warunki.
Cyfrowe bliźniaki mogą pomóc zespołom ocenić zachowanie procesu i założenia sprzętu przed zbudowaniem lub modyfikacją systemu fizycznego. Ciągły wątek cyfrowy może zachować relacje między dowodami naukowymi, atrybutami materiałowymi, parametrami procesu, możliwościami sprzętu i wynikami jakości. Zespoły mogą śledzić te relacje poprzez rozwój, transfer technologii i produkcję. Modele, dane eksperymentalne i uzasadnienie decyzji rozwojowych mogą przenosić się wraz z procesem od badań laboratoryjnych poprzez dostawy kliniczne do produkcji komercyjnej. Zespoły przyjmujące mogą ocenić, które warunki muszą pozostać spójne, a które mogą się zmienić, ograniczając powtarzające się eksperymenty i możliwy do uniknięcia wysiłek transferu technologii. Wyniki operacyjne mogą następnie wpływać na dalszy rozwój i inżynierię. Wczesne zidentyfikowanie luk może ograniczyć przeprojektowanie, powtarzające się testy i pracę potrzebną do zakwalifikowania procesu, podczas gdy decyzje są jeszcze łatwiejsze do zmiany.
Rozwiązywanie niepewności procesu w zakresie rozwoju klinicznego i skalowania
Scale-up stawia zrozumienie procesu na próbę podczas całego rozwoju. Schemat mieszania działający w małym naczyniu może działać inaczej na skalę pilotażową lub komercyjną. Zmiana przepływu płynu, wymiany ciepła i przenoszenia masy wraz ze skalą i geometrią sprzętu. Zespoły muszą zrozumieć te efekty, gdy wielkość partii wzrasta między etapami klinicznymi. To samo dotyczy sytuacji, gdy do spełnienia wymagań dotyczących dostaw potrzebne są różne urządzenia lub miejsca.
Czas ma znaczenie. Ocena alternatywnych objętości, warunków pracy i konfiguracji sprzętu podczas opracowywania daje zespołom więcej miejsca na dostosowanie. Odkrycie niedopasowania po instalacji może wymagać zmian w sprzęcie, oprogramowaniu, dokumentacji testowej i kwalifikacyjnej. Problem techniczny może być taki sam, ale pominięte cele jakościowe lub rentowności niosą teraz większe konsekwencje biznesowe. Późne odkrycie może zużywać ograniczone zasoby techniczne, zakłócać dostawy kliniczne i opóźnić produkcję na skalę komercyjną.
Modelowanie i symulacja przenoszą konsekwentne uczenie się na początku cyklu życia. Modele procesowe dotyczą pytań chemicznych i biologicznych, podczas gdy dynamika płynów pomaga wyjaśnić zachowanie w skali sprzętu. Wirtualne uruchomienie testuje logikę automatyzacji na symulowanym sprzęcie lub procesach, zanim system fizyczny jest dostępny. Podejścia te pozwalają zespołom porównywać opcje produkcji i zbadać warunki pracy przy różnych ilościach. Ich przydatność zależy od tego, czy każdy model odpowiednio reprezentuje zamierzone zastosowanie. Ponieważ eksperymenty i przebiegi produkcyjne dodają dowodów, zespoły mogą udoskonalać modele. Pomaga im to skoncentrować się na testach fizycznych, zoptymalizować proces i postąpić w kierunku skalowanej produkcji.
Zespoły rozwoju chemicznego J&J Innovative Medicine w Belgii wykorzystał cyfrowy bliźniak procesów do oceny nowego procesu przed skalowaniem. Podejście zadziałało w skali laboratoryjnej, ale odpowiednie parametry zmieniły się, gdy zespół rozważał skalę przemysłową. Model przewidywał, że proponowana konfiguracja nie będzie działać w tej skali. Zespół mógłby uniknąć dalszych fizycznych prób tej konfiguracji i skoncentrować zasoby rozwojowe na bardziej obiecujących alternatywach. Dowody cyfrowe nie zastępują kwalifikacji na skalę komercyjną i walidacji procesu.
The Program pilotażowy PreCheck Amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków (FDA) odzwierciedla wartość wcześniejszego zaangażowania. Angażuje wybranych producentów podczas rozwoju zakładu i przedprodukcji w nowych zakładach w USA; rozszerzenia istniejących zakładów są wyłączone. Poprzez przeglądy przedoperacyjne FDA ocenia informacje o projekcie i gotowości obiektu oraz dostarcza wczesnych wskazówek technicznych. Celem jest wczesne zidentyfikowanie problemów z gotowością zakładu i produkcji oraz zmniejszenie ryzyka opóźnień w dalszej części składowej. Program ma również na celu wsparcie terminowej oceny i kontroli obiektu w ramach procesu przeglądu aplikacji. Chociaż uczestnictwo nie gwarantuje zatwierdzenia ani wyników kontroli, wczesne zaangażowanie może pomóc wyjaśnić oczekiwania, wesprzeć bardziej efektywny proces przeglądu i zmniejszyć opóźnienia, których można uniknąć.
Dowiedz się, jak symulacja wspiera skalowanie
Dopasowanie infrastruktury produkcyjnej do wymagań dotyczących procesów i dostaw
Zrozumienie procesu jest jedną z części ustalania gotowości. Dostarczenie wymaganej ilości i jakości zależy również od tego, jak urządzenia produkcyjne, przepływy materiałów i infrastruktura wspomagająca współpracują ze sobą. Te możliwości powinny być zgodne z procesem terapii i wymaganiami zaopatrzenia. Obejmują one rozmiary partii, lokalizacje produkcji i wiarygodne przyszłe zastosowania, które musi obsługiwać operacja.
Projekt produkcji farmaceutycznej Apollo 11 firmy Roche w Północnej Karolinie ilustruje to podejście. Współpracując z nami i innymi partnerami technologicznymi, Roche wykorzystuje cyfrowe bliźniaki i symulację produkcji do oceny decyzji projektowych. Zespół rozpoczął od porównania dwóch układów i symulacji przepływów materiałów i personelu przed wdrożeniem dowolnego układu. Porównanie tych alternatyw pozwoliło zespołowi wprowadzić zmiany projektowe, zanim stały się one droższe i przełomowe. Podczas gdy rzeczywista wydajność musi być nadal weryfikowana podczas uruchamiania, cyfrowa ocena tych alternatyw daje zespołom silniejszą podstawę do podejmowania decyzji projektowych i pomaga zidentyfikować potencjalne ograniczenia, zanim budowa i instalacja spowodują, że zmiany będą bardziej kosztowne.
Dyskusje o wydajności często koncentrują się na linii produkcyjnej, zakładając, że otaczający obiekt spełni jej wymagania. Rozszerzenia mogą przetestować to założenie. W zależności od procesu nowa linia zwiększa zapotrzebowanie na wodę oczyszczoną, parę, chłodzenie i pojemność elektryczną. Wymagania te należy ocenić wraz z planem produkcji. Zespoły muszą ustalić, czy różne operacje będą konkurować o to samo narzędzie w tym samym czasie. Zainstalowany sprzęt reprezentuje potencjalne możliwości, ale tylko pojemność użytkowa tworzy wartość. Ograniczenia użyteczności publicznej lub nieodpowiednia infrastruktura mogą ograniczać produkcję nawet wtedy, gdy sam sprzęt produkcyjny jest dostępny.
Obiekt musi również utrzymywać warunki środowiskowe wymagane przez proces. Odchylenia temperatury, wilgotności lub ciśnienia mogą wpływać na produkcję i wywołać badanie. Krytyczne środowiska, w tym pomieszczenia czyste i laboratoria, wymagają monitorowania, kontroli i zapisów odpowiednich do zamierzonego zastosowania. Infrastruktura jest częścią środowiska produkcyjnego, a jej wydajność należy rozumieć w odniesieniu do wspieranego przez nią procesu.
To sprawia, że wydajność energetyczna jest zarówno problemem operacyjnym, jak i środowiskowym. Monitorowanie zużycia w zależności od zapotrzebowania na produkcję może pomóc zespołom zidentyfikować nieefektywny sprzęt lub uniknięcie użycia narzędzi. Zmniejszenie możliwego do uniknięcia zużycia energii i użyteczności publicznej może obniżyć koszty operacyjne, pod warunkiem, że ulepszenia utrzymają warunki wymagane dla jakości produktu.
Poznaj infrastrukturę zapewniającą niezawodną produkcję
Wykorzystuj dane produkcyjne do usprawnienia produkcji farmaceutycznej
Po rozpoczęciu produkcji dane operacyjne mogą pomóc zespołom przetestować założenia rozwojowe pod kątem rzeczywistej wydajności procesu i obiektu. Po partii 100 organizacja powinna lepiej zrozumieć swój proces niż po pierwszej partii. To uczenie się powinno przełożyć się na bardziej spójne wyniki, lepszą wydajność i mniejszy wysiłek poświęcony na badanie i przegląd odchyleń. Każdy przebieg powinien dodać do tego, co organizacja wie o procesie.
Odczyt temperatury lub wartość zadana ciśnienia wymaga powiązania z partią, etapem procesu, materiałem i odpowiednią definicją procesu. Ten kontekst pomaga zespołom porównać wyniki jakości z założeniami rozwojowymi i zrozumieć skutki wahań materiałów, zużycia sprzętu i zmian środowiskowych. Obsługuje również przemysłową sztuczną inteligencję: sztuczną inteligencję stosowaną do zadań takich jak analiza zmienności procesu lub wykrywanie anomalii sprzętu. Zachowanie tych relacji sprawia, że doświadczenie produkcyjne jest przydatne do późniejszej optymalizacji procesów, transferu technologii i podejmowania decyzji dotyczących skalowania.
W Zakład aktywnych składników farmaceutycznych AGC Pharma Chemicals w Barcelonie, zespoły zintegrowały system sterowania z wykonaniem produkcji i elektronicznymi zapisami partii. W ten sposób usunięto ponad 530 wpisów ręcznego operatora. Rezultatem była pełniejsza cyfrowa dokumentacja etapów produkcji i mniej informacji dla pracowników do transkrypcji. W przypadku producentów borykających się z ograniczeniami w zakresie siły roboczej może to ograniczyć powtarzalną pracę przy jednoczesnym zachowaniu odpowiedzialności wykwalifikowanych pracowników za decyzje procesowe i jakościowe.
Bardziej kompletny zapis tworzy również lepszą podstawę do analizy. Przegląd według wyjątku może skierować uwagę na odstępstwa od określonych wymagań. Technologia analityczna procesów może łączyć pomiary i modele w celu oceny odpowiednich atrybutów jakości podczas produkcji. Monitorowanie stanu sprzętu może zidentyfikować rozwijające się problemy dla zespołów konserwacyjnych do zbadania. Aplikacje te wykorzystują informacje inaczej. Łączenie systemów nie sprawia, że każdy wgląd jest instrukcją zmiany procesu lub wydania partii. Aplikacje te mogą ograniczyć wysiłek przeglądowy i skierować zasoby techniczne na rzeczywiste wyjątki. Mogą również pomóc zidentyfikować rozwijające się problemy ze sprzętem, zanim spowodują bardziej kosztowne zakłócenia.
Współpraca GSK z Siemens i Atos ilustruje dodatkowe etapy między pomiarem a działaniem. Jako dowód koncepcji produkcji adiuwantu szczepionkowego, cyfrowy bliźniak wykorzystał dane procesowe i modele do oszacowania wielkości cząstek i obliczenia korekt natężenia przepływu. Badania laboratoryjne wykazały bezpośrednią kontrolę w odpowiedzi na wprowadzone zaburzenia. W późniejszym cyklu inżynieryjnym na małą skalę w zakładzie dobrej praktyki produkcyjnej (GMP) bliźniak zalecił operatorowi dostosowania. Nie wdrożył ich bezpośrednio.
Zastosowanie takiego podejścia w produkcji komercyjnej wymaga modeli i elementów sterujących, które są odpowiednie do ich zamierzonego zastosowania. Konieczna jest odpowiednia walidacja i kontrola zmian. Jego wartość powinna być widoczna w takich wynikach, jak mniejsza liczba odchyleń, bardziej wiarygodna produkcja, mniejszy wysiłek przeglądowy, krótszy czas przestojów i zmniejszenie strat związanych z jakością.
Industrial AI wymaga tej samej dyscypliny. Kontekstualne, identyfikowalne dane mogą pomóc zespołom w badaniu odchyleń, analizowaniu wydajności procesu lub wcześniejszej identyfikacji problemów ze sprzętem. Wspólny, regulowany kontekst łączy odpowiednie dowody naukowe i operacyjne, podczas gdy każda dyscyplina zachowuje swoje specjalistyczne systemy i obowiązki. Każda aplikacja potrzebuje określonego celu i dowodów na to, że jej wyniki są wystarczająco wiarygodne, aby podejmować decyzje, które wspierają. Jego wartość powinna być powiązana z mierzalnym wynikiem, takim jak skrócenie dochodzeń lub zapobieganie zakłóceniom.
Zobacz, w jaki sposób dane produkcyjne mogą usprawnić działanie
Ponowne wykorzystanie wiedzy o procesach wraz ze zmianą wymagań produkcyjnych
Wiedza zgromadzona podczas rozwoju i produkcji stanowi również punkt wyjścia do zmiany wymagań. Producent może potrzebować innej wielkości partii klinicznej lub nowego produktu. Może być konieczne przeniesienie do innego zakładu lub partnera produkcyjnego lub zwiększenie produkcji przy jednoczesnym utrzymaniu istniejącej podaży. Regulowana definicja procesu, poparta historią rozwoju i wymaganiami jakościowymi, pomaga zespołom ocenić, co można ponownie wykorzystać, a co musi się zmienić. Może to zmniejszyć wysiłek wymagany do odtworzenia wiedzy procesowej i sprawić, że każdy transfer lub modyfikacja stanie się bardziej świadomym ćwiczeniem inżynierskim.
W Zakład aspiryny Bayer w Bitterfeld-Wolfen w Niemczech, zespoły wprowadzały nowe systemy realizacji produkcji i automatyzacji etapami, podczas gdy produkcja była kontynuowana w zakładzie. Połączenie realizacji produkcji i automatyzacji procesów pozwoliło na konfigurowanie podprocesów bez powielania prac modelowania w oddzielnych systemach. W tym projekcie informuje Siemens do 80-procentowej redukcji wysiłku inżynierskiego do modelowania podprocesowego. Porównanie dotyczyło oddzielnego modelowania systemów wykonania i sterowania produkcji. Nowe podejście wspierało produkcję bezpapierową, elektroniczną dokumentację partii i szybsze wdrażanie zmian receptur lub automatyzacji.
Jest to jedno praktyczne znaczenie zdolności adaptacyjnej: skrócenie czasu, kosztów i ryzyka operacyjnego związanego z określoną zmianą. Standaryzowane interfejsy sprzętu i struktury automatyki wielokrotnego użytku mogą również ograniczyć niestandardową integrację, gdy kompatybilne moduły są dodawane lub wymieniane. Nie sprawiają, że obiekt nadaje się do każdej modalności. Różne terapie mogą wymagać różnego przechowywania, czyszczenia, warunków środowiskowych lub sprzętu procesowego. Elastyczność musi być zaprojektowana w oparciu o wiarygodne przyszłe zastosowania. Wymagania kwalifikacyjne i walidacyjne muszą być brane pod uwagę od samego początku. Pomaga to producentom uniknąć niepotrzebnej złożoności, inwestując w zdolność adaptacji, która najprawdopodobniej będzie wspierać przyszłe produkty.
Zobacz, jak modułowa automatyzacja upraszcza zmiany
Połącz rozwój terapii z możliwościami produkcyjnymi
Ułatwienie zarządzania tymi zmianami wymaga ciągłości w zakresie badań, formułowania, rozwoju procesów, transferu technologii, jakości, planowania dostaw, inżynierii i produkcji. Zmiana wymagań jakościowych lub formuły terapii może wpływać na parametry procesu, dobór sprzętu, automatyzację i zapotrzebowanie na media. Wspólna ocena tych konsekwencji pomaga zespołom dokonywać wcześniejszych kompromisów, które chronią dostawy kliniczne, harmonogramy uruchomienia i oczekiwane wyniki produkcji. Dowody produkcyjne muszą również przełożyć się na zrozumienie procesu, aby wiedza poprawiała się w obu cyklach życia.
Producenci powinni szukać partnerów technologicznych, którzy wspierają te przekazania na etapach rozwoju, zakładach produkcyjnych i specjalistycznych systemach. Operacje farmaceutyczne wykorzystują różnorodne technologie, więc partnerzy muszą być w stanie współpracować z istniejącym sprzętem i innymi dostawcami technologii. Otwarte standardy i interoperacyjność powinny wspierać bezpieczną wymianę informacji. Obowiązki za interfejsy, jakość danych i kontekst potrzebny do interpretacji informacji muszą być jasne. Śledzenie wymagań, definicji procesów i realizacji pomaga zespołom oceniać zmiany i ponownie wykorzystać ustaloną wiedzę bez zbędnej integracji niestandardowej.
Zajmujemy się kilkoma punktami, w których spotykają się te decyzje. Nasza praca obejmuje symulację procesów i produkcji, inżynierię, jakość, automatyzację, realizację produkcji i infrastrukturę wspierającą. Możliwa jest zachowanie kontekstu, gdy decyzje przechodzą od zrozumienia procesów do inżynierii i produkcji, a następnie wykorzystanie dowodów operacyjnych do dalszego rozwoju. Może to zmniejszyć wysiłek wymagany do odtworzenia informacji na różnych etapach cyklu życia i ułatwić wdrożenie przyszłych zmian. Łączenie badań naukowych i rozwoju, modelowania procesów, zarządzania recepturami przedsiębiorstwa i realizacji produkcji może pomóc zespołom wprowadzić kontrolowane definicje procesów do produkcji. Ich dowody potwierdzające mogą pozostać dostępne, ponieważ zespoły wykorzystują tę wiedzę w różnych skalach i witrynach.
W przypadku bieżących decyzji inwestycyjnych na uwagę zasługują cztery działania:
- Wspólnie rozwijaj terapię i jej proces, testując, jak zmieniają się warunki pracy w skali klinicznej i handlowej.
- Oceń sprzęt, narzędzia i kontrole środowiskowe pod kątem wymagań produkcyjnych, które muszą spełniać.
- Zachowaj definicje procesów i dowody potwierdzające, aby zespoły otrzymujące mogły oceniać zmiany w różnych lokalizacjach i skalach.
- Połącz dane produkcyjne z kontekstem partii i procesu, a następnie wykorzystaj wyniki operacyjne, aby usprawnić decyzje rozwojowe i inżynierskie.
Przemysłowa sztuczna inteligencja może rozszerzyć tę naukę, pomagając zespołom analizować zmienność procesów i wcześniej identyfikować problemy ze sprzętem. Następnym krokiem jest wybranie zdefiniowanego problemu produkcyjnego, ustalenie niezbędnych danych i sprawdzenie, czy aplikacja poprawia mierzalny wynik. Decyzje te należą do dzisiejszych planów inwestycyjnych, podczas gdy zespoły nadal mogą kształtować systemy i przepływy pracy, od których będą zależeć.
Poznaj rozwiązania produkcyjne farmaceutyczne firmy Siemens
Opublikowano: 30 października 2026