Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?
Industrial AI

Przemysłowa sztuczna inteligencja w produkcji

Autor: US Corporate Communications

Sztuczna inteligencja (AI) już wykazała, że potrafi analizować informacje, odkrywać wzorce i wydawać zalecenia. Przemysłowa sztuczna inteligencja stoi przed trudniejszym testem: czy może przekształcić te spostrzeżenia w wymiernych ulepszeniach w fabryce?

Narodowy Instytut Norm i TechnologiiPraca NIST w 2026 r. nad sztuczną inteligencją dla produkcji odzwierciedla to wyzwanie. Oprócz potencjału sztucznej inteligencji w zakresie większej produktywności i odporności, identyfikuje złożoność techniczną, niepewność zwrotu z inwestycji, interoperacyjność i niezawodne wdrażanie wśród wyzwań stojących między eksperymentowaniem a szerokim zastosowaniem produkcji.

W Siemens łączymy możliwości sztucznej inteligencji z głęboką znajomością urządzeń przemysłowych, automatyki i inżynierii. Dzięki temu możemy pomóc klientom zastosować sztuczną inteligencję w rzeczywistych procesach produkcji, konserwacji i inżynierii.

Dla amerykańskich producentów sztuczna inteligencja tworzy wartość, gdy rozwiązuje mierzalny problem operacyjny, pracuje w środowiskach mieszanych technologii i zdobywa wystarczające zaufanie, aby wpłynąć na operacje fizyczne. Z tego powodu operacje muszą działać lepiej.

Gdzie producenci powinni najpierw wdrożyć przemysłową sztuczną inteligencję, aby uzyskać mierzalną wartość?

Producenci powinni zacząć od określenia wyzwań, które muszą rozwiązać, a następnie określić, które rozwiązania AI mogą pomóc.

Imponujący model i cenne zastosowanie produkcyjne to nie to samo. Określ, gdzie występują przestoje, straty jakości, wymagania konserwacyjne, ograniczenia przepustowości lub wąskie garła inżynieryjne powodujące wymierne konsekwencje. Następnie cofnij się od tego problemu, aby określić, jakie dane, przepływy pracy i inteligencja mogą zmienić wynik.

Według Chrisa StevensaPrezes Siemens U.S. Digital Industries, pomyślne wdrożenia zaczynają się od problemu biznesowego i określenia, w jaki sposób dane, przepływ pracy i doświadczenie użytkownika mogą przynieść wymierny wynik.

Przydatnym przykładem jest konserwacja predykcyjna. BlueScope rozpoczął wdrażanie Siemens Senseye Predictive Maintenance w celu identyfikacji nieprawidłowości przed wystąpieniem awarii sprzętu. Siemens informuje, że inicjatywa ta pozwoliła uniknąć ponad 1 950 godzin przestojów maszyn w różnych lokalizacjach na całym świecie i uniemożliwiło 53 całkowite zatrzymanie procesu. Jest to znacznie bardziej znaczący wskaźnik przemysłowej sztucznej inteligencji niż liczba wdrożonych modeli.

Lekcja ma zastosowanie poza konserwacją. Jakość, przepustowość lub czas inżynierii mogą być równie silnymi punktami wyjścia, gdy ograniczają wydajność. Wspólnym mianownikiem jest operacyjna linia bazowa związana z mierzalnym wynikiem. Przemysłowa sztuczna inteligencja zyskuje prawo do skalowania, gdy producent może wskazać nie tylko na to, co wyprodukowała technologia, ale na to, co z tego powodu zmieniło się w operacji.

Co się zmienia, gdy przemysłowa sztuczna inteligencja zacznie wpływać na operacje?

Równanie ryzyka zmienia się, gdy sztuczna inteligencja przechodzi od dostarczania informacji do wpływania na decyzje inżynieryjne, konserwacyjne lub produkcyjne.

Rekomendacje w obiegu pracy biurowej mogą zostać sprawdzone, zmodyfikowane lub odrzucone bez wpływu na proces fizyczny. Zalecenie zmieniające parametr maszyny, sekwencję sterowania lub czynności konserwacyjne może mieć konsekwencje operacyjne. Im bliżej sztucznej inteligencji do fizycznej realizacji, tym ważniejszy staje się kontekst, walidacja, uprawnienia i ludzki nadzór.

Już widzimy, jak ta granica się przesuwa. Grupa IMA współpracuje z Siemens, aby wprowadzić przemysłową sztuczną inteligencję do sterowania maszynami pakującymi. Scenariusze produkcyjne są symulowane w cyfrowym bliźniaku w celu generowania syntetycznych danych treningowych, zanim sieć neuronowa zostanie osadzona w PLC w celu sterowania ruchem w czasie rzeczywistym i adaptacyjnego zachowania maszyny. Podejście to pozwala na szkolenie i walidację modeli przed fizycznym uruchomieniem.

NIST analizuje to samo pojawiające się wyzwanie z perspektywy standardów. Warsztat produkcyjny 2026 koncentrował się na opracowywaniu i walidacji operacji opartych na sztucznej inteligencji, strategii konserwacji i kontroli, a także na zaufaniu, bezpieczeństwie i ocenie wpływu sztucznej inteligencji na procesy fizyczne i aktywa.

Zatem większa zdolność sztucznej inteligencji nie powinna oznaczać słabszych kontroli. Powinno to oznaczać bardziej celową ścieżkę od wglądu do zalecenia do zatwierdzonego działania. Im bardziej konsekwentna decyzja, tym silniejsza musi stać się ta ścieżka.

Jak przemysłowa sztuczna inteligencja może działać w produkcji typu brownfield?

Integracja Industrial AI inteligencji z istniejącymi fabrykami niesie ze sobą szczególne wyzwania: sprzęt, systemy automatyki i czujniki różnią się wiekiem i możliwościami, a dostępne dane mogły nie zostać zebrane z myślą o sztucznej inteligencji.

To sprawia, że interoperacyjność i architektura wdrażania są równie ważne jak wydajność modelu.

Globalne wdrożenie konserwacji predykcyjnej BlueScope ilustruje praktyczną rzeczywistość. Program napotkał starszy sprzęt, przestarzałe czujniki i ograniczoną infrastrukturę, a także dane pochodzące z systemów, w tym HMI i PLC o różnych szybkościach i formatach aktualizacji. Zamiast czekać na doskonałe dane, zespoły oceniały dostępne informacje i uzupełniały je w razie potrzeby. Ponieważ BlueScope standaryzował to, czego się nauczył, operacja Western Port przeszła od konfiguracji do pierwszego sukcesu przewidywalnego w zakresie konserwacji w ciągu trzech miesięcy, w porównaniu z 18 miesiącami dla początkowego pilota.

Audi demonstruje kolejny wymiar wyzwania. Współpraca z Siemens, producent samochodów korzysta z infrastruktury Industrial Edge który obsługuje wirtualne sterowniki PLC i rozwiązania AI. Jego modele AI identyfikują wady, w tym pęknięcia i rozpryski spoin, podczas gdy znormalizowana infrastruktura zapewnia sposób na integrację sztucznej inteligencji ze środowiskiem automatyki i szersze wdrożenie jej.

Dla amerykańskich producentów implikacja jest ważna. Industrial AI nie wymaga, aby każdy istniejący zasób stał się nowym. Skalowanie zależy zamiast tego od połączenia dostępnych danych i automatyzacji w powtarzalnej architekturze, która może dostosować się do heterogeniczności już w fabryce.

Dla amerykańskich producentów sztuczna inteligencja tworzy wartość, gdy rozwiązuje mierzalny problem operacyjny, pracuje w środowiskach mieszanych technologii i zdobywa wystarczające zaufanie, aby wpłynąć na operacje fizyczne. Z tego powodu operacje muszą działać lepiej.

Dlaczego wiedza w dziedzinie domeny ma większe znaczenie, gdy przemysłowa sztuczna inteligencja staje się bardziej zdolna?

Ogólna sztuczna inteligencja może rozpoznawać wzorce w ogromnych ilościach informacji. Przemysłowa sztuczna inteligencja musi zrozumieć, co te wzorce oznaczają w procesie fizycznym.

W tym miejscu wiedza domenowa staje się bardziej, a nie mniej ważna.

Dane przemysłowe niosą ze sobą kontekst: zmiana temperatury może być normalna w jednym warunku pracy, a ostrzeżenie w innym. Zalecenie dotyczące konserwacji musi uwzględniać zasoby, historię operacyjną i środowisko produkcyjne. Zmiana inżynierska musi przestrzegać ograniczeń fizycznych. Siemens podkreśla ten sam wymóg: organizacje potrzebują kontekstualizowanych danych i przepływów pracy, które umieszczają wgląd w sztuczną inteligencję we właściwym momencie, zamiast wymagać od inżynierów nawigacja po odłączonych narzędziach.

Sama wiedza jest pod presją. Projekty Biura Statystyki Pracy Stanów Zjednoczonych blisko 1 milion otwarć w zawodach produkcyjnych każdego roku, średnio w latach 2024-2034, głównie dlatego, że pracownicy rezygnują z zawodów na stałe, w tym poprzez przejście na emeryturę lub przeniesienie zawodowe.

Przemysłowa sztuczna inteligencja odgrywa zatem ważną rolę nie tylko jako warstwa automatyzacji, ale jako mechanizm zwiększania dostępności istniejącej wiedzy.

Na przykład w fabryce elektroniki Siemens Erlangen asystent generatywnej sztucznej inteligencji pomaga pracownikom rozwiązywać problemy z maszynami za pomocą informacji przemysłowych. Wywiady z inżynierami konserwacji wskazują średnie 25-procentowe oszczędności w czasie reaktywnej konserwacji.

Celem nie jest oddzielenie sztucznej inteligencji od ludzkiej wiedzy. Ma to na celu połączenie skali sztucznej inteligencji z kontekstem i osądem, które sprawiają, że wiedza przemysłowa jest przydatna.

Jak cyfrowe bliźniaki mogą zweryfikować przemysłową sztuczną inteligencję przed wdrożeniem?

Jeśli przemysłowa sztuczna inteligencja ma wpływać na system fizyczny, producenci potrzebują miejsca, w którym zalecenia mogą bezpiecznie zawieść.

Cyfrowy bliźniak może zapewnić takie środowisko.

Zasada jest prosta. Zamiast przejść bezpośrednio od rekomendacji generowanej przez sztuczną inteligencję do zmiany produkcji na żywo, producenci mogą ocenić proponowaną zmianę wirtualnie. Cyfrowy bliźniak może przetestować wiele scenariuszy i potwierdzić oczekiwane wyniki przed fizyczną implementacją. W miarę jak sztuczna inteligencja przechodzi od identyfikowania problemów do zalecania działań, ta walidacja staje się coraz ważniejsza.

Grupa IMA Daje konkretny przykład. Firma wykorzystuje scenariusze produkcyjne symulowane w cyfrowym bliźniaku do generowania danych syntetycznych dla modeli kontroli training. Zmniejsza to testowanie fizyczne i umożliwia walidację przed uruchomieniem; przeszkolona sieć neuronowa może następnie działać w PLC, aby wspierać adaptacyjne zachowanie maszyny.

Najważniejsze jest to, że symulacja staje się strategicznie bardziej wartościowa, gdy sztuczna inteligencja staje się bardziej operacyjna.

Sam wynik wiarygodności modelu nie może powiedzieć producentowi, czy proponowana decyzja będzie zachowywać się poprawnie w ramach ograniczeń prawdziwej maszyny lub procesu. Cyfrowy bliźniak może stworzyć pomost między inteligencją obliczeniową a rzeczywistością fizyczną, umożliwiając ocenę potencjalnych wyników, zanim produkcja poniesie ryzyko.

Zaufanie w tym sensie nie musi oznaczać przyjmowania słowa AI. Może to pochodzić z testowania rekomendacji.

Kiedy współpiloci i agenci Industrial AI tworzą prawdziwą wartość?

Współpiloci tworzą swoją największą wartość, gdy zmniejszają odległość między problemem pracownika a wiedzą potrzebną do jego rozwiązania.

Może to oznaczać lokalizowanie złożonych informacji technicznych, interpretowanie informacji o błędach, pomoc w rozwiązywaniu problemów lub wsparcie inżynierskich przepływów pracy. W Erlangen podejście Industrial Copilot daje pracownikom produkcyjnym dostęp do asystenta opartego na sztucznej inteligencji na hali produkcyjnej. Siemens informuje, że wywiady z inżynierami konserwacyjnymi wskazują na 25 procent krótszy czas reakcji na konserwację. Co ważne, pracownik nadal określa, czy zalecenia dotyczące ustawień maszyny lub inne rozwiązania są odpowiednie.

Agenci podnoszą stawkę jeszcze bardziej, ponieważ ich pojawiająca się rola to nie tylko odpowiadanie na pytania, ale także rozumowanie, planowanie i potencjalnie działanie w różnych procesach pracy w produkcji. NIST opisuje agentyczną sztuczną inteligencję jako krytyczna granica dla inżynierii i operacji, przy jednoczesnym zauważeniu, że zastosowanie na szeroką skalę jest ograniczone obawami dotyczącymi niezawodności, bezpieczeństwa i braku standardowych wskaźników wydajności. Jego praca szczególnie podkreśla potrzebę walidacji decyzji agencyjnych.

To sugeruje rozsądną linię podziału. Producenci mogą poruszać się szybciej tam, gdzie sztuczna inteligencja pobiera wiedzę, syntetyzuje kontekst i wspiera ludzkie decyzje. Powinny wymagać coraz silniejszej walidacji i zarządzania, ponieważ sztuczna inteligencja zmierza w kierunku działań wpływających na operacje fizyczne.

Autonomia powinna być zatem postrzegana jako postęp, a nie przełącznik: wspomaganie, zalecanie, walidacja, a dopiero potem automatyzacja tam, gdzie uzasadniają to dowody operacyjne.

Jak producenci powinni mierzyć sukces Industrial AI inteligencji?

Liczba rozmieszczonych pilotów, modeli, współpilotów lub agentów niewiele mówi nam o tym, czy fabryka się poprawia.

Metryki, które mają znaczenie, istnieją już w produkcji: uniknięcie przestojów, zmniejszenie złomu, zwiększona przepustowość, skrócenie czasu konserwacji, przyspieszenie uruchomienia, poprawa jakości, a godziny inżynieryjne wracały do ludzi.

To rozróżnienie jest szczególnie ważne, ponieważ przyjęcie sztucznej inteligencji może wyprzedzić integrację operacyjną. W Ankiety perspektyw biznesowych Dallas Fed w Teksasie z maja 2026 r., dwie trzecie ogólnie reagujących firm zgłosiło użycie sztucznej inteligencji, jednak Fed powiedział, że wykorzystanie w dużej mierze miało miejsce w testach lub pilotażach lub wśród niewielkiej części pracowników. Wśród stosunkowo ograniczonej grupy 43 firm reagujących, w których sztuczna inteligencja była regularnie wykorzystywana przez wielu pracowników, 62,8 procent stwierdziło, że sztuczna inteligencja została zintegrowana z podstawowymi procesami biznesowymi i/lub operacjami.

W szczególności w przypadku produkcji tę drogę od eksperymentów do wartości operacyjnej należy oceniać na podstawie wyników.

BlueScope to więcej niż 1 950 godzin uniknionych przestojów i 53 uniemożliwiło zatrzymanie procesu Zapewnia jeden model. Raport Erlangen 25% średnie skrócenie czasu reaktywnej konserwacji dostarcza innego. Liczby te mierzą operację, a nie nowość technologii.

To jest standard, który musi teraz spełnić przemysłowa sztuczna inteligencja.

Następna faza sztucznej inteligencji w produkcji nie zostanie zdefiniowana przez pytanie, ile sztucznej inteligencji wdrożył producent. Będzie to zdefiniowane przez trudniejsze i ostatecznie bardziej wartościowe pytanie:

Czy operacja jest wymiernie lepsza, ponieważ sztuczna inteligencja jest jej częścią?

Opublikowano: 27 października 2026