Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?
Siemens zaprojektuje fabrykę sztucznej inteligencji za pomocą NVIDIA DSX

Projektowanie fabryki sztucznej inteligencji za pomocą Siemens i NVIDIA

Autor: Data Center Communications

Ilustracja fabryk sztucznej inteligencji z budynkami, szafami do centrów danych, liniami przesyłania danych opartymi na chmurze, keyvisual wykorzystywanym w przypadku użycia centrum danych w rozdzielczości mobilnej

Architektury referencyjne centrów danych Siemensa z obsługą sztucznej inteligencji

Dostarczamy zweryfikowane symulacyjnie rozwiązania zasilania, chłodzenia, automatyzacji i cyfrowych bliźniaków do skalowania fabryk sztucznej inteligencji.

Uwaga redaktora: Przyspieszone obliczenia napędzają niespotykane dotąd wymagania w zakresie skali, gęstości i złożoności centrum danych. Siemens pomaga planować, projektować, budować, obsługiwać i skalować centra danych, które są bardziej wydajne, odporne i zrównoważone. Nasze podejście: inteligentna technologia łącząca świat rzeczywisty i cyfrowy.Na targach NVIDIA GTC 2026 w San Jose firma Siemens ogłosiła nowy zestaw architektur referencyjnych centrów danych AI zintegrowanych z Plan NVIDIA Omniverse DSXuwzględniając pilną potrzebę stworzenia nowej generacji infrastruktury przeznaczonej dla sztucznej inteligencji.

Wraz ze skalowaniem obciążeń sztucznej inteligencji centra danych przekształcają się w fabryki sztucznej inteligencji — w których energia, automatyzacja i infrastruktura cyfrowa muszą bezproblemowo współpracować, aby zapewnić wydajność, wydajność i odporność na niespotykaną dotąd skalę. Siemens wnosi głęboką wiedzę przemysłową, aby połączyć świat cyfrowy i fizyczny w celu uzyskania kompleksowych rozwiązań.

Opierając się na swoim poprzednio zapowiedziane Projekt hiperskalowego centrum danych AI o mocy 100 megawatów, opracowany wraz z nVent i NVIDIA, kolejna fala projektów referencyjnych Siemens dostosowanych do DSX jest dostosowana do rodzin GPU NVIDIA i dostarczana jako zasoby gotowe do symulacji. Projekty te, w tym Plan Siemens IEC AI dla Rubin DSX a Plan Siemens UL AI dla Rubin DSX, integruj cyfrowe bliźniaki oparte na średnim i niskim napięciu, automatyzacji i fizyce w kompleksowym planie. Dzięki integracji bezpośrednio z planem NVIDIA Omniverse DSX, Siemens umożliwia ekstremalne współprojektowanie w skali gigawatów, znacznie przyspieszając szybkość budowy i zapewniając operatorom wyraźniejszą i szybszą drogę od koncepcji do zasilania z wydajnością z przewidywalną, sprawdzoną symulacją.

Takie podejście zapewnia również długoterminową wydajność i odporność w miarę ewolucji map drogowych technologii sztucznej inteligencji. Korzystając z frameworka NVIDIA DSX i technologii Siemens, operatorzy mogą aktualizować kluczowe komponenty bez unieważniania pełnej architektury systemu, zmniejszając ilość odpadów i chroniąc inwestycje w czasie. Kompleksowe rozwiązania Siemens w zakresie zasilania i automatyzacji zapewniają, że przyspieszone platformy obliczeniowe NVIDIA działają z najwyższym potencjałem przy jednoczesnym minimalizowaniu nieefektywności operacyjnej. Zaprojektowane z myślą o ciągłej pracy, te architektury fabryczne AI priorytetowo traktują niezawodność i czas sprawności dzięki odpornemu projektowaniu systemów, sprzętowi klasy przemysłowej, zaawansowanej symulacji i monitorowaniu w czasie rzeczywistym - pomagając operatorom zmniejszyć ryzyko, skrócić przestoje i bezpiecznie skalować infrastrukturę napędzającą kolejną rewolucję przemysłową.

Fabryki sztucznej inteligencji muszą pasować do prawdziwej ziemi, rzeczywistych ograniczeń i rzeczywistych harmonogramów. Od chipów... przez stojak, przez fabrykę sztucznej inteligencji... po siatkę... każda warstwa ma znaczenie. Siemens i NVIDIA opracowują infrastrukturę dla nowej generacji fabryk DSX AI.

Opublikowano: 16 marca 2026