Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?
Inteligentniejsze siatki. Niezawodna energia.

Sieć energetyczna w Trieście: bardziej odporna i cyfrowa

AceGasapSamga wraz z Siemens zmodernizowała 28 podstacji wtórnych w Trieście za pomocą technologii MV/LV i sterowania cyfrowego, poprawiając stabilność sieci, integrację odnawialną i ciągłość usług w złożonym środowisku miejskim.

Strategiczne partnerstwo na rzecz rozwoju sieci

AcegaSapsamga i Siemens współpracują z wieloletnią współpracą wspierającą ewolucję sieci elektroenergetycznej w Trieście. Najnowszy projekt koncentrował się na modernizacji 28 podstacji, integracji rozdzielnic średniego napięcia, systemów niskiego napięcia, technologii regulacji napięcia i rozwiązań automatyki sieciowej. Ukończony w ciągu kilku miesięcy projekt został zrealizowany w żywym środowisku miejskim, zapewniając nieprzerwaną obsługę przy jednoczesnym zwiększeniu niezawodności, sterowalności i integracji rozproszonych źródeł energii, takich jak fotowoltaika.

Zaawansowane technologie zapewniające wydajność sieci

Żarówka przekształca się w ikonę znacznika wyboru w okrągłym projekcie, reprezentując sprawdzone pomysły, optymalizację lub inteligentniejsze wykonanie

Innowacja średniego napięcia

Nowość Rozdzielnica BlueGIS bez SF6 technologia Clean Air zastępuje starsze urządzenia, zmniejszając wpływ na środowisko, zapewniając jednocześnie wysoką wydajność, bezpieczeństwo i zwartość.

Ikona miernika w stylu prędkościomierza z turkusowymi akcentami na ciemnym tle, reprezentująca poprawę wydajności, prędkości lub wydajności.

Stabilność napięcia i odnawialne źródła energii

Transformatory są wyposażone w wtórne regulatory napięcia, które dynamicznie dostosowują poziomy wyjściowe, łagodząc wahania spowodowane przerywanym wytwarzaniem energii odnawialnej i zapewniając stabilne dostawy dla użytkowników końcowych.

Ikona wykresu słupkowego wznosząca się w okrągłej ramce, reprezentująca wzrost, wskaźniki wydajności lub zaufane wyniki i mierzalne wyniki.

Cyfrowa kontrola i ochrona sieci

Wyłączniki niskiego napięcia z modułami komunikacyjnymi i zdalnymi jednostkami zaciskowymi (RTU) umożliwiają monitorowanie w czasie rzeczywistym, gromadzenie danych i zdalne sterowanie komponentami podstacji, usprawniając zarządzanie operacyjną siecią.

Od modernizacji do aktywnego zarządzania siecią

Zintegrowana modernizacja infrastruktury

Projekt obejmował całkowitą renowację podstacji działających od ponad 50 lat. Rozdzielnice średniego napięcia, transformatory i systemy niskiego napięcia zostały odnowione i zintegrowane w spójną architekturę, poprawiając ogólną wydajność sieci i niezawodność.

Siemens AcegasApsAmga Customer Story 9
Siemens AcegasApsAmga Customer Story 5

Ciągłość usług w środowisku miejskim

Wszystkie działania prowadzono na gęsto zaludnionych obszarach z aktywnymi użytkownikami. Dzięki możliwościom wykonawczym firmy Siemens, w tym systemom obejściowym i tymczasowym rozwiązaniom zasilania, aktualizacja została zakończona bez przerwy w obsłudze.

Inteligentniejsza i bardziej odporna sieć

Wprowadzenie automatyzacji, kontroli napięcia i monitorowania cyfrowego przekształca podstacje w aktywne węzły sieci. Umożliwia to szybszą reakcję na zmiany sieci, lepszą integrację rozproszonych źródeł energii oraz bardziej odporną, gotową na przyszłość infrastrukturę.

Siemens AcegasApsAmga Customer Story 12
Dystrybucja energii wymaga czegoś więcej niż infrastruktury: potrzebuje danych, technologii i systemów, które umożliwiają szybsze, bardziej precyzyjne i zrównoważone podejmowanie decyzji. Nasza współpraca z firmą Siemens pozwala nam na ciągłą ewolucję sieci i reagowanie na wyzwania związane z transformacją energetyczną.
Paolo Manià , Kierownik Działu Elektrycznego, AcegasApsAmga

Rozpocznij swoją podróż