Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

Sinebrychoff produkuje Coca-Colę teraz wydajniej

Technologia Siemens wspiera ambitne cele browaru w zakresie oszczędzania energii.

Autor: Päivi Lukka

Zdjęcia: Kasper Garam

WYZWANIE

Sinebrychoff potrzebował narzędzia, które pozwoliłoby pracownikom monitorować zużycie energii browaru zarówno kompleksowo, jak i szczegółowo, łatwo i bezpiecznie w czasie rzeczywistym.

ROZWIĄZANIE

Rozwiązanie Building X platform oparte na chmurze (ISO 27001) i aplikacja Energy Manager (ISO 50001). Rozwiązanie jest odpowiednie dla wszystkich typów właściwości i integruje się z systemami sterowania procesami różnych producentów.

WARTOŚĆ DODANA

Ogólny widok różnych pomiarów w czasie rzeczywistym umożliwia zarządzanie oparte na danych. Skalowalny. Oszczędza czas i zmniejsza liczbę błędów. Bezpieczne zarządzanie użytkownikami. Alerty dotyczące nieprawidłowych wyników pomiarów. Możliwość przewidywania konsumpcji.

Sinebrychoff to nie tylko najstarsza firma gastronomiczna w Finlandii, ale także najstarszy browar w krajach skandynawskich. W 2021 roku Sinebrychoff stała się pierwszą firmą na świecie, która produkuje Coca-Cola neutralnie pod względem emisji dwutlenku węgla przy użyciu energii odnawialnej.

„Udało nam się osiągnąć cel neutralności węglowej Grupy Carlsberg dla zakresu 1 i zakresu 2 dla browaru 9 lat przed terminem”, mówi brygadzista Sinebrychoff Joonas Makkonen.

Ponadto ilość wody używanej do napojów Sinebrychoff zmniejszyła się o ponad 100 milionów litrów rocznie w ciągu około dziesięciu lat.

„Celem grupy jest próba oszczędzania wszystkich zasobów naturalnych” - mówi dyrektor generalny Sinebrychoff Petriego Mikkonena.

Image of two worker in the Sinbrychoff plant looking at equipment.

Sinebrychoff odzyskuje ciepło z procesu warzenia od 2016 roku. Zakaria Kibona i Joonas Makkonen obok pomp ciepła zaangażowanych w odzysk ciepła.

Building X okazał się strategicznym rozwiązaniem, które wnosi namacalną wartość dodaną do zarządzania i przyszłego rozwoju nieruchomości przemysłowych.
Oskari Manninen

Wszystkie systemy i urządzenia na tej samej Building X platform

Latem 2025 roku firma Sinebrychoff wdrożyła rozwiązanie Building X platform firmy Siemens w ramach cyfryzacji efektywności energetycznej i utrzymania ich nieruchomości przemysłowych.

„Building X przyniósł znaczącą poprawę zarówno pod względem wydajności operacyjnej, jak i przejrzystości zarządzania nieruchomościami” - mówi ekspert ds. automatyzacji Sinebrychoff Oskari Manninen.

Początkowo dane związane z automatyzacją budynków i procesami produkcyjnymi były oddzielne.

„Pracownicy produkcyjni nie mieli pojęcia o ogólnej sytuacji fabryki. Informacje dotyczące zużycia energii zostały rozproszone po systemie automatyki budynku i narzędziu analitycznym przestarzałego systemu sterowania procesami, które tylko jedna osoba mogła edytować. Pobieranie informacji wymagało ręcznego kodowania, a wyświetlacze analityczne były sztywne. Analizy zostały częściowo wykonane ręcznie w programie Excel”, opisuje Riikka SissonenMenedżer sprzedaży rozwiązań cyfrowych w firmie Siemens.

Teraz system automatyzacji budynków i sterowania procesami oraz wszystkie urządzenia są podłączone do tej samej platformy, co stwarza znaczącą wartość dodaną dla Sinebrychoff.

Image of a person working on a computer at Sunbrychoff.

Konfigurowalne widoki oferowane przez platformę Building X i aplikację Energy Manager pozwalają zobaczyć podstawowe informacje na pierwszy rzut oka.

SINEBRYCHOFF

Założona w Finlandii w 1819 roku.
Część
Duńskiej Grupy Carlsberg.
Składa się z
dwie firmy: Oy Sinebrychoff Ab odpowiada za marketing i sprzedaż napojów, a Sinebrychoff Supply Company Oy zajmuje się produkcją i dystrybucją produktów.
Produkuje
piwa, cydry, długie napoje, napoje bezalkoholowe, wody i napoje energetyczne.
Scentralizowany
operacje piwowarskie w Kerava.
Jeden
bezpieczeństwa zakładów dostaw w Finlandii.
Zastosowania
produkuje wyłącznie energię odnawialną i produkuje półlitrowe plastikowe butelki z tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu.
Mało znany fakt
: dwutlenek węgla wytwarzany podczas fermentacji piwa jest używany po oczyszczeniu do węglanu innych napojów.

Aplikacja Energy Manager pomaga śledzić ślad węglowy

Istnieje kilka różnych aplikacji dostępnych dla Building X platform, w zależności od potrzeb klienta. Firma Sinebrychoff jako pierwsza wdrożyła aplikację Energy Manager do monitorowania zużycia energii oraz Data Visualizer, który umożliwia dostosowane widoki.

„Energy Manager pomógł nam zidentyfikować znaczące możliwości oszczędzania energii i ściśle monitorować nasz ślad węglowy. To zdecydowanie wspiera cele naszej firmy w zakresie energii i zrównoważonego rozwoju — jednocześnie poprawiając efektywność kosztową i niezawodność środowiska produkcyjnego” — mówi Manninen.

Aplikacja otrzymała pochwały od użytkowników.

„Interfejs użytkownika jest nowoczesny i łatwy w użyciu i dostarcza dane w czasie rzeczywistym na temat zużycia energii przez nieruchomości, warunków wewnętrznych i potrzeb konserwacyjnych. Pozwala nam to szybko reagować na odchylenia i optymalizować nasze działania w oparciu o dane”.

Image of two employees at Sinebrychoff.

Rozwiązanie Building X platform nadaje się do wszystkich typów właściwości i może być zintegrowane z dowolnym systemem sterowania procesem. Sinebrychoff korzysta z systemu Honeywell. Instalator automatyki Zakaria Kibona i brygadzista Joonas Makkonen.

Strategiczne rozwiązanie do zarządzania nieruchomościami przemysłowymi

Wdrożenie rozwiązania Building X platform jest kontynuacją długoterminowej współpracy między Sinebrychoff a Siemens. Oprócz Building X Sinebrychoff korzysta z rozwiązania automatyki budynków firmy Siemens Desigo, systemu ładowania samochodów elektrycznych, wirtualnej elektrowni i systemu magazynowania energii w Kerava. Firma korzysta również z elastycznych rozwiązań finansowych firmy SFS (Siemens Financial Services).

„Po raz kolejny współpraca z Siemensem była bardzo profesjonalna. Wdrożenie platformy przebiegło zgodnie z planem, a wsparcie ekspertów Siemens było również dostępne w fazie operacji”, mówi Manninen.

Teraz Sinebrychoff ma dobry ogólny obraz cyfrowej gotowości swoich właściwości i możliwość udoskonalenia swojej działalności, aby była jeszcze bardziej przyjazna dla środowiska.

„Building X okazał się strategicznym rozwiązaniem, które wnosi konkretną wartość dodaną do zarządzania nieruchomościami przemysłowymi i przyszłym rozwojem” - mówi Manninen.

„Ta współpraca dowiodła, że zrównoważony rozwój i poprawa wydajności biznesowej mogą iść w parze” - dodaje Sissonen.

Odkryj rozwiązanie Building X platform i zarezerwuj bezpłatną wersję demonstracyjną

Image of a wall at Sinebrychoff.

Wspólnym celem Grupy Carlsberg jest zmniejszenie śladu węglowego, niezrównoważonego rolnictwa, odpadów wodnych i opakowaniowych, nieodpowiedzialnego picia alkoholu i wypadków przy pracy.