Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

Digital Twin umożliwia rewolucję w protetyce

revolution-in-prosthetics-ut7-youngeaston-1280x720

Easton LaChappelle przedstawiony tutaj jako nastolatek z jednym ze swoich robotów na pięści. Dziś w wieku 26 lat jest dyrektorem generalnym i założycielem Unlimited Tomorrow, producenta ramienia protetycznego TrueLimb.

Trzymanie kubka z pewnością i łatwością: dla osób po amputacji stosujących tradycyjną protetykę jest to trudne zadanie. Nie tak dla osób, które mają bioniczne ramię TrueLimb z Unlimited Tomorrow. Elementy z portfolio Siemens Xcelerator, takie jak NX i Digital Twin Pomóż inżynierom firmy stworzyć niedrogie, wysokiej jakości protetyki, które pozwalają użytkownikom trzymać kubki i wiele więcej.

Easton LaChappelle rozpoczął swoją karierę wynalazcy jako majsterkowski nastolatek, który ostatecznie wykonał robotyczne ramię z przedmiotów leżących w domu. Kierunek jego pracy przyszedł, gdy poznał dziewczynę na targach naukowych, która miała konwencjonalną protezę ramienia - która może łatwo kosztować około 80 000 dolarów, ważyć około 4 funty i zająć do roku, aby wyprodukować. Teraz 26, LaChappelle jest dyrektorem generalnym i założycielem Unlimited Tomorrow. Z siedzibą w Rhinebeck w Nowym Jorku misją startupu jest produkcja niedrogich, lekkich i wysokiej jakości protez dla dzieci i dorosłych. Unlimited Tomorrow wykonuje pracę z oprogramowaniem z portfolio Siemens Xcelerator, takim jak oprogramowanie CAD/CAM/CA E NX.

Dostosowywanie za pomocą potężnego oprogramowania

Model biznesowy Unlimited Tomorrow koncentruje się na opiece zdalnej, co oznacza, że protezę można zamówić w zaciszu własnego domu. Proces rozpoczyna się od skanowania 3D: Unlimited Tomorrow wysyła swoim klientom aplikację do skanowania, którą można zainstalować na urządzeniu mobilnym. Następnie członek rodziny lub przyjaciel skanuje resztki kończyny osoby.Podczas procesu zamawiania osoba wybiera również kolor protezy, aby dobrze się wtapiała; dostępnych jest 450 odcieni skóry.

Obrazy ze skanowania są następnie wysyłane do firmy, a inżynierowie przekazują je do NX Product Template Studio. W ten sposób może rozpocząć się najtrudniejsza część procesu tworzenia protetyki: zaprojektowanie i wykonanie niestandardowego gniazda. „Gniazdo to część, która pasuje do kończyny osoby” - wyjaśnia LaChappelle. „NX Product Template Studio jest idealny do dostrajania wszystkich małych zmiennych, aby zapewnić odpowiednie dopasowanie.” Bardzo ważne jest tutaj zapewnienie ogólnego komfortu i podjęcie decyzji, gdzie umieścić autorskie czujniki, które umożliwiają użytkownikowi wykonywanie ruchów dłoni - takich jak te niezbędne do trzymania kubka. Ta funkcja odróżnia protezy Unlimited Tomorrow od tradycyjnych aparatów przypominających pazury.

Lepsze wyniki drukowania 3D

revolution-in-prosthetics-layer9-1280x720

Zrzut ekranu z NX Product Template Studio: Oprogramowanie ułatwia projektowanie wygodnych w noszeniu gniazd i zapewnia wysoki poziom kontroli.

Wirtualne protezy są następnie wprowadzane do formy fizycznej na drukarce 3D HP Jet Fusion 580 Color 3D. NX Additive Manufacturing jest tutaj integralną częścią, ponieważ jest ściśle połączona z drukarkami HP. „NX zapewnia znacznie płynniejszą wydajność w porównaniu z HP 580” — mówi Matt Landolfa, główny inżynier projektowania mechanicznego w Unlimited Tomorrow. „Dzięki naszemu staremu oprogramowaniu można było zobaczyć aspekty druku 3D; nie z NX. Jego precyzyjna geometria zapewnia znacznie bardziej realistyczne wykończenie.” Oprogramowanie wnosi bezpośredni wkład w naturalną, estetyczną powierzchnię TrueLimb. Lachappelle i jego zespół są, co zrozumiałe, dumni z produkowanych protez. Do tej pory nacisk kładziono na kończyny górne, a ich innowacje zakłóciły rynek protetycznych ramion - nie tylko z ceną 8000 USD, wagą nieco ponad funta i czasem dostawy wynoszącym zaledwie tygodnie. To dalekie od ciężkich, niezwykle kosztownych konwencjonalnych urządzeń o długim czasie produkcji.

Następny krok: rozszerzyć produkcję

Ludzie z Unlimited Tomorrow nie spoczywają na laurach. Planują dramatyczną skalę i rozszerzyć swoją ofertę o protezy kończyn dolnych. Dzięki temu będą mogli dotrzeć do jeszcze większej liczby z szacowanych ponad 50 milionów osób po amputacji na całym świecie, z których tylko 5 procent ma dostęp do urządzeń. Kolejnym celem jest oferowanie układów egzoszkieletowych. Dla planowanego wzrostu, Unlimited Tomorrow bada kolejne elementy portfela NX.

Jednym z nich jest Teamcenter do zarządzania procesami projektowo-produkcyjnymi. Aby skalować zastosowania dodatków, eksperci Siemens z Additive Manufacturing Experience Center (AMEC) w Erlangen stosują holistyczny kompleksowy łańcuch procesów Siemens do wielu metod produkcji dodatków przemysłowych (AM). Wykorzystują również, między innymi, maszynę Multi Jet Fusion firmy HP, wykorzystującą Tecnomatix Plant Simulationdo symulacji scenariuszy produkcyjnych i skalowania przyszłościowych zautomatyzowanych fabryk AM.

Unlimited Tomorrow bada również możliwości automatycznego zagnieżdżania dostępnego w NX Build Prepar ation, aby skutecznie wypełnić tacę kompilacji w HP 580. Wreszcie, firma prowadzi rozmowy z Siemensem na temat wykorzystania symulacji instalacji Tecnomatix do przeprowadzania analiz „co jeśli” w celu planowania wzrostu i rozszerzenia działalności.

Dzięki tym i innym rozwiązaniom programowym firmy Siemens, Unlimited Tomorrow jest w kluczowej pozycji, aby wprowadzić więcej protetyki na świat. Najbardziej niesamowite jest to, że wszystko to zaczęło się, ponieważ nastolatek wykazał talent do majsterkowania. To może być lekcja dla rodziców: jeśli twoje dzieci wykazują talent do technologii, pozwól im odkrywać!

Październik 2021

revolution-in-prosthetics-ut-36-heart-hands-dark-1280x720