Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

Otwórz standardowe dane: uwolnij pełny potencjał danych

Obecnie dobrze wiadomo, że dane są kluczem do przekształcania produktywności, wydajności, zrównoważonego rozwoju i elastyczności organizacji.

Pomaganie IT i OT mówić w tym samym języku

Łączenie systemów informatycznych (IT) i technologii operacyjnych (OT) w celu swobodnego przepływu danych umożliwia przedsiębiorstwu analizę i optymalizację całego ecosystem.

Ale nie wszystkie dane są równe.

Surowe dane bez kontekstu mogą mieć niewielką wartość dla training modeli uczenia maszynowego, dopóki nie zostaną oznaczone dodatkowymi informacjami identyfikującymi, na przykład.

Dane muszą być również zrozumiałe; w coraz bardziej połączonym świecie wyzwaniem nie zawsze jest generowanie danych, ale skłonienie wszystkich IT i OT do mówienia tym samym językiem.

Jest to szczególne wyzwanie w przypadku danych OT, gdy organizacja rozwinęła się organicznie, a sprzęt i oprogramowanie są dodawane z czasem, które nie mają wspólnego języka.

Zapobiega to płynnej wymianie danych, utrudniając możliwości optymalizacji operacji.

Zachowanie otwartego umysłu

Jest to kluczowa kwestia polegająca na tym, że dostawcy technologii stosują otwarte standardy dla swoich danych w celu tworzenia inteligentniejszych rozwiązań, a następnie posiadają stos technologii do łączenia systemów.

Otwarte standardowe dane są tworzone w formacie, który może być dostępny, używany i udostępniany przez różne systemy i użytkowników.

Korzystanie z otwartych standardowych danych zapewnia, że urządzenia i systemy różnych dostawców mogą bezproblemowo komunikować się i wymieniać dane.

Ta przejrzystość daje organizacjom pełny nadzór nad ich działalnością, dzięki czemu mogą one zidentyfikować możliwości wprowadzania innowacji i zwiększania wydajności oraz wykrywać potencjalne luki w zabezpieczeniach.

Oznacza to również, że organizacje nie są zależne od jednego dostawcy, gdy inwestują w nowe systemy lub maszyny i mogą szukać najlepszych rozwiązań, co może prowadzić do znacznych oszczędności kosztów.

Andrew Smyth, dyrektor ds. zrównoważonego rozwoju budynków inteligentnej infrastruktury w Siemens UK & Ireland, wyjaśnił: „Jeśli myślisz o budynku biurowym, często masz ogromne ilości odmiennych technologii od różnych dostawców, którzy wszyscy będą udostępniać dane, których nie da się wzajemnie zrozumieć.

„Ale jeśli uda nam się połączyć CCTV z czujnikami ruchu, HVAC i oświetleniem, mamy świetną okazję, aby osiągnąć ogromne oszczędności energetyczne, wykorzystując energię tylko tam, gdzie jest potrzebna w budynku”.

Jeśli myślisz o budynku biurowym, często masz ogromne ilości odmiennych technologii od różnych dostawców, którzy wszyscy będą udostępniać dane, które nie mogą być dla siebie zrozumiałe. Ale jeśli uda nam się połączyć CCTV z czujnikami ruchu, HVAC i oświetleniem, mamy świetną okazję do osiągnięcia ogromnych oszczędności energetycznej, wykorzystując energię tylko tam, gdzie jest potrzebna w budynku.
A. Smyth, szef działu zrównoważonego rozwoju w SI Buildings

Zintegrowany i praktyczny

Microsoft i Siemens radzą sobie z tym wyzwaniem, sprawiając, że ich inteligentne platformy budowlane - Microsoft Azure IoT Operations i Siemens Building X - są interoperacyjne.

„Ta współpraca jest znaczącym krokiem naprzód w uczynieniu danych IoT bardziej użytecznymi” - powiedział Erich Barnstedt, starszy dyrektor i architekt, Grupa Standardów Korporacyjnych, Microsoft.

Współpraca pomoże kierownikom budynków zmniejszyć wysiłek wymagany do podłączenia i integracji wszystkich różnych urządzeń w budynku nawet o 80%.

Andrew Smyth kontynuował: „Używamy otwartych standardów, co oznacza, że to nie jest jakiś zamknięty system. Może współpracować z wieloma różnymi dostawcami i urządzeniami.

„Współpraca ostatecznie pozwala kierownikom budynków znacznie łatwiej monitorować i poprawiać efektywność energetyczną, jakość powietrza i zużycie przestrzeni oraz otrzymywać aktualizacje w czasie rzeczywistym o tym, jak wszystko działa.

„Pomaga im to znaleźć sposoby oszczędzania pieniędzy i redukcji emisji dwutlenku węgla”.

Rozmyty obraz twarzy osoby z niebieskim tłem.

Po prostu korzystanie z otwartych standardów sprawia, że dane działają w sposób niemożliwy, jeśli zostaną uwięzione w systemach silosowych, wykorzystując w pełni najcenniejszy zasób.

Dlatego sensowne jest, że otwarte standardowe dane powinny być pierwszym wyborem dla wszystkich dostawców technologii operacyjnych.

Jest to kluczowa filozofia stojąca za Siemens Xcelerator, cyfrową platformą open business, która łączy portfolio rozwiązań sprzętowych i programowych w ekosystemie, który wykorzystuje otwarte standardy w celu ułatwienia łatwiejszej, szybszej i skalowalnej transformacji cyfrowej.

Oznacza to, że firmy, współpracownicy i klienci mogą współpracować bez żadnych ograniczeń.

I rozszerza możliwości tego, co inteligentne budynki mogą zrobić na całym świecie.

Podobnie jak szpital miejski w Ankara w Turcji, który wykorzystuje jedną platformę zarządzania do monitorowania i sterowania 22 podsystemami, od dostaw energii po ochronę przeciwpożarową, HVAC, oświetlenie, kontrolę dostępu i CCTV, umożliwiając płynne działanie infrastruktury krytycznej.

Jest to wizja przyszłości, która jest teraz otwarta dla organizacji różnej wielkości.

Nadszedł więc czas, aby odblokować pełny potencjał danych dzięki otwartych standardowych danych.

Ankara-city-hospital-bilkent-01 original - 143238b1-a52e-4146-ada5-28c026758a4e

Jak przedstawiono w Przekształcanie, regularne podsumowanie wiadomości i spostrzeżeń na temat tego, jak technologia kształtuje świat, w którym żyjemy, dostarczane do Twojej skrzynki odbiorczej.

Transforming pokazuje, co porusza tarczę transformacji przemysłowej, dekarbonizacji i cyfryzacji.

Poznaj poglądy liderów sektora, zobacz, jak pionierzy wykorzystują nowe technologie i odkryj nowe podejścia do stawiania czoła największym wyzwaniom.