Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?
Wizualna reprezentacja nowej ery produkcji skupiającej się na efektywności energetycznej i niskiej emisji dwutlenku węgla.

Nowa era produkcji: niskoemisyjna i energooszczędna

Jak firmy łączą technologie cyfryzacji i automatyzacji z inteligentnym finansowaniem, aby pozostać na przodzie.

Lipiec 2024

Oprócz porozumienia w sprawie stopniowego wycofywania się z paliw kopalnych, POLICJANT 28 przyjęto również pierwszą na świecie „globalną ocenę” mającą na celu wzmocnienie działań na rzecz klimatu. Celem jest dalsze realizowanie celu ograniczenia globalnego ocieplenia do 1,5 stopnia i osiągnięcie zerowej emisji netto do 2025 r., ale czas ucieka szybciej niż oczekiwano. Zgodnie z Najnowszy raport Global Carbon ProjectOczekuje się, że globalna emisja CO2 z kopalnych wyniesie 36,8 miliarda ton w 2023 r., osiągając nowy rekordowy poziom, który jest o 1,1% wyższy niż wartość z 2022 r.

Odpowiadający za jedną czwartą wszystkich bezpośrednich emisji, sektor przemysłowy zajmuje drugie miejsce po sektorze energetycznym. Jeżeli emisje z sektora energetycznego zostaną przeniesione do sektorów końcowych w oparciu o ich wykorzystanie energii elektrycznej i ciepła, udział sektora przemysłu wzrasta nawet do 34%. Podkreśla to fakt, że przemysł produkcyjny jest skłonny do przejścia na bardziej zrównoważone praktyki produkcyjne. Cztery na pięć firm produkcyjnych dąży do działań neutralnych pod względem emisji dwutlenku węgla zgodnie z 2021 r. Badanie przeprowadzone przez Boston Consulting Groupna zlecenie Światowego Forum Ekonomicznego.

A person is standing in front of a large window with a view of a city skyline at night.

Skrzyżowanie technologii i finansowania zrównoważonej produkcji

Kluczem do osiągnięcia bardziej zrównoważonych praktyk w sektorze przemysłowym jest przyspieszenie dekarbonizacji, poprawa efektywności energetycznej i zasobów oraz wdrażanie praktyk gospodarki o obiegu zamkniętym. Na szczęście wiele technologii niezbędnych do zwiększenia zrównoważonego rozwoju jest już dostępnych. Dzięki wykorzystaniu najnowocześniejszych technologii automatyzacji i cyfryzacji produkcja przemysłowa może stać się wysoce elastyczna, opłacalna i jednocześnie bardziej zrównoważona.

Uzupełniając tę wiedzę technologiczną o doskonałą wiedzę w zakresie finansowania, uruchomienie zielonych technologii produkcji jest jeszcze bardziej przyspieszone. Dlaczego? Nabywanie i wprowadzenie do użytku nowego sprzętu lub technologii wymaga inwestycji z góry, które mogą wpłynąć na zdolność kredytową firmy, przepływy pieniężne i strukturę bilansu. Ponadto firmy produkcyjne działają obecnie w niestabilnym środowisku rynkowym, w którym mogą rozważyć opóźnienie inwestycji, podczas gdy inne mają trudności ze znalezieniem dostępu do odpowiedniego niezbędnego finansowania.

Zwiększenie efektywności energetycznej przy zerowych kosztach

Energooszczędna automatyzacja i narzędzia cyfrowe oferują ogromny potencjał do znacznej poprawy efektywności energetycznej w operacjach produkcyjnych. Inteligentne i zintegrowane technologie napędowe mogą osiągnąć oszczędność energii do 30%. Zaangażowanie w zrównoważone praktyki produkcyjne, Szkło elektryczne Nippon (NEG), wiodący producent szkła specjalistycznego, wdrożył strategiczne podejście do poprawy zużycia energii. Po przeprowadzeniu kompleksowej analizy energochłonny NEG zainstalował technologię Siemens Digital Industries, w tym silniki, sterowniki i pompy wodne, co spowodowało znaczną redukcję emisji dwutlenku węgla i kosztów eksploatacji. Aby sfinansować inwestycję, NEG wykorzystał inteligentne rozwiązanie finansowania firmy Siemens Financial Services. Umowa kontraktowa dotycząca efektywności energetycznej pozwoliła na rozłożenie płatności na pięć lat w celu dostosowania się do gwarantowanych oszczędności, co czyni inwestycję zerowym kosztem netto.

Inwestowanie w zminimalizowane zużycie zasobów

Symulacja i optymalizacja fizycznych produktów i procesów za pomocą cyfrowych bliźniaków może nie tylko pomóc poprawić jakość produkcji i skrócić czas przepustowości, ale także zminimalizować wykorzystanie zasobów fizycznych. Na przykład w Niemczech można uniknąć od pięciu do ośmiu procent emisji energii pierwotnej z procesów produkcyjnych do 2030 r.

Ten cenny potencjał można podwoić dzięki dodatkowej automatyzacji. Amerykański lider rolnictwa pionowego 80 Acres Farms wykorzystał już ten potencjał, wykorzystując zaawansowane oprogramowanie i rozwiązania sprzętowe Siemens, w tym inteligentne systemy zarządzania obiektami i energią oraz technologię automatyki przemysłowej. Cyfrowy bliźniak symuluje wzrost roślin i procesy produkcyjne. Rezultat? Optymalizacja użytkowania wód i gruntów przy znacznie wyższych plonach żywności. Siemens Financial Services aktywnie wspiera rozwój przyszłej infrastruktury rolnej i innowacji technologicznych poprzez finansowanie kapitałowe tego innowacyjnego projektu.

A vertical farming setup with multiple layers of plants growing in a controlled environment.

Zrównoważona produkcja - przewaga konkurencyjna, która opłaca się pod każdym względem

Technologie cyfryzacji i automatyzacji pozwalają firmom zoptymalizować pełny cykl życia procesów produkcyjnych, co skutkuje większą efektywnością energetyczną i zasobami oraz zmniejszeniem śladu węglowego, co czyni go podstawowym czynnikiem umożliwiającym zrównoważony rozwój. Jednak właściwy partner finansowy może zmienić grę w osiągnięciu zrównoważonej produkcji, zapewniając szybki i łatwy dostęp do inteligentnego finansowania bez uszczerbku dla stabilności finansowej.

Kiedy więc dołączysz do zrównoważonej rewolucji produkcyjnej, aby czerpać korzyści z przyjaznej dla środowiska przyszłości? Ponieważ korzyści płynące z neutralności pod względem emisji dwutlenku węgla i energooszczędności wykraczają daleko poza odpowiedzialność ekologiczną. W obliczu coraz trudniejszego środowiska zrównoważona produkcja tworzy przewagę konkurencyjną poprzez niższe koszty produkcji, atrakcyjność pracodawców i większą rozpoznawalność marki.

Co by było, gdyby inteligentna technologia przyniosła inteligentne finansowanie?

Finansowanie transformacji cyfrowej dla zrównoważonych branż

Rozpocznij swoją podróż