Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

Finansowanie przemysłu na transformację cyfrową

Lepsze, szybsze, bardziej opłacalne i jednocześnie bardziej zrównoważone. Cyfryzacja i automatyzacja umożliwiają przedsiębiorstwom przemysłowym rozwój w dzisiejszym trudnym środowisku. Nasze rozwiązania finansowe wspierają inwestycje w technologie cyfrowe w różnych zastosowaniach przemysłowych.

Ekspertyza branżowa

Oferujemy inteligentne, dostosowane do potrzeb rozwiązania finansowe w całym cyklu życia technologii. Wykorzystując wiedzę branżową i technologiczną firmy Siemens, w połączeniu z naszą wiedzą finansową, obsługujemy różnorodne branże i aplikacje, spełniając wyjątkowe potrzeby każdego klienta.

Osoba ubrana w białe ubrania i siatkę do włosów chodząca po fabryce roślin.

Żywność i napoje

W branży spożywczej i napojów producenci stają przed takimi wyzwaniami, jak zmniejszenie śladu węglowego oraz zapewnienie najwyższego poziomu jakości i produktywności. Nasze rozwiązania finansowe umożliwiają producentom OEM i producentom przekształcenie ich działalności, zwiększenie elastyczności i utrzymanie konkurencyjności.

Poznaj nasze rozwiązania finansowe

Zakład produkcyjny z robotami na podłodze fabrycznej wytwarzającej produkty.

Produkcja maszyn

Rynek obrabiarek szybko się zmienia, napędzany szybkim postępem technologicznym, brakiem wykwalifikowanych pracowników i rosnącymi kosztami. Oferujemy kompleksowe finansowanie w celu optymalizacji kapitału, zwiększenia przepływów pieniężnych i poprawy zrównoważonego rozwoju.

Uwolnij swój potencjał dzięki naszym rozwiązaniom finansowym

Pracownik fabryki używający maszyny do testowania produkcji addytywnej.

Produkcja addytywna

Produkcja addytywna umożliwia rozwój innowacyjnych, zrównoważonych i wysokowydajnych produktów. Nasze dostosowane do potrzeb rozwiązania finansowania ułatwiają bezproblemową integrację produkcji addytywnej, optymalizując wykorzystanie kapitału i napędzając rozwój biznesu.

Współpracujmy, aby zjednoczyć produkcję tradycyjną i dodatkową

Widok z lotu ptaka zakładu produkcji baterii z ramieniami robotycznymi i przenośnikami taśmowymi.

Przemysł akumulatorowy

Skalowanie produkcji baterii wymaga odpowiedniego finansowania. Zapewniamy rozwiązania finansowe dla projektów produkujących akumulatory, od przełomowych po ekspansje na dużą skalę.

Zbudujmy razem ecosystem baterii

Sfinansuj swój kolejny projekt u nas

Nasi eksperci ds. finansowania opracowują indywidualne rozwiązania dla różnych sektorów, aby spełnić Twoje specyficzne potrzeby.

Finansowanie w całym cyklu życia technologii

Dowiedz się, jak finansowanie robi różnicę w sektorze przemysłowym i produkcyjnym.

Niniejszy opis produktu służy wyłącznie do ogólnych celów informacyjnych. Nie zawiera ona i nie może być interpretowana jako oferta lub zaproszenie do złożenia oferty zawarcia umowy finansowej. Umowa finansowa może być rozpatrywana tylko w oparciu o indywidualne okoliczności. Siemens Financial Services oferuje rozwiązania finansowe za pośrednictwem swoich spółek SFS, które działają w różnych krajach i oferują produkty podlegające obowiązującym ograniczeniom prawnym i regulacyjnym.