Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

Chroń swoją firmę dzięki cyberbezpieczeństwu przemysłowym

Liczba cyberataków stale rośnie ze względu na wykorzystanie IoT i rosnącą integrację OT/IT. Rozwiązania Cybersecurity dla przemysłu muszą być najnowocześniejsze i umożliwiać bezpieczne wykorzystanie danych przez cały czas.

Zabezpiecz swoje zakłady i sieci

Ponieważ operacje przemysłowe stają się coraz bardziej połączone, ochrona zakładów, sieci i systemów ma kluczowe znaczenie. Firmy borykają się z rosnącym ryzykiem cybernetycznym, zaostrzonymi wymogami zgodności i ograniczeniami dotyczącymi zasobów. Zaawansowane cyberbezpieczeństwo pomaga w przestojach produkcji, chroni dane i własność intelektualną oraz wspiera bezpieczną integrację IT/OT.

Employee stands in warehouse and reviews open laptop.
Zastosuj kompleksowe zabezpieczenie zakładu

Operatorzy zakładów nie mogą sobie już pozwolić na obejście się bez skutecznego cyberbezpieczeństwa. Security i konsultacje zapewniają analizę zagrożeń, plany map drogowych i wdrażanie w oparciu o IEC 62443.

Schowek ze sprawdzonymi elementami, reprezentujący kompleksowe bezpieczeństwo zakładu.

Zastosuj kompleksowe zabezpieczenie zakładu

Operatorzy zakładów nie mogą sobie już pozwolić na obejście się bez skutecznego cyberbezpieczeństwa. Security i konsultacje zapewniają analizę zagrożeń, plany map drogowych i wdrażanie w oparciu o IEC 62443.

Ikona tarczy Security z obracającymi się strzałkami reprezentującymi cyberbezpieczeństwo.

Niezawodne zabezpieczenie sieci IT/OT

Chroń sieci automatyzacji przed nieautoryzowanym dostępem bez uszczerbku dla produkcji. Elastyczne koncepcje stref, zapory ogniowe i rozwiązania o zerowym zaufaniu umożliwiają bezpieczne połączenia zdalne.

Monitor pulpitu z chmurą i znacznikiem wyboru, reprezentujący bezpieczne operacje połączone z chmurą.

Zachowaj integralność systemu

Chronić produkcję, komunikację i własność intelektualną. End-to-end szyfrowanie, ochrona przed złośliwym oprogramowaniem, zarządzanie lukami w zabezpieczeniach i bezpieczne rejestrowanie zdarzeń zmniejszają ryzyko przestojów i kradzieży danych.

Przygotuj się na zgodność z NIS 2

Ocena IEC 62443/NIS 2 pomaga operatorom infrastruktury krytycznej i podstawowych usług spełnić bardziej rygorystyczne wymogi cyberbezpieczeństwa. Eksperci firmy Siemens przeprowadzają całościową analizę zagrożeń, luk w zabezpieczeniach i luk w zakresie zgodności oraz przedstawiają dla Ciebie jasny plan działania.

Osoba korzystająca z laptopa z ikonami operacji połączonymi liniami, reprezentującymi bezpieczne i zintegrowane operacje biznesowe.

Rozpocznij podróż