Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

10 sposobów, w jakie przemysłowa sztuczna inteligencja zmienia sposób pracy inżynierów

Eigen Engineering Agent pokazuje, co się dzieje, gdy przemysłowa sztuczna inteligencja przestaje doradzać i zaczyna robić. Oto jak to wygląda w praktyce.

1. Zapisuje kod automatyzacji - i testuje go zanim to zrobisz

Wiemy, że doświadczonych inżynierów automatyki jest mało. Agent Eigen Engineering pomaga zespołowi, który już posiadasz, dostarczać więcej przy mniejszej liczbie błędów. Generuje kod programowalnego Controller logicznego (PLC) w języku SCL (Structured Control Language) i Ladder Logic (LAD), dostosowuje istniejącą logikę, tworzy procedury testowe i naprawia błędy kompilacji. Nie wystarczy też tylko dostarczenie kodu, Eigen Engineering Agent weryfikuje własną pracę poprzez wieloetapowe rozumowanie i autokorektę. Oznacza to, że inżynierowie sprawdzają wyniki, a nie budują od zera.

2. Rozumie Twój projekt, a nie tylko zapytanie

Do tej pory większość osób korzystających z modelu dużego języka (LLM), takiego jak ChatGPT, wie, ile czasu może zająć, aby uzyskać prawidłowy komunikat. Dzieje się tak, ponieważ większość narzędzi AI działa na podstawie ogólnej wiedzy. Eigen Engineering Agent tego nie robi. Działa na podstawie konkretnej wiedzy bezpośrednio w Twoim TIA Portal projekt (bloki funkcji, typy danych zdefiniowane przez użytkownika, ekrany HMI i ich relacje) i generuje dane wyjściowe ugruntowane w tym konkretnym kontekście. Przekonasz się, że spędzasz mniej czasu na podpowiedzi, przeróbce i mniej niedopasowań.

Eigen Engineering Agent - Keyvisual Woman

3. Wypełnia lukę między projektem elektrycznym a kodem automatyki

Inżynierowie elektryczni i automatyki zawsze pracowali kolejno, używając różnych narzędzi i różnych sposobów opisywania tej samej maszyny. Tłumaczenie między tymi dwoma - ponowne wpisywanie list urządzeń, naprawianie niedopasowanych nazw, śledzenie późnych zmian sprzętowych - jest obecnie ręczne, powolne i podatne na błędy. Eigen Engineering Agent teraz odczytuje pliki projektowe elektryczne w szeroko stosowanych formatach, w tym XML i AML. Wykrywa niespójności, rozwiązuje je lub flaguje, dodaje urządzenia do projektu TIA Portal, konfiguruje połączenia i generuje tagi PLC uziemione w rzeczywistej topologii sprzętowej.

4. Zamienia prosty opis maszyny w gotowy do użycia projekt

Nowy projekt automatyzacji rozpoczyna się od tej samej pracy konfiguracyjnej: rozbicia maszyny na części, nazywania modułów, porządkowania danych, definiowania maszyn stanowych. Nawet doświadczone zespoły spędzają na tym wiele dni, zanim napiszą pojedynczą linię oprogramowania sterującego. Eigen Engineering Agent w ciągu kilku minut zamienia opisy maszyn w projekty zgodne ze standardami. Inżynierowie opisują maszynę prostym językiem: jej stacje, urządzenia i sposób, w jaki powinna się zachowywać, a następnie agent generuje kompletny projekt zgodny z Siemens Automation Framework, referencją najlepszych praktyk Siemens w zakresie strukturyzacji projektów TIA Portal. Projekt otwiera się bezpośrednio w TIA Portal, gotowy do budowy.

5. Obsługuje rozwój HMI - w tym migrację starszych

Praca HMI może być tam, gdzie projekty opóźniają się w harmonogramie. Jest to jedna z najbardziej czasochłonnych części inżynierii automatyki i jedna z najbardziej powtarzalnych. Automatyzacja oszczędza ten czas. Eigen Engineering Agent generuje i integruje JavaScript dla dynamicznego zachowania HMI w WinCC Unified, obsługuje przejście klasycznych skryptów VB i umożliwia szybką i spójną konfigurację dynamicznego zachowania znaczników.

6. Konfiguruje dyski, sprzęt i sieci z arkusza kalkulacyjnego

Konfiguracja sprzętu jest podatna na błędy, ponieważ jest powtarzalna. Agent Eigen Engineering Agent może obsługiwać konfigurację napędu, konfigurację urządzenia i topologię PROFINET — łącznie z importem zbiorczym z arkuszy kalkulacyjnych. Zamiast ręcznie wprowadzać listy urządzeń jeden po drugim, inżynierowie przesyłają plik i pozwalają agentowi skonfigurować wszystko konsekwentnie.

7. Już teraz przynosi wymierne rezultaty w ponad 100 firmach

Przemysłowe rozwiązania AI mogą bardziej przypominać dowód koncepcji niż wpływ na rzeczywisty świat. Ale nasza przemysłowa sztuczna inteligencja klasy produkcyjnej już teraz zapewnia wymierne zwroty w skali globalnej. Ponad 100 firm w 19 krajach korzysta z Eigen Engineering Agent. W tych projektach obserwujemy już od dwóch do pięciu razy szybszą realizację niż w przypadku ręcznych przepływów pracy, do 50% wzrostu wydajności w inżynierii i do 80% poprawy ogólnej jakości rozwiązań. Przeczytaj, jak CASMT korzysta z Eigen Engineering Agent.

8. Wyjaśnia, co znajduje - nie tylko to, co buduje

Zrozumienie projektu jest czasami trudniejsze niż jego zbudowanie. Agent Eigen Engineering Agent ma na celu wyjaśnienie kontekstu, przyspieszając każdego inżyniera w zespole, a nie tylko tych, którzy pierwotnie zbudowali system: Eigen Engineering Agent zapewnia przegląd urządzeń i logiki w nieznanych lub złożonych projektach TIA Portal, tłumaczy teksty PLC i HMI w ciągu kilku sekund oraz oferuje pomoc w rozwiązywaniu problemów krok po kroku. Dla inżynierów dziedziczących starsze projekty lub pracujących w zespołach, samo to oszczędza godziny.

Obraz CASMT Hero

9. Nowe możliwości są dołączone, a nie jako dodatki

Eigen Engineering Agent jest zbudowany do skalowania dostępu, a nie do bramki. Inżynierowie otrzymują lepsze narzędzia bez nowej rozmowy o zakupach za każdym razem, gdy pojawi się zdolność. Zarówno najnowsze możliwości — integracja z ECAD, jak i generowanie projektów zgodnych ze standardami — są zawarte w standardowej subskrypcji Eigen Engineering Agent bez dodatkowych kosztów. Jest też darmowy miesięczny okres próbny na początek.

10. Tak wygląda przemysłowa sztuczna inteligencja, gdy opuszcza ekran

Większość rozmów na temat sztucznej inteligencji nadal koncentruje się na tekście i obrazach. Eigen Engineering Agent to Industrial AI inteligencja, która działa w świecie fizycznym: pomaga budować maszyny, fabryki i infrastrukturę, które utrzymują codzienne życie. Jak powiedział Peter Koerte, nasz dyrektor ds. technologii i dyrektor ds. strategii: „Sprawia, że firmy są nawet o 50% bardziej wydajne w złożonych pracach inżynieryjnych, jednocześnie czyniąc wyniki bardziej wiarygodnymi. To jest to, czego potrzeba, aby zbudować maszyny, fabryki i infrastrukturę, które utrzymują codzienne życie - i tak wygląda prawdziwa wartość sztucznej inteligencji w świecie fizycznym”