PAŹDZIERNIK 2022
To decydujące czasy dla energetyki wiatrowej w Europie. Farmy wiatrowe mają do odegrania kluczową rolę nie tylko w osiąganiu celów klimatycznych wyznaczonych w ramach porozumienia paryskiego, ale także w zapewnieniu bezpieczeństwa energetycznego kontynentu poprzez dywersyfikację koszyka energetycznego i zmniejszenie zależności od importowanych źródeł.
Jednak energia wiatrowa nie wykorzystuje jeszcze pełnego potencjału. Wąskie garła zezwoleń i problemy z globalnym łańcuchem dostaw spowodowały, że w 2021 r. tylko W Europie zainstalowano 17 GW energii wiatrowej — mniej niż połowa tego, czego UE potrzebowałaby, aby osiągnąć cele klimatyczne na 2030 r.
Wspieranie nowych projektów energetyki wiatrowej jest ważniejsze niż kiedykolwiek wcześniej, dlatego firma Siemens jest szczególnie dumna z umożliwienia nowych, przełomowych projektów wiatrowych, takich jak morska elektrownia wiatrowa Hornsea 2 w Wielkiej Brytanii — największa działająca farma wiatrowa na świecie.
Siemens Financial Services (SFS) wspierał naszego klienta, Ørsted, dostarczając ponad 1,3 GW energii do ponad 1,4 miliona domów, co stanowi równowartość zasilania całego miasta Manchester.
Za pośrednictwem Siemens Bank SFS zapewnił inteligentne finansowanie i wspierał kluczowego klienta SFS i Siemens Gamesa Renewable Energy (SGRE).
Zakład Hornsea 2 będzie kluczowym elementem w osiągnięciu przez rząd brytyjskiego celu neutralności węglowej do 2035 roku.
Wraz z trwającym globalnym kryzysem w zakresie dostaw i bezpieczeństwa energii, Hornsea 2 wnosi znaczący wkład w dostarczanie zrównoważonej, bezpiecznej energii do zaopatrzenia domów w Wielkiej Brytanii.
Ponadto projekt wygenerował około 2000 miejsc pracy podczas jego budowy i stworzy dodatkowe 130 miejsc pracy w ciągu jego okresu eksploatacji.

Projekt potwierdza pozycję SFS jako wiodącego dostawcy finansowania projektów odnawialnych na tereny zielone i opiera się na silnych relacjach między Ørsted a SFS i SGRE.
SFS zwrócono się na wczesnym etapie procesu finansowania długu, aby dołączyć do klubu banków w zakresie finansowania dłużnego, podczas gdy SGRE dostarczył 165 turbin o mocy 8 MW oraz umowę serwisową. Hornsea 2 jest doskonałym dodatkiem do naszego wiodącego portfela morskiej energetyki wiatrowej i wyraźnym potwierdzeniem zaangażowania SFS w zrównoważone finansowanie projektów.
I to daleki od jedynego przykładu, w jaki sposób SFS wspiera transformację energetyczną. Zapewnia również finansowanie morskiej farmy wiatrowej Borkum Riffgrund 3 w Ørsted u północnego wybrzeża Niemiec.
Siemens Bank bierze udział w długoterminowym finansowaniu pierwszej niemieckiej morskiej farmy wiatrowej bez subsydiów, a SFS pełni funkcję głównego organizatora wraz z siedmioma innymi pożyczkodawcami. Po uruchomieniu farma wiatrowa o mocy 900 MW będzie największą morską farmą wiatrową w Niemczech, z 83 turbinami o mocy 11 MW dostarczanymi przez Siemens Gamesa.