Skip to main content

Usprawnij produkcję farmaceutyczną dzięki recepturze korporacyjnej

Wyeliminuj silosy danych i koszty informatyczne. Zarządzanie recepturami w przedsiębiorstwie służy jako cyfrowa struktura, umożliwiając naukowcom i inżynierom łatwe udostępnianie wyników procesu produktowego i usprawnienie transferu rozwoju do produkcji.

Recepta na wygranie wyścigu z czasem

Zarządzanie recepturami w przedsiębiorstwie umożliwia szybsze zatwierdzanie i wprowadzanie nowych leków poprzez poprawę współpracy między rozwojem procesów a zakładami produkcyjnymi. Może radykalnie przyspieszyć transfer technologii z laboratorium do linii produkcyjnej, co obecnie często zajmuje nawet wiele lat.

Cyfrowa struktura do wymiany wiedzy i danych

Pomagamy w napędzaniu cyfrowej transformacji poprzez wątki cyfrowe: dzięki naszemu rozwiązaniu do zarządzania recepturami w przedsiębiorstwie jeden system zarządzania cyklem życia procesu definiuje plany procesów naukowych i produkcyjnych oraz integruje wszystkie dane procesowe do uczenia maszynowego w czasie rzeczywistym, aby przyspieszyć tworzenie i ulepszanie receptur. Ułatwia transfer wiedzy i technologii z laboratorium, do pilotażu, na skalę przemysłową i wreszcie do produkcji komercyjnej i umożliwia np. naukowcom laboratoryjnym swobodne eksperymentowanie, podczas gdy system niezawodnie śledzi wszystkie informacje. Dowiedz się, jak szybko i wydajnie produkować, kiedy jest to potrzebne, a następnie uruchomić i ponownie wykorzystać nabytą wiedzę, gdy nadejdzie czas, aby przejść dalej i zwiększyć skalę w następnej fazie cyklu życia!

Zamknij lukę między badaniami i rozwojem a produkcją

Aby wygrać wyścig z czasem, oferujemy holistyczne podejście, które obejmuje płynny transfer danych i wiedzy z sektora badań i rozwoju do produkcji – i zamyka lukę między badaniami i rozwojem a produkcją. Pozwala to znacznie zaoszczędzić czas na przygotowywaniu danych, skalować receptury produkcji na całym świecie i ogromnie zwiększyć wydajność. Możesz zoptymalizować procesy produkcyjne i zapewnić jeden system transferu wiedzy i technologii w całej organizacji.

Artykuł na blogu „Przeniesienie kompleksowego zarządzania recepturami w przemyśle farmaceutycznym na wyższy poziom”

Ręka trzymająca małe urządzenie elektroniczne z wyświetlaczem cyfrowym na rozmytym tle komponentów elektronicznych.

Przyspiesz transfer technologii, aby produkować szybciej

Zobacz, jak Novonesis napędza cyfrową transformację, dostosowując przechwytywanie danych do rzeczywistych zastosowań. Dowiedz się, dlaczego ustrukturyzowane dane, metadane i właściwa równowaga między zwinnością a zarządzaniem to klucz do odblokowania innowacji w biotechnologii i farmacji.

Akceleracja farmaceutyczna: cyfrowa struktura zarządzania recepturami w przedsiębiorstwie

Cyfryzacja całego farmaceutycznego łańcucha wartości jest kluczem do skrócenia czasu potrzebnego na wprowadzenie nowych leków na rynek. Nasze rozwiązanie do zarządzania recepturami dla przedsiębiorstw zapewnia kompleksowy cyfrowy szkielet, udostępnianie wiedzy oparte na danych i holistyczne podejście, które pomaga zaoszczędzić czas.

Wspieranie cyfrowej weryfikacji w znacznie krótszym czasie

Wspieramy naszych klientów poprzez scentralizowanie wiedzy i informacji dotyczących opracowywania receptur, weryfikując je przy użyciu bliźniaków cyfrowych w celu zmniejszenia zmienności i poprawy jakości zarówno badań klinicznych, jak i produkcji na pełną skalę. Umożliwiamy także walidację produkcji w ułamku czasu, który zwykle jest niezbędny. Ulepszona inteligencja oparta na danych do produkcji w dowolnym miejscu pomoże proaktywnie szukać najlepszych opcji produkcyjnych w dowolnym miejscu na świecie.

Szef kuchni w białym fartuchu i czapce przygotowujący jedzenie w komercyjnej kuchni ze sprzętem ze stali nierdzewnej

Laboratoria cyfrowe — rozpoczęcie cyfrowej podróży

Tworząc wspólny szkielet danych obejmujący laboratoria rozwoju procesów, seryjną produkcję kliniczną, transfer technologii i skalowanie do produkcji komercyjnej, Siemens może udzielić odpowiedzi na wyzwania naszych klientów związane z transformacją receptur.

Obejrzyj film, by dowiedzieć się więcej o cyfryzacji badań i rozwoju oraz cyfryzacji produkcji.

Kontakt