Dlaczego cyberbezpieczeństwo?
Cyberataki powodują ogromne szkody. Pomimo alarmujących statystyk, zwłaszcza małe firmy często zaniedbują swoje bezpieczeństwo cyfrowe, co czyni je łatwym celem dla cyberprzestępców.
Nowe zagrożenia
Cybersecurity jest dynamiczne: nowe zagrożenia, takie jak te stwarzane przez sztuczną inteligencję i techniki hakowania, wymagają stale aktualizowanych środków ochronnych i szkolenia pracowników.
Solutions dla firm
Cyfryzacja niesie ze sobą ryzyko, ale ukierunkowane cyberbezpieczeństwo umożliwia bezpieczne przejście — nawet dla małych firm. Standardy bezpieczeństwa i międzynarodowe przepisy pomagają skutecznie przeciwdziałać cyberzagrożeniom.
Cybersecurity na Siemens Xcelerator
Siemens Xcelerator oferuje kompleksowe rozwiązania w zakresie cyberbezpieczeństwa. Przykłady partnerów takich jak Sunrise i acre pokazują, w jaki sposób firmy mogą wdrożyć bezpieczną cyfryzację i minimalizować ryzyko.
Dlaczego cyberbezpieczeństwo?
Niepełnosprawne zakłady produkcyjne, skradzione dane klientów, szpiegowskie technologie: Cybersecurity powinno być integralną częścią każdej strategii cyfryzacji. Pokazujemy, jak to może działać!
Rosnąca cyfryzacja i tworzenie sieci niewątpliwie przynoszą wiele korzyści - ale wiążą się również ze zwiększonym ryzykiem: cyberataki stały się poważnym zagrożeniem. Według badań niemieckiego stowarzyszenia cyfrowego Bitkom 72% firm zostało dotkniętych kradzieżą, szpiegostwem przemysłowym lub sabotażem w zeszłym roku, co spowodowało całkowite szkody w wysokości 200 miliardów euro. Z tego 35,3 mld euro było spowodowane uszkodzeniem wizerunku firmy wśród klientów lub dostawców, a także negatywnym zasięgiem medialnym. Kolejne 35 miliardów euro wynikało ze szkód spowodowanych awarią, kradzieżą lub uszkodzeniem systemów informacyjnych i produkcyjnych lub procesów biznesowych. Kolejne 21,5 mld euro przypisano stratom przychodów spowodowanym utratą przewagi konkurencyjnej.
Pomimo tych alarmujących liczb wiele firm — zwłaszcza mniejszych — nie dba wystarczająco o swoje bezpieczeństwo cyfrowe. Błędnym przekonaniem jest mieć nadzieję, że cyberprzestępcy nie są zainteresowani „małymi rybami” — jest odwrotnie: małe i średnie przedsiębiorstwa o słabej ochronie są łatwym celem cyberprzestępców.

Brak cyfryzacji bez cyberbezpieczeństwa
Cybersecurity zaczyna się od wyboru bezpiecznego hasła i obejmuje bardziej złożone rozwiązania technologiczne, takie jak zapory ogniowe czy zasady zero-trust. Zasadniczo można wyróżnić dwa obszary cyberbezpieczeństwa: bezpieczeństwo technologii informatycznych (IT) i Security technologii operacyjnych (OT). Podczas gdy pierwsza dotyczy przede wszystkim bezpieczeństwa danych w systemach i sieciach IT, bezpieczeństwo OT odnosi się do bezpieczeństwa technologii operacyjnej - zwłaszcza sprzętu i oprogramowania służącego do monitorowania i sterowania systemami operacyjnymi, procesami i sieciami.
Nowe zagrożenia
Cyberbezpieczeństwo nie jest tematem statycznym. Ciągle pojawiają się nowe zagrożenia, które wymagają znalezienia środków ochronnych. Jeśli cyberbezpieczeństwo jest wyobrażane jako zamknięte drzwi, istnieją ciągłe próby i nowe techniki, aby złapać zamek, przecinać drzwi lub kradzież klucza. Innowacyjne przełomowe technologie, takie jak sztuczna inteligencja, umożliwiają cyberprzestępcom opracowanie nowych sposobów wykorzystywania luk w zabezpieczeniach. To również wykładniczo zwiększa szybkość cykli hakowania. Z tego powodu rozwiązania ochronne muszą stale dostosowywać się do zmieniających się zagrożeń, a ciągłe monitorowanie jest niezbędne.
Pracownik jako podatność na zagrożenia
Wreszcie, pracownicy odgrywają również ważną rolę w ochronie firmy przed cyberprzestępczością. Każdy, kto obsługuje komputer, smartfon lub inne urządzenie w sieci firmowej lub kto jest odpowiedzialny za bezpieczne działanie urządzeń lub sieci IT i OT, przedstawia potencjalny punkt wejścia.
Aby wyeliminować takie luki w bezpieczeństwie, oprócz środków technicznych przydatne są regularne szkolenia pracowników. Ponadto firmy powinny opracować plan awaryjny dla takich prób wymuszania, aby móc szybko i poprawnie zareagować w razie nagłego wypadku.
Solutions dla firm
Dla firm często pojawia się pytanie, czy szybsza cyfryzacja nie tylko przynosi korzyści ekonomiczne, ale także szybko zwiększa ryzyko.
Skuteczna cyfryzacja jest niemożliwa bez solidnego bezpieczeństwa cybernetycznego. Inwestowanie w nią nie tylko uzasadnia koszty, ale także umożliwia firmom wykorzystanie możliwości cyfrowej transformacji. Posiadanie zaufanych partnerów u boku jest niezbędne - tutaj w grę wchodzi platforma Siemens Xcelerator.
Jako jedna z pięciu zasad projektowania cyberbezpieczeństwo jest podstawowym elementem platformy Siemens Xcelerator. Platforma ma na celu umożliwienie firmom przyspieszenia transformacji cyfrowej bez uszczerbku dla cyberbezpieczeństwa. Zaczyna się od standardów bezpieczeństwa samej platformy i oferowanych na niej produktów. Siemens Xcelerator przestrzega wytycznych międzynarodowych norm branżowych, takich jak ISO/IEC 27001, IEC 62443 i dyrektywa NIS-2. Ponadto dostawcy na platformie są zobowiązani do zapewnienia bezpieczeństwa swoich produktów i usług za pomocą odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych. Cybersecurity odgrywa również kluczową rolę w doborze wyselekcjonowanych produktów: Platforma oferuje liczne dostosowane i specyficzne rozwiązania na ten temat.
Cybersecurity na Siemens Xcelerator
Produkty na platformie biznesowej Siemens Xcelerator koncentrują się na klientach i ich indywidualnych potrzebach — od dużych po średnie i małe firmy. Starannie wyselekcjonowane portfolio obejmuje rozwiązania Siemens uzupełnione ofertami i usługami wyspecjalizowanych dostawców. Ponadto ci dostawcy w Siemens Xcelerator ecosystem mają możliwość oferowania swoich produktów i opracowywania nowych rozwiązań przy użyciu produktów Siemens lub we współpracy z innymi dostawcami. Dla firm na drodze cyfrowej transformacji ta różnorodność oznacza po prostu, że Siemens Xcelerator oferuje to, czego potrzebują w obecnych wyzwaniach.
Niektóre z oferowanych rozwiązań cyberbezpieczeństwa obejmują:
- Zarządzanie podatnością w zabezpieczeniach:
Narzędzia do proaktywnego identyfikowania i zarządzania lukami w zabezpieczeniach w systemach.
- Cyberobrona:
Zaawansowane produkty i usługi zapewniające kompleksową ochronę przed cyberatakami.
- Bezpieczeństwo sieci:
Specjalistyczne rozwiązania do zabezpieczania sieci, w tym infrastruktury krytycznej.
- Ciągłe wsparcie:
24-godzinny monitoring i wsparcie w celu ciągłego monitorowania i wspierania technologii operacyjnych.
- Zgodność z przepisami:
Doradztwo ekspertów w zakresie przestrzegania przepisów dotyczących cyberbezpieczeństwa, takich jak NIS 2 lub agencja ratingowa UE.
- Analiza ryzyka i testy penetracyjne:
Kompleksowe analizy cyberbezpieczeństwa, w tym testy penetracyjne w celu identyfikacji i oceny potencjalnych zagrożeń.
- Odporność po incydencie:
Doradztwo i usługi w zakresie tworzenia kopii zapasowych i odzyskiwania po awarii w celu szybkiego reagowania po incydencie bezpieczeństwa.
Przykłady Cybersecurity na Siemens Xcelerator
Dzięki tej kompleksowej ofercie Siemens Xcelerator ma na celu przekształcenie wyzwań dla firm każdej wielkości w nowe możliwości. Na przykład szwajcarski specjalista ds. komunikacji „Sunrise” zapewnia szybkie i niezawodne mobilne sieci prywatne za pośrednictwem Siemens Xcelerator ecosystem, które mogą być wykorzystywane do bezpiecznego i wydajnego zarządzania systemami IT i OT. Firma „acre” specjalizująca się w bezpieczeństwie fizycznym i cyfrowym oferuje zintegrowane rozwiązania bezpieczeństwa, począwszy od bezpieczeństwa danych po ochronę pomieszczeń i pracowników. Pozostałe produkty i usługi w portfolio cyberbezpieczeństwa platformy Siemens Xcelerator mają również pomóc firmom czerpać korzyści z cyfryzacji przy jednoczesnym znacznym zmniejszeniu ryzyka bezpieczeństwa.