Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

Norweska firma zamienia pustynię w grunty rolne

Przyszła produkcja żywności przekroczy ostatnie 500 lat w ciągu zaledwie 3-4 dekad. Norweska innowacja przekształca pustynie w grunty uprawne, obecnie kwitnące w parkach USA i Bliskiego Wschodu, a wkrótce będą częścią Światowego Programu Żywnościowego ONZ.

Prawie 2000 boisk piłkarskich znika co godzinę. Dwanaście milionów hektarów gruntów ornych zamienia się w pustynię z prędkością 210 kilometrów na godzinę. Odpowiada to odległości między Stavanger a Kristiansand, mówi Tor Mæhlum Karlsen, dyrektor ds. technologii w Desert Control.

Wyjaśnia, że górna warstwa gleby, ta, na której chodzimy i stoimy, ta, w której uprawiamy rośliny, staje się coraz cieńsza. Znika z dołu.

— Z dala od wzroku, poza umysłem, mówi Karlsen.

Ale to nie może trwać. Ludność świata rośnie i potrzebujemy więcej żywności. Aby wyprodukować więcej żywności, potrzebujemy więcej wody. Siedemdziesiąt procent zużycia wody trafia do rolnictwa, a udział ten rośnie, według Desert Control.

Dyrektor ds. Technologii Tor Mæhlum Karlsen pracuje w Desert Control od 2020 roku. Zdjęcie: Jan Morten Bjørnsen

Dyrektor ds. Technologii Tor Mæhlum Karlsen pracuje w Desert Control od 2020 roku.
Zdjęcie: Jan Morten Bjørnsen

Laboratorium Garażowe

Rozwiązanie istnieje. Jest to płynna glina, tzw. LNC (płynna naturalna glina), która jest produkowana przez norweską firmę Desert Control. Po okresie rozwoju i cyfryzacji produktu i procesu jest teraz gotowy do skalowania technologii.

Pomysł na LNC narodził się w połowie 2000 roku i został opracowany w garażu w Stavanger przez Kristiana P. Olesena i jego syna Ole Mortena Olesena, którzy nadal pracują dla firmy. W 2019 roku obaj przyprowadzili lidera z zewnątrz i zebrali pierwszy kapitał na zbudowanie prototypu.

Od tego czasu firma stale dąży do swojego celu.

Specjalna glina wytwarzana przez Desert Control działa poprzez dodanie jej do górnej warstwy gleby, przekształcając piasek pustynny w grunty orne. Można go również dodać do już gruntów ornych, zmniejszając zapotrzebowanie na nawadnianie.

Zostało to teraz przetestowane na różnych rodzajach gleby, w różnych warunkach.

— Przeprowadziliśmy wielu pilotów. Wydawało się to zbyt dobre, aby mogło być prawdziwe, więc potrzebowaliśmy akademickiej walidacji, mówi Karlsen.

Wspólnie tworzymy historię

Za każdym sukcesem kryje się historia warta opowiedzenia. Poznaj lepiej naszych klientów i ich unikalne historie.

Projekty pilotażowe zakończyły się sukcesem. Zarówno mieszanka gliny, mobilne jednostki używane do produkcji gliny w terenie, jak i dystrybucja LNC na dużych obszarach zostały dokładnie przetestowane, a Desert Control jest teraz gotowy do zwiększenia działalności.

Aby odnieść sukces, potrzebna jest więcej niż zaawansowana praca laboratoryjna, wymaga to również zaawansowanych technologicznie rozwiązań.

— Równolegle ze wszystkimi praktycznymi rzeczami, wiele dzieje się cyfrowo. Zbieramy dane z różnych czujników w glebie, a także z jednostek produkcyjnych wytwarzających LNC, wyjaśnia dalej.

Dane służą do monitorowania wpływu pływającej gliny i kontroli produkcji LNC w lokalnych jednostkach produkcyjnych.

— Dzięki systemom Siemens możemy przetwarzać gromadzone przez nas dane — dodaje dyrektor techniczny Karlsen.

Skalowanie za pomocą technologii

Przepis na glinę został opracowany w laboratorium w Sandnes. Jest produkowany i wysyłany w workach po jedną tonę, na obszary, w których glina zostanie dodana do gleby. Istnieją mobilne jednostki produkcyjne, które mieszają suchą glinę z wodą, zanim zostanie rozłożona.

Cały ten proces był wielokrotnie testowany. Zarówno obóz, jednostki produkcyjne, jak i dystrybucja gliny na dużych obszarach są teraz na poziomie niezbędnym do zwiększenia skali. My i Desert Control jesteśmy w trakcie tego procesu.

Dostarczamy firmie rozwiązania do gromadzenia i automatyzacji danych, która zdobyła nagrodę specjalną w najmądrzejszej norweskiej firmie przemysłowej 2022.

— Aby Desert Control stał się organizacją opartą na danych, ważne jest, aby systemy danych i automatyzacji były ze sobą ściśle zintegrowane. W tym miejscu wchodzimy my w Siemens, mówi Ståle Våga.

Jest Account Managerem w Desert Control w firmie Siemens i był zaangażowany w dostarczanie technologii, która pozwala Desert Control korzystać z narzędzi i procesów pracy opartych na IT, opracowywać własne oprogramowanie oraz korzystać z szerokiego portfolio produktów i oprogramowania Siemens.

W przyszłości możliwe będzie wykorzystanie technologii do sterowania produkcją w dowolnym miejscu na świecie z biura w Norwegii.

— Za pomocą jednego naciśnięcia przycisku można uruchomić nowy sprzęt lub wysyłać aktualizacje do kilku jednostek produkcyjnych jednocześnie, mówi Våga.

Celem jest, aby większość procesu mogła być kontrolowana w ten sposób, z tylko jednym operatorem w terenie. Operator nie musi posiadać specjalnej wiedzy na temat maszyn, danych lub programowania, ale musi być w stanie obsługiwać maszynę.

— Operator przyniesie tablet i za pośrednictwem przyjaznego dla użytkownika interfejsu otrzyma instrukcje dotyczące różnych kroków. Następnie maszyna wykona zadania wysłane z biura w Norwegii, wyjaśnia dalej.

Minęły cztery lata od rozpoczęcia współpracy, a Våga uważa, że bycie częścią czegoś, co może potencjalnie uratować świat, jest ekscytujące i sensowne.

— Zawsze miło tu przychodzić. Można powiedzieć, że mają popęd, wszyscy wierzą w projekt, mówi, spacerując po dziedzińcu między biurami Desert Control w społeczności biurowej FOMO w Sandnes a laboratorium.

Dyrektor ds. Technologii Tor Mæhlum Karlsen (po lewej) i Jarle Horneland (po prawej) ściśle współpracują ze Ståle Våga w firmie Siemens, aby uzyskać maksymalne korzyści z technologii dostarczanej przez Siemens Desert Control. Zdjęcie: Jan Morten Bjørnsen

Dyrektor ds. Technologii Tor Mæhlum Karlsen (po lewej) i Jarle Horneland (po prawej) ściśle współpracują ze Ståle Våga w firmie Siemens, aby uzyskać maksymalne korzyści z technologii dostarczanej przez Siemens Desert Control.
Zdjęcie: Jan Morten Bjørnsen

Uratuj świat

W laboratorium cztery osoby są głęboko skoncentrowane. Wokół są rury i kolby z piaskiem, ziemią i zielonymi roślinami.

— To daleko od garażu, w którym się zaczął, mówi Karlsen, witając Rosalię Garcię Teijeiro, szefową działu badań i rozwoju w firmie.

Teijeiro opowiada się po laboratorium i wyjaśnia, w jaki sposób naukowcy patrzą teraz na to, w jaki sposób składniki odżywcze są wchłaniane przez rośliny za pomocą LNC.

— Składniki odżywcze pozostają w glebie dłużej dzięki LNC, a następnie korzenie mają więcej czasu na jej wchłonięcie. To sprawia, że rośliny są silniejsze.

Jest w trakcie zakładania laboratorium również w Stanach Zjednoczonych, gdzie odbywa się duża część aktywności. Firma ma również wielu klientów i projektów na Bliskim Wschodzie. Używają LNC, aby utrzymać zielone parki, kurorty i pola golfowe, ale wkrótce nadejdzie prawdziwa nagroda za ich wysiłki.

Produkt będzie używany na pustyni w Iraku przez Światowy Program Żywnościowy ONZ.

Organizacja ONZ pracuje nad walką z głodem i poprawą bezpieczeństwa żywnościowego na świecie i nie ma wątpliwości, że taka jest również wizja Desert Control; ratowanie świata. Ale musi być finansowany, a rozwój odbywa się poprzez sprzedaż produktu tym, których stać na to i którzy bez LNC zużyliby jeszcze większych ilości wody.

Słodka woda jest ograniczonym zasobem, przypomina nam Karlsen, dodając, że ziemia ma pewną ilość stabilnych zasobów słodkiej wody. Aby trwały, nie możemy wydawać więcej niż to, co jest dostępne.

Ale robimy to teraz.

— Jak to możliwe, pewnie się zastanawiasz? To dlatego, że żyjemy na kredycie!

To ogromny problem, który Karlsen i jego koledzy chcą rozwiązać.

Pompujemy więcej wód gruntowych niż jest dodawane. Robimy to między innymi po to, aby móc wyżywić rosnącą populację świata.

— Musimy wyhodować więcej żywności w ciągu najbliższych 30 do 40 lat niż w ciągu ostatnich 500 lat.

Kontrola pustyni

Chcesz wiedzieć więcej? Skontaktuj się z Ståle Våga

Tel. +47 901 30 580

E-mail: staale.vaaga@siemens.com