Od arkuszy kalkulacyjnych po wgląd w czasie rzeczywistym
Sercem operacji cyfrowych Coopers są dwa systemy, które działają ramię w rękę:
- Opcenter Laboratory, laboratoryjny system zarządzania informacjami (LIMS), który zarządza danymi jakościowymi dla surowców, produktów w procesie i analizy wyrobów gotowych
- System realizacji produkcji (MES) który łączy planowanie przedsiębiorstwa z parkietem produkcyjnym w czasie rzeczywistym
Razem, pomagają Coopers upewnić się, że to, co jest w butelce, jest właściwe - za każdym razem.
Coopers niedawno przeniósł się ze starszej platformy symatyczny IT Unilab do laboratorium opcenter, kontynuując drogę cyfryzacji, która trwa od ponad dekady. Opracowano niestandardowe narzędzie migracji, aby bezproblemowo przenosić wszystkie istniejące zestawy danych do nowego systemu.
„laboratorium opcenter jest lepszym, bardziej wydajnym systemem — ale bardzo podobnym do tego, co mieliśmy wcześniej” mówi Janie Zimmerman, kierownik jakości Coopers. To sprawiło, że przejście było płynne dla naszego zespołu”.
Dostęp w dowolnym miejscu i czasie
Nowa platforma jest w 100% oparta na sieci. Operatorzy mogą uzyskać dostęp do danych o jakości w czasie rzeczywistym z dowolnego miejsca w zakładzie — na komputerze stacjonarnym, tablecie lub telefonie. Oznacza to szybsze podejmowanie decyzji na podłodze, mniej czasu spędzonego na powrocie do terminalu i mniej wąskich gardeł w procesie jakości.
Nie musisz być wielki, aby myśleć cyfrowo
To, co sprawia, że historia Coopera jest atrakcyjna, to nie tylko technologia - to sposób myślenia. Jest to firma rodzinna, a nie globalny konglomerat, który w pełni zaangażował się w transformację cyfrową.
„Nie musisz być dużą globalną organizacją, aby przekształcić swój biznes cyfrowo” mówi Samantha Murray, która prowadzi naszą firmę zajmującą się oprogramowanie przemysłowym w Australii i Nowej Zelandii. „Jeśli szukasz szybkości wprowadzania na rynek, wydajności produktu lub zwiększonej produktywności, transformacja cyfrowa jest jednym ze sposobów na osiągnięcie tego celu”.
Co dalej dla Coopers
Cyfryzacja nie stoi w miejscu - podobnie jak Coopers. Dzięki w pełni internetowej platformie i danych przepływających w czasie rzeczywistym przez browar, pytanie nie brzmi, co zrobili, ale co będzie dalej. Niezależnie od tego, czy chodzi o głębszą integrację w całym łańcuchu dostaw, bardziej zaawansowaną analizę czy łączenie danych operacyjnych z możliwościami przemysłowa AI inteligencji, Coopers ma silną pozycję, aby kontynuować pracę.
Jak mówi Samantha Murray, szef oprogramowanie branże cyfrowe cyfrowego Siemens, Siemens Australia i Nowa Zelandia: „Chodzi o otwarcie umysłu na przyszłość, a nie na przeszłość. Cyfryzacja będzie kluczem dla następnego pokolenia — nie tylko dla Coopers, ale dla przemysłu na całym świecie.