Terumo, japoński producent sprzętu medycznego, chciał odnowić swój magazyn w Leuven po tym, jak był używany przez ćwierć wieku. Wyzwanie: zbudowanie zupełnie nowego, w pełni zautomatyzowanego i w pełni ciągłego magazynu opartego na najlepszej możliwej technologii do zastosowań o wysokiej dynamice — a wszystko to bez przerywania dostaw produkcji. Partner przemysłowy Actemium podjął inicjatywę i dzięki rozwiązaniu sprzętowo-programowemu w 100% firmy Siemens stworzył wzorowy projekt — również pod względem zrównoważonego rozwoju.
Wysokie oczekiwania
Aby nadążyć za rosnącą produkcją, Terumo Belgium zdecydowało się zbudować nowy magazyn w 2024 roku. Pojemność 5000 palet stała się zbyt ograniczona, a czas realizacji był nieoptymalny. Co więcej, magazyn funkcjonował już od 35 lat; najwyższy czas na przebudowę.
Kiedy Actemium po raz pierwszy usiadł z Terumo we wrześniu 2024 r., omawiana sprawa polegała na tym z trzech elementów:
- zwiększenie pojemności magazynowej (+70%) w obrębie tej samej przestrzeni;
- bez przerywania operacji;
- w najbardziej zrównoważony, wydajny i niezawodny sposób.
Aby zilustrować to drugie, Actemium musiało zapewnić, że nowe dźwigi w stale działającym magazynie były dostępne co najmniej 98% tamtych czasów. Albo nawet, że ciężarówka może zostać rozładowana w 30 minut i przeładowana w 45 minut. Terumo pozostawił prawie całkowicie Actemium decyzję, jakiego sprzętu i oprogramowania użyć do tego wszystkiego. Zaufanie istniało więc od samego początkuwspierane przez udaną współpracę w innych dziedzinach.

Podejście etapowe przynosi owoce
„Odkąd otrzymaliśmy biała karta W związku z naszymi wyborami technologicznymi szybko zdecydowaliśmy się na Siemens” — mówi Wim Serruys, inżynier automatyki projektów w Actemium. „Z jednej strony, ponieważ poprzedni magazyn działał na sterownikach PLC SIMATIC S5 firmy Siemens, byliśmy w stanie płynne połączenie starych i nowych systemów. Jest to ważne przy płynnym wysyłaniu palet ze starego magazynu do nowego magazynu na przykład podczas przejścia. Pozostają jedną całością. Z drugiej strony, jako partner Siemens od dziesięcioleci wiemy, że pracujemy zgodnie z najnowszymi standardami używając ich rozwiązania. Ta gwarancja jakości natychmiast przekonała Terumo.”
Prace na miejscu rozpoczęły się w maju 2025 r., a pierwszy etap został ukończony do końca roku. Wim Serruys: „Wchodzimy teraz w drugą i ostatnią fazę, w której nastąpi jeszcze dwa suwnice układające. Kluczową różnicą w porównaniu z pierwszą fazą jest to, że przeprowadzimy Fabryczne testy akceptacji przy użyciu cyfrowego bliźniaka. Pozwala nam to szybko przejść przez wiele przypadków testowych w wirtualnym, ale realistycznym środowisku. Ta wizualizacja natychmiast ożywia cały projekt w Terumo.
O Terumo et Actemium
TerumoJapońska firma zajmująca się technologiami medycznymi działająca w ponad 160 krajach, opracowuje niezawodne i innowacyjne rozwiązania, które wspierają pracowników służby zdrowia i poprawiają życie pacjentów.
Actemium Belgia doradza, projektuje, wdraża i wspiera procesy przemysłowe. Oferują również usługi i training.