Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?
Ramię robota współdziała z szafą serwerową, a między nimi przepływają zielone cyfrowe linie i kropki, symbolizujące transfer danych.

Przyszłość automatyzacji

Niezależnie od tego, czy chodzi o fabryki, budynki, zakłady technologiczne czy systemy transportowe, technologia automatyzacji zawsze była kluczowym motorem produktywności. A przyszłość automatyzacji oferuje znacznie więcej: cel można nazwać „automatyzacją automatyzacji”.

Od masowej produkcji do elastycznych fabryk

Weźmy jako przykład domenę produkcji: Era, kiedy musieliśmy wybierać między tanimi, standaryzowanymi, masowo produkowanymi produktami a niestandardowymi, bardzo drogimi, prawie się skończyła. Maszyny produkcyjne są bardzo dobre w wykonywaniu tych samych powtarzalnych zadań z dużą prędkością, ale nawet dzisiaj ekspertom zajmującym się automatyzacją ich ponowne konfigurowanie jest nadal czasochłonne.

Cyfryzacja i związane z nimi pojawiające się technologie — takie jak sztuczna inteligencja, przemysłowy internet rzeczy (IIoT), cyfrowe bliźniaki, krawędź i chmura — przyniosły głęboką zmianę i umożliwią stworzenie nowej klasy bardziej elastycznych i łatwych w użyciu rozwiązań automatyzacji przy znacznie zmniejszonym nakładzie pracy inżynieryjnej.

Jesteśmy na drodze do automatyzacji automatyzacji

  • Systemy oparte na sztucznej inteligencji są świadome swojego środowiska. Są w stanie znaleźć rozwiązania autonomicznie bez konieczności wstępnej konfiguracji eksperta.
  • Zastosowanie otwartych, prefabrykowanych (i wstępnie zaprojektowanych) modułów ze zintegrowaną i autonomiczną automatyzacją (takich jak ogniwa produkcyjne i modele procesowe) ułatwia system „plug-and-run” oraz szybkie, elastyczne uruchomienie.
  • Rozszerzona rzeczywistość i inteligentni asystenci operatorów tworzą nowe możliwości wirtualnego uruchomienia i wspierają gromadzenie danych o zakładach w czasie rzeczywistym, aby dostarczać informacje dokładnie tam, gdzie są potrzebne.
  • W procesach produkcyjnych zastosowanie technologii AI w kontroli jakości może pomóc zidentyfikować wzorce błędów nawet podczas pracy, co oszczędza pieniądze.
  • Technologie syntezy czujników umożliwiają autonomicznym pojazdom kolejowym i drogowym bezpieczną i wydajną nawigację.
  • Systemy automatyki budynków mogą być instalowane i uruchamiane bez głębokiej wiedzy na temat automatyzacji i programowania.
Person in black shirt standing against white wall with black border, holding a dark object.

Podstawowe technologie firmy Siemens

Siemens dąży do przywództwa technologicznego w dziedzinach technologii i innowacji, które mają nadrzędne znaczenie dla firmy. Te podstawowe technologie mają kluczowe znaczenie dla długoterminowego sukcesu firmy Siemens i jego klientów. Eksperci z globalnego działu badań technologicznych i różnych firm współpracują tutaj, konsolidując działania badawczo-rozwojowe firmy.