Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

Interaktywne zdecentralizowane laboratorium energetyczne i edukacyjne (IDEAL)

Dołącz do nas w Interactive Dynamic Energy & Learning Lab (IDEAL Lab) firmy Siemens AG, gdzie zaprezentujemy innowacyjne rozwiązania dla kompleksowego zaopatrzenia w energię jutra.

Współpraca symulacyjna na rzecz zrównoważonego jutra

Interaktywne zdecentralizowane laboratorium energii i uczenia się (IDEAL) wykorzystuje podejście „Serious Gaming”, aby zrozumieć złożoność systemu energetycznego i jego przejścia. Kluczową cechą jest interaktywny stół z ponad 20 różnymi obiektami. Jego działania są wysoce elastyczne i kierowane do specyficznych potrzeb różnych grup.

Dzięki swoim elastycznym formatom salon SURE Showroom przyciąga szeroką publiczność, w tym klasy szkolne, uczniów, interesariuszy, firmy i wszystkich zainteresowanych energią, nawet tych, którzy nie mają wcześniejszej wiedzy.

Uczenie się i chwytanie złożonych pojęć jest bardziej skuteczne dzięki zabawnym eksperymentom. Odwiedzający mogą od razu obserwować skutki niewielkich zmian w systemie. Pomimo dużej zabawy, pięć interaktywnych gier zawiera informacje o jutrzejszej sieci energetycznej i o tym, jak odkrycia ENSURE przyczyniają się do jej rozwoju.

Bądź częścią otwartej wymiany inteligentnych, skalowalnych rozwiązań przekształcających nasz system energetyczny.

Adres:

Siemens AGBerlin Siemensstadt
Nonnendammallee 101

13629 Berlin

Kopernikus-Logo-EN

Projekt badawczy ENSURE w ramach Inicjatywy Finansowania Projektów Kopernikus

Siemens jest partnerem w Projekt badawczy ENSURE, który jest częścią Projekty Kopernikus finansowany przez Federalne Ministerstwo Badań, Technologii i Przestrzeni Kosmicznej (BMFTR).

Logo BMFTR

Finansowane przez Federalne Ministerstwo Edukacji i Badań Naukowych

Projekt ENSURE ma na celu dostosowanie sieci elektrycznej do transformacji energetycznej. W obecnej formie sieć nie może sprostać przyszłym wyzwaniom. Dlatego naukowcy, operatorzy sieci, producenci i organizacje społeczeństwa obywatelskiego opracowują rozwiązania w ramach projektu Kopernikus ENSURE. Rozwiązania te pomogą zapewnić wszystkim niezawodny dostęp do energii, gdy będzie jej potrzebować w przyszłości.

Poznanie inteligentnego wykorzystania energii w pięciu interaktywnych grach

Laboratorium wykorzystuje poważne gry, aby przekazać (nie) oczekiwane wzajemne powiązania transformacji energetycznej, funkcjonowania struktur sieci energetycznych i systemowej interakcji różnych komponentów technologicznych. Sercem laboratorium znajduje się interaktywny stół z ponad 20 różnymi obiektami. Odwiedzający mogą zwiedzić salon wystawowy osobiście i online. Wizualnie przedstawiając przyszłe scenariusze, laboratorium pomaga zainteresowanym stronom i obywatelom lepiej zrozumieć i omówić przyszłe scenariusze dostaw energii, w tym niezbędne środki infrastrukturalne.

Umów się na spotkanie

Potrzebujemy inteligentnych rozwiązań, aby nasze systemy energetyczne były odpowiednie na przyszłość. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z rozwiązaniami firmy ENSURE i omówienia z nami ich wdrażania. Czekamy na Twoją wizytę. Umów się na spotkanie już dziś.