Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

Ściana innowacji

Mur innowacji w Globalnym Centrum Przywództwa Siemens w Feldafing wizualizuje pionierskiego ducha, który kieruje firmą od 1847 roku. Zbudowany z prawie 5000 patentów, symbolizuje, jak innowacje wynikają z sumy niezliczonych wkładów i ludzi za nimi stojących.

W firmie Siemens nasza praca opiera się na naszym nieustannym pionierskim duchu, ale to nasza wspólna pasja nadal napędza nasze innowacje. Te wartości kształtują nas w firmie Siemens od 1847 roku, pozwalając nam spojrzeć wstecz na historię rewolucyjnych wynalazków — od elektryfikacji po automatyzację. Chociaż jesteśmy dumni z naszej historii, koncentrujemy się na tym, co będzie następne: nowoczesna przyszłość.

Kierując się chęcią wizualizacji unikalnego ducha innowacji Siemensa, Program Sztuki Siemens rozwinął Ściana innowacji we współpracy z kolegami z Własności Intelektualnej, Technologii Fundacyjnych, Komunikacji, Instytutu Historycznego Siemens i Global Business Services. Prawie 5000 patentów zostało zmontowanych na elementach przypominających mozaiki, tworząc imponującą rzeźbę ścienną w Siemens Global Leadership Center Feldafing. Jako wizjonerska przestrzeń, centrum konferencyjne łączy pracowników z całego świata, aby wzmocnić rozwój osobisty i wspólnie tworzyć nowe pomysły.

Duch wynalazku żyje dalej

Rzeźba ilustruje, że innowacje wynikają z sumy niezliczonych wkładów i ludzi, którzy za nimi stoją, a niezrównany duch twórczości Wernera von Siemens wciąż rezonuje w życiu pracowników Siemens. Celowo pusty prawy dolny róg rzeźby pokazuje, że nasza podróż jest daleka od zakończenia.

W firmie Siemens obiecujemy przyszłość: nasz potencjał jako pionierskich wynalazców pozostaje nieograniczony i będziemy nadal pracować nad aktywnym kształtowaniem przyszłości.

Zwiedzający ogląda projekt artystyczny „Ściana innowacji”

Ostatnie patenty

Select...
Trzy osoby obserwują pomarańczowe ramię robota w laboratorium, koncentrując się na kostce Rubika.
Wynalazcy roku 2025 | Zhen Hua Zhou 1

Płótno przepływu pracy

Wynalazca Roku 2025 — Kategoria „Nowicjusz”

Autor: Zhen Hua Zhou

W praktyce przemysłowej projekty cyfryzacji często zawodzą, ponieważ maszyny, aplikacje i platformy są niekompatybilne. Mówią różnymi „językami”, nie rozumieją się nawzajem i muszą być pracochłonnie przetłumaczeni na kod funkcjonalny przez inżynierów.

Tutaj wkracza Workflow Canvas, wypełniając lukę między tymi izolowanymi systemami. Platforma upraszcza integrację systemów informatycznych (np. oprogramowania, baz danych, aplikacji w chmurze) i systemów OT (np. maszyn, czujników i systemów sterowania w fabrykach). Celem jest umożliwienie różnym systemom komunikowania się ze sobą, nawet jeśli pierwotnie używały różnych standardów i „języków”. Podczas tego procesu Workflow Canvas przypisuje unikalną tożsamość cyfrową do każdego elementu, umożliwia integrację bez kodu z istniejącymi procesami i służy jako komunikator między starszymi i nowoczesnymi systemami. Umożliwia to uproszczoną automatyzację i lepsze tworzenie sieci procesów.

W przyszłości platforma ma zostać ustanowiona jako otwarty standard i pomoże stworzyć wspólny język dla systemów IT i OT.

Dowiedz się więcej

Patenty historyczne

Za każdą ważną innowacją kryje się pomysł, który zmienił trajektorię swoich czasów. Odkryj siedem przełomowych historycznych patentów Siemens, które pokazują, jak wynalazki napędzają postęp na pokolenie.

Telegraf wskaźnikowy (replika), 1847

1847 Pointer Telegraph

W przeszłości wiadomości podróżowały tylko tak szybko, jak powozy lub statki. W 1847 roku Siemens zrewolucjonizował transmisję wiadomości za pomocą telegrafu wskaźnikowego, zwiastując erę nowoczesnej, szybkiej komunikacji na całym świecie.

Kamienie milowe technologiczne, maszyna dynamo

1866 Maszyna Dynamo

W 1866 roku Werner von Siemens zrewolucjonizował energię za pomocą maszyny dynamo. Po raz pierwszy wystarczała moc do wykorzystania na dużą skalę, torując drogę do elektryfikacji świata, który do dziś kształtuje nasze życie.

Zdjęcie pierwszego tramwaju elektrycznego

1881 Tramwaj elektryczny

W 1881 roku Siemens wprowadził pierwszy na świecie elektryczny tramwaj, oferując nowe rozwiązanie dla wyzwań związanych z mobilnością szybko rozwijających się miast. Innowacja, która zmieniła tranzyt miejski i do dziś definiuje mobilność.

Czarno-białe zdjęcie wczesnego sprzętu rentgenowskiego, w tym cewki, rurki i stojaków.

1896 Układ rentgenowski

Wraz z pierwszymi aparatami rentgenowskimi w 1896 roku Siemens przyczynił się do rewolucji w diagnostyce. Wcześniej widzenie wnętrza ciała było możliwe tylko skalpelem. To położyło podwaliny pod nowoczesne nieinwazyjne obrazowanie.

Produkcja krzemu półprzewodnikowego dla mikroelektroniki (proces Siemens, 1976)

1953 Proces strefy pływającej

W 1953 roku badacz Siemens, Eberhard Spenke, osiągnął przełom: proces produkcji ultra czystego krzemu w strefie pływającej. Ta innowacja zrewolucjonizowała elektrotechnikę i utorowała drogę mikroelektronice.

Komponent SIMATIC, 1959 Sterowanie zaprogramowane przez połączenie Simatic (VPS)

1958 Simatic

W 1958 roku Siemens zastąpił podatne na zużycie przekaźniki komponentami Simatic opartymi na tranzystorach germanowych. Ta rewolucja w technologii sterowania oznaczała ważny krok w erze automatyki przemysłowej.

Kamienie milowe technologiczne, technologia automatyzacji, TIA koncepcja organizacyjna

1996 TIA

W 1996 roku firma Siemens wyznaczyła kamień milowy w produkcji dzięki Totally Integrated Automation (TIA). System zintegrował wszystkie fazy produkcji w SIMATIC, optymalizując cały łańcuch wartości dzięki spójnemu oprogramowaniu.

Telegraf wskaźnikowy, rysunek techniczny, 1847 (jpg)

Patenty historyczne

Przedstawione powyżej patenty historyczne stanowią ważne kamienie milowe w historii Siemens.

Zainteresowany odkrywaniem więcej?

Znajdziesz tutaj pełną kolekcję prawie 5000 patentów, które tworzą Ścianę Innowacji i odkryj lata kreatywności, doskonałości inżynierskiej i postępu technologicznego.
14 wyróżnionych innowacji to tylko mały wgląd w podróż transformacji Siemensa.

Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

Poznaj kluczowe terminy związane z patentami i dowiedz się więcej o różnych typach patentów:

„Same pomysły mają niewielką wartość. Znaczenie innowacji polega na jej praktycznym wdrożeniu”.
Werner von Siemens, 27 stycznia 1865

We współpracy z

Jubileusz Logo Programu Sztuki Siemens

Program Sztuki Siemens

Program Siemens Arts stanowi platformę kreatywną dla projektów firmowych w dziedzinie sztuki i kultury.

Osobowości, założyciele

Instytut Historyczny Siemens

Od ponad 175 lat jesteśmy liderem w tworzeniu technologii, które zmieniają codzienność dla każdego.

Koledzy biurowi w sali konferencyjnej

Global Business Services (GBS)

Dzięki najnowszej technologii, wiedzy i pasji tworzymy trwałą wartość.