Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?
Abstrakcyjny tunel

Infrastruktura autonomiczna

Wykorzystaj pełny potencjał swoich aktywów, dążąc do niezależności operacyjnej. Od indywidualnych budynków autonomicznych po zintegrowane sieci energetyczne, nasze samooptymalizujące się systemy zmniejszają ilość odpadów i dostosowują się w czasie rzeczywistym, aby sprostać zmieniającym się wymaganiom Twojej firmy i środowiska.

Czym jest autonomiczna infrastruktura?

Autonomiczna infrastruktura wykorzystuje dane w czasie rzeczywistym do zarządzania wydajnością i optymalizacji wyników bez stałego sterowania ręcznego. Chociaż skaluje się różnie w różnych budynkach, mobilności i siatkach, zasada pozostaje taka sama: zmyśl, decyduj i działaj. Sprawdź, jak działa to w trzech domenach:

Budynki

Autonomiczny budynek monitoruje własne środowisko i dostosowuje systemy do wykorzystania w czasie rzeczywistym. Zamiast przestrzegać ustalonych harmonogramów, czujniki równoważą HVAC i oświetlenie w zależności od zajętości i pogody. Ta samoregulacja obniża koszty operacyjne i emisję dwutlenku węgla przy jednoczesnym zachowaniu spójnego środowiska dla pasażerów.

Mobility

Mobilność autonomiczna to przejście w kierunku sieci transportowych, które funkcjonują jako podmioty samozarządzające. Poza samymi pojazdami cyfrowa sygnalizacja i infrastruktura wykorzystują analizy w czasie rzeczywistym do przewidywania konserwacji i dostosowywania poziomów usług. Powoduje to bardziej niezawodny system tranzytowy, który optymalizuje zużycie energii w oparciu o rzeczywisty przepływ pasażerów.

Infrastruktura krytyczna

Infrastruktura autonomiczna odnosi się do systemów fizycznych (np. sieci energetycznych i sieci wodnych), które wykorzystują zintegrowane dane do zarządzania sobą. Systemy te wykorzystują przemysłową sztuczną inteligencję do monitorowania wydajności i reagowania na zmiany lub usterki popytu. Zmniejsza to potrzebę ręcznego nadzoru i zapewnia, że usługi krytyczne pozostają odporne i wydajne.

Przejście do autonomicznych operacji

Wychodzimy poza prostą łączność, tworząc infrastrukturę, która myśli, uczy się i działa. Dzięki integracji technologii Siemens Mobility i Smart Infrastructure umożliwiamy budowle i sieci stały się zasobami samoregulującymi się. Zwalczaj zmienność rynków energii i gęstość miast dzięki systemom zaprojektowanym z myślą o przyszłościowym i bezdotykowym wydajności.

70% Przewidywana populacja miast do 2050 r.

Wraz z gwałtownym wzrostem urbanizacji tradycyjne systemy nie mogą się skalować. Rozwijamy infrastrukturę w poznawcze, samoregulujące się środowiska, które niezależnie intuicjują i przewidują potrzeby użytkowników, aby zarządzać tą globalną zmianą.

30% Oszczędność energii w budynkach autonomicznych

Dzięki Building X obiekty wykraczają poza nadzór ręczny, osiągając do 30% oszczędności energii. Przemysłowa sztuczna inteligencja automatyzuje sterowanie termiczną i dystrybucję energii poprzez uczenie się wzorców zajętości i dostosowywanie w czasie rzeczywistym.

95% Wskaźnik recyklingu aktywów mobilnych

Infrastruktura autonomiczna wymaga cyklu życia o obiegu zamkniętym. Platforma Mireo osiąga 95% wskaźnik recyklingu dzięki projektowaniu modułowym i drukowaniu 3D, zapewniając, że infrastruktura pozostaje w ciągłej, samowystarczalnej pętli.

Autonomiczna infrastruktura: Łączenie naszego świata

Siemens łączy systemy cyfrowe i fizyczne w ramach inteligentnej infrastruktury i mobilności, aby sprostać rosnącym wymaganiom. Łączymy czujniki i oprogramowanie do zarządzania sieciami energetycznymi i transportowymi. To przejście w kierunku autonomicznych operacji zwiększa wydajność i odporność w budynkach, sieciach i tranzycie.

Nasze autonomiczne rozwiązania infrastrukturalne

Zrewolucjonizuj infrastrukturę dzięki innowacyjnym rozwiązaniom. Poznaj nasze portfolio, aby ulepszyć infrastrukturę miejską i mobilność.

Building X

Building X

Nasza wiodąca platforma natywna sztucznej inteligencji. Building X pozwala Twojemu obiektowi stać się samoregulującym się ekosystemem, podejmując decyzje w czasie rzeczywistym, aby zrównoważyć komfort pasażerów z radykalną efektywnością energetyczną.

Electrification X features and uses in an illustrated graphic.

Electrification X

Ten kierowany przez SaaS ecosystem umożliwia OSD i klientom przemysłowym przejście w kierunku dynamicznego zarządzania siecią. Korzystając z frameworka Gridscale X, sieć staje się zdolna do natychmiastowego równoważenia zmienności odnawialnych i skoków popytu na samochody elektryczne.

An illustration of a city grid software interface with various icons and a grid layout.

Gridscale X

Zaprojektowany w celu przyspieszenia transformacji energetycznej poprzez dodanie kluczowych dla misji możliwości sztucznej inteligencji. To oprogramowanie umożliwia operatorom sieci przejście od monitorowania reaktywnego do predykcyjnego, autonomicznego kształtowania krajobrazu energetycznego.

Railigent X power of choice

Railigent X

Przyszłość mobilności to flota samoleczenia. Railigent X integruje usługi cyfrowe oparte na sztucznej inteligencji, aby zapewnić całkowitą niezawodność sieci kolejowych, identyfikując i rozwiązując potencjalne awarie, zanim wpłyną one na pasażera.

Autonomiczna infrastruktura w praktyce

Zobacz, w jaki sposób organizacje wykorzystują autonomiczne technologie w celu poprawy niezawodności i efektywności wykorzystania zasobów. Te rzeczywiste aplikacje pokazują, w jaki sposób samooptymalizujące się systemy rozwiązują złożone wyzwania operacyjne w zakresie zarządzania energią, transportem i budynkami.

Droga do autonomicznej infrastruktury

Poznaj program Siemens Infrastructure Transition Monitor 2025, aby odkryć kluczowe priorytety, postępy i wyzwania związane z energią, budynkami i przemysłem na drodze do inteligentniejszej, bardziej zrównoważonej infrastruktury opartej na sztucznej inteligencji.