Główną funkcją przedstawionych systemów jest zwiększenie bezpieczeństwa ludzi oraz efektywności personelu korzystających z poszczególnych aplikacji.
Siveillance Video to rozwiązanie typu Video Management System do zarządzania systemem telewizji przemysłowej. Obsługuje ponad 14000 typów urządzeń dostępnych na rynku: od kamer, poprzez głośniki, enkodery, a kończąc na modułach wejścia-wyjścia. Ciekawostką jest fakt, że prezentowany system jest prawdopodobnie największym system telewizji przemysłowej w Polsce, obsługującym ponad 4000 kamer. Obsługa możliwa jest również poprzez przeglądarkę webową i urządzenia mobilne. System integruje się z innymi systemami bezpieczeństwa Siemensa, dzięki czemu użytkownicy mogą obsługiwać tylko jedną platformę, co poprawi efektywność ich pracy.
Enlighted to kompletny system IoT do zarządzania i optymalizacji oświetlenia. Składa się z czujników, tagów, punktów dostępowych oraz oprogramowania. Dzięki różnym metodom pomiarowym umożliwia optymalizację i znaczną redukcję zużycia energii, a w konsekwencji zmniejszenie śladu węglowego. Enlighted umożliwia lokalizację ludzi i przedmiotów oraz pozwala na analizę wykorzystania przestrzeni biurowej.
SiPass Integrated to niezawodny i elastyczny system kontroli dostępu, z pomocą którego można zarządzić dostępem nawet do wielkich kompleksów biurowych, w których liczbę drzwi, bramek, barier i wind mierzy się w dziesiątkach tysięcy. Obsługuje wszystkie dostępne na rynku standardy kart oraz czytników, w tym rozwiązania oparte o karty wirtualne. Jest to rozwiązanie o bardzo dużym stopniu bezpieczeństwa zapewniającym ochronę przed zagrożeniami oraz cyberatakami. Dzięki modułowej strukturze i skalowalności systemu SiPass integrated nie ma żadnych ograniczeń w zakresie nadążania za stale zmieniającymi się potrzebami każdej organizacji.
Siveillance Intrusion PRO to system chroniący budynek i jego otoczenie przed włamaniami, wandalizmem, sabotażem i wieloma innymi potencjalnymi zagrożeniami. Rozwiązanie to jest kompleksowym pakietem urządzeń, kontrolerów i modułów umożliwiających automatyczne wykrywanie nieautoryzowanego wtargnięcia. Wysoka skalowalność systemu obejmuje 20 jednostek sterujących połączonych w sieć, w tym 20 000 stref, 10 000 użytkowników i 4000 sekcji. System może być obsługiwany z poziomu lokalnych tradycyjnych konsol, interfejsu dotykowego oraz stacji operatorskich.
Sinteso to system sygnalizacji pożarowej z szeroką ofertą adresowalnych central kompaktowych oraz modułowych obsługujących od 252 do 5000 adresów. Możliwość rozbudowy central o zintegrowane sterowania gaszeniem oraz sieciowania do 64 central w ramach jednego systemu z wykorzystaniem połączenia światłowodowego. W ramach systemu dostępne jest szerokie portfolio urządzeń, w tym pętlowe sygnalizatory, pętlowe czujki specjalne, takie jak liniowe czujki dymu, czujki płomienia oraz czujki zasysające. Opcja połączenia z usługami chmurowymi Siemens, co zapewnia bezpieczną transmisję danych i umożliwia zdalne monitorowanie.