Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?
Infrastruktura elektryfikacyjna

Cybersecurity systemów elektroenergetycznych

Wzmocnienie cyberbezpieczeństwa systemów energetycznych dzięki rozwiązaniom zgodnym z NIST CSF 2.0 i IEC 62443. Identyfikuj ryzyko, chroń aktywa, wykrywaj zagrożenia i reaguj na nie oraz buduj długoterminową odporność cybernetyczną.

IT-SA 24 Cybersecurity wizualne

To było to w 2026

to w 2026 roku. IT-SA musi. Dziękujemy za odwiedzenie nas na największych europejskich targach bezpieczeństwa IT.

Wyzwania Cybersecurity cyberbezpieczeństwem

Cyfrowa transformacja systemów energetycznych umożliwia szybsze i wartościowe wyniki, ale także nowe wyzwania związane z cyberbezpieczeństwem. Operatorzy muszą poruszać się z ewoluującymi zagrożeniami cybernetycznymi, rosnącymi wymogami regulacyjnymi, ograniczoną widocznością środowisk OT i starzejącą się infrastrukturą o różnych możliwościach bezpieczeństwa. Jednocześnie niedobory zasobów i umiejętności utrudniają skuteczne zarządzanie ryzykiem cybernetycznym w całym cyklu życia aktywów.

Aby utrzymać niezawodne i odporne działania, operatorzy systemów energetycznych potrzebują kompleksowej strategii bezpieczeństwa cybernetycznego, która łączy zarządzanie ryzykiem, widoczność operacyjną, zgodność z przepisami i ciągłą ochronę.

TARCZE ZAMKNIĘTE 2026 - Logo

NATO CCDCOE uznaje wiedzę na temat Cybersecurity Siemens

Siemens Electrification & Automation otrzymał list z podziękowaniami od Cooperative Cyber Defence Centre of Excellence NATO (CCDCOE) za wkład w Exercise Locked Shields 2026, największe na świecie ćwiczenia cyberobrony.

Kluczowe korzyści

Zbudowany dla infrastruktury krytycznej

Łączenie wiedzy w zakresie cyberbezpieczeństwa i systemów energetycznych w celu ochrony operacji energetycznych bez uszczerbku dla niezawodności, dostępności lub bezpieczeństwa.

Kompleksowy cykl bezpieczeństwa ifecycle

Wspieranie klientów od wstępnej oceny i wdrażania poprzez ciągłe monitorowanie, reagowanie na zagrożenia i długoterminową poprawę bezpieczeństwa cybernetycznego.

Bezpieczny, zgodny z przepisami, gotowy na przyszłość

Pomaganie operatorom w zmniejszaniu ryzyka cybernetycznego, spełnianiu wymogów regulacyjnych i pewnej modernizacji infrastruktury energetycznej.

Rozwiązania i usługi oparte na NIST

Keyvisual Cybersecurity MDR

Cyberataki na infrastrukturę krytyczną stają się coraz częstsze i złożone. Aby rozwiązać ten ewoluujący krajobraz zagrożeń, przyjmujemy holistyczne podejście do cyberbezpieczeństwa zgodne z NIST Cybersecurity Framework (CSF) 2.0. Ramy te służą jako podstawa wyboru i pozycjonowania rozwiązań i usług związanych z cyberbezpieczeństwem, pomagając operatorom systemów energetycznych identyfikować zagrożenia, chronić zasoby krytyczne, wykrywać i reagować na zagrożenia oraz stale poprawiać ich odporność cybernetyczną.

Przeglądaj usługi

Siemens wspiera operatorów systemów energetycznych w całym cyklu życia cyberbezpieczeństwa — od oceny i bezpiecznego wdrożenia po zarządzanie operacjami i ciągłe doskonalenie.

Nasze usługi cyberbezpieczeństwa zostały opracowane specjalnie dla Power Infrastructure przez ekspertów Power, dbając o to, aby cyberbezpieczeństwo nie wpłynęło na dostępność i integralność działających systemów.

Siemens Electrical Services Zdjęcie, w którym kobieta stoi przed panelem elektrycznym, prawdopodobnie nad nim pracuje.
Historie sukcesu

Historie sukcesu cyberbezpieczeństwa systemów energetycznych

Cybersecurity jest podstawą niezawodnej i gotowej na przyszłość sieci energetycznej. Dowiedz się, w jaki sposób nasi klienci na całym świecie wykorzystują rozwiązania i usługi firmy Siemens do identyfikowania zagrożeń, ochrony aktywów krytycznych, wykrywania zagrożeń i wzmacniania odporności swojej infrastruktury energetycznej.