Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?
Budynki autonomiczne skoncentrowane na człowieku

Autonomiczne budynki dla zrównoważonego rozwoju

Autonomiczne możliwości energetyczne stale równoważą koszty, węgiel i odporność poprzez optymalizację obciążeń, sprzętu i zachowania systemu energetycznego w czasie rzeczywistym. Rezultat: niższe koszty energii, zmniejszenie emisji i większe zaufanie do realizacji celów zrównoważonego rozwoju.

Dlaczego ręczne zarządzanie energią i zrównoważonym rozwojem już nie wystarcza

Zużycie energii i koszty rosną wraz z zapotrzebowaniem na ogrzewanie i chłodzenie. Presja regulacyjna wzrasta, raportowanie ESG staje się coraz bardziej złożone, a narzędzia dostępne dla większości zespołów budowlanych pozostają fragmentaryczne i ręczne. Autonomiczne budynki przenoszą zrównoważony rozwój z zadania opartego na zgodności w zautomatyzowany, ciągły proces.

Ikona przedstawiająca niestabilne koszty energii

Niestabilne koszty energii

Ceny energii wahają się w zależności od warunków rynkowych, popytu na sieć i struktur taryfowych. Bez optymalizacji w czasie rzeczywistym budynki przepłacają w okresach szczytu i tracą możliwości przesunięcia obciążeń lub wykorzystania generowania na miejscu.

Ikona reprezentująca Ręczna optymalizacja energii

Ręczna optymalizacja energii

Tradycyjne zarządzanie energią przebiega w cyklach, opierając się na okresowych audytach i ręcznych dostosowaniach. Takie podejście traci możliwości w czasie rzeczywistym i nie może wystarczająco szybko dostosować się do zmieniającej się pogody, obłożenia lub warunków sieci.

Ikona reprezentująca niewykorzystaną elastyczność obciążenia

Niewykorzystana elastyczność obciążenia

Budynki z kontrolowanymi obciążeniami, systemy HVAC i generowanie na miejscu charakteryzują się znaczną niewykorzystaną elastycznością. Bez zautomatyzowanej koordynacji konsumpcja własna pozostaje niska, a szczytowy popyt pozostaje niezarządzany.

Ikona przedstawiająca fragmentaryczne raportowanie ESG

Fragmentowane raportowanie ESG

Dane dotyczące emisji są rozproszone w odłączonych systemach, dzięki czemu raportowanie gotowe do audytu jest powolne i podatne na błędy. Zespoły zajmujące się zrównoważonym rozwojem poświęcają więcej czasu na gromadzenie danych niż na ich podstawie.

Nieefektywność poziomu sprzętu

Nieefektywność na poziomie sprzętu

Większość urządzeń HVAC działa na ogólnych ustawieniach fabrycznych z ograniczonym dostrajaniem. Bez zlokalizowanej inteligencji systemy zużywają więcej energii niż jest to konieczne, szczególnie podczas sezonowych przejść.

Jak autonomia zmienia wszystko

Autonomiczne budynki przekształcają zarządzanie energią w ciągłą pętlę sterowania. Cyfrowe bliźniaki symulują opcje, sztuczna inteligencja zaleca lub stosuje zoptymalizowane sekwencje, a systemy weryfikują wyniki pod względem kosztów, komfortu i docelowych emisji dwutlenku węgla. Sustainability przechodzi od analizy okresowej do kontroli w czasie rzeczywistym.

> 20% Wzrost własnej konsumpcji fotowoltaicznej

Źródło: Modelowane na złożonym środowisku opieki zdrowotnej (~50 tys. mkw.) z elastycznymi obciążeniami (magazynowanie, ładunki zrzucane, przełączanie paliwa) i optymalizacją opartą na harmonogramie. Wyniki są różne i nie są gwarantowanym rezultatem.

≤ 15% Redukcja całkowitych kosztów energii

Źródło: Modelowane na złożonym środowisku opieki zdrowotnej (~50 tys. mkw.) z elastycznymi obciążeniami (magazynowanie, ładunki zrzucane, przełączanie paliwa) i optymalizacją opartą na harmonogramie. Wyniki są różne i nie są gwarantowanym rezultatem.

6.5% Średnie dodatkowe oszczędności energii dzięki Comfort AI

Źródło: Siemens AG (2026). NWT Fastighet (Karlstad, Szwecja) - referencja pilota Comfort AI (dawniej Cloe).

Aplikacje w świecie rzeczywistym

Nasze rozwiązania dla autonomicznego zrównoważonego rozwoju

Ilustracja wdrażania danych wspomagana sztuczną inteligencją

Wdrażanie danych wspomagane sztuczną inteligencją

Wzbogacanie danych oparte na sztucznej inteligencji automatyzuje tagowanie, strukturyzowanie i skalowanie w różnych lokalizacjach, zmniejszając wysiłek wdrażania i przyspieszając czas realizacji wartości istniejących budynków.

B-SER-Asset-Performance-Advanced-Image-KeyVisual-02-01-1280x720

Zaawansowana Asset Performance

Asset Performance Advanced to cyfrowa usługa zarządzania budynkiem oparta na sztucznej inteligencji, która pozwala klientom wykrywać, decydować i stale poprawiać wydajność.

Gotowy do dekarbonizacji działalności budowlanej?

Dowiedz się, w jaki sposób autonomiczne budynki mogą obniżyć koszty energii, zmniejszyć emisje i przyspieszyć drogę do zera netto.