Przyszłe badania: jak będzie wyglądać Szwecja w 2030 roku?
Podczas tego webinaru wysłuchasz naszych ekspertów w wybranych obszarach i usłyszysz ich o aktualnych aktualizacjach i naszych nowych spostrzeżeniach w przyszłości.
Webinar zakończy ciekawa dyskusja panelowa z naszymi ekspertami i Nordic Sustainability Manager. Nie przegap tego!

Przyszłe badania Siemensa mają odpowiedzi
Żyjemy w trudnych czasach i przed nami wiele wyzwań, w których musimy drastycznie zmniejszyć emisję dwutlenku węgla, a rozwój musi zostać przyspieszony. Potrzeba transformacji nigdy nie była większa i musimy działać teraz. Jesteśmy przekonani, że globalne przejście może być szybkie i skuteczne tylko wtedy, gdy zrobimy to wspólnie. Dlatego Siemens zrealizował w Szwecji projekt mający na celu opracowanie kompleksowej wizji przyszłości.
Badanie oparte jest na specyficznej sytuacji w Szwecji. Ale metoda ta może być również wzorem dla innych krajów na całym świecie. „Jestem przekonany, że potrzebujemy kompleksowej wizji tego, jak możemy stać się lepsi, jeśli będziemy współpracować” - mówi Mikael Leksell, CEO Siemens w Szwecji i krajach nordyckich.
Badanie zawiera szereg wyników badań oraz wiedzę i doświadczenie ponad 100 ekspertów wewnętrznych i zewnętrznych z biznesu, społeczeństwa i środowiska akademickiego. Opisują, w jaki sposób Szwecja może osiągnąć bardziej zrównoważoną i cyfrową przyszłość oraz jak ludzie mogą mieć dobre życie w 2030 roku i jak mogłoby to wyglądać. Otrzymujemy całościowy obraz, który pokazuje, jak ważne części szwedzkiego społeczeństwa — mobilność, energia, przemysł, społeczeństwo, infrastruktura, gospodarka, technologia cyfrowa i bezpieczeństwo — mogą się rozwijać. Biorąc pod uwagę, że rynki i krajobrazy polityczne stale się zmieniają, ważne jest dla nas, aby badanie pozostało aktualne i aktualne. W związku z tym przeprowadziliśmy obszerny wstępny przegląd i aktualizację badania w ścisłej współpracy z ekspertami wewnętrznymi i zewnętrznymi.
Jestem przekonany, że potrzebujemy kompleksowej wizji tego, jak możemy stać się lepsi, jeśli będziemy współpracować.
Szwecja 2030: Wizja
Eksperci oczekują poważnych cyfrowych i trwałych zmian, które wpłyną na wszystkie części szwedzkiego społeczeństwa i jak będą wyglądać nasze miasta. Poniższe sekcje ilustrują Szwecję 2030 i zmiany w ośmiu ważnych częściach społeczeństwa.
Energia
W drodze do negatywnego śladu klimatycznego. Szwecja szybko się zmienia i staje się wzorem do naśladowania w dziedzinie energii odnawialnej:
- Zapotrzebowanie na energię elektryczną gwałtownie wzrośnie i prawdopodobnie podwoi się do 2045 roku.
- Skupienie się na neutralnych pod względem klimatu dostawach energii z równowagą między różnymi rodzajami energii gwarantuje, że Szwecja nadal jest liderem w dziedzinie energii odnawialnej.
- Wielu rozproszonych dostawców: Duża część budynków wytwarza również energię elektryczną — na przykład z ogniw słonecznych, a także pełni funkcję magazynu energii.
- Sieci elektryczne są znacznie bardziej wydajne i zapewniają stabilne dostawy energii pomimo wielu rozproszonych dostawców.
Mobilność
Pożegnanie z benzyną i olejem napędowym. Ludzie i towary mogą być łatwiej transportowane w sposób neutralny dla klimatu:
- 50% samochodów osobowych i lekkich ciężarówek elektrycznych (95% nowych rejestracji) jest napędzanych silnikami elektrycznymi. Prowadzi to do rozbudowy stałej infrastruktury do ładowania pojazdów elektrycznych na dużą skalę w całym kraju.
- „Mobilność jako usługa” staje się standardem dla nowego systemu, który łączy usługi różnych dostawców — takich jak kolejka, autobus, wypożyczalnia samochodów, skutery elektryczne i rowery.
- Zaczynamy widzieć komercyjne zastosowania elektrycznego ruchu lotniczego, takie jak taksówki lotnicze lub drony do pilnych dostaw w nagłych wypadkach.
Przemysł
Ochrona klimatu poprzez cyfryzację. Branża neutralna pod względem emisji dwutlenku węgla wspierana przez sztuczną inteligencję i nowe modele biznesowe:
- Technologie cyfryzacji — takie jak Internet Rzeczy, sztuczna inteligencja i cyfrowe bliźniaki — mają kluczowe znaczenie dla neutralności klimatycznej.
- Przejście do gospodarki o obiegu zamkniętym — odpady przemysłowe stają się surowcem.
- Dostawy energii elektrycznej w branży pochodzą ze źródeł odnawialnych, takich jak energia wiatrowa, a przejście na neutralność węglową będzie odczuwalne przez cały cykl życia.
- Zwiększony popyt na minerały i surowce krytyczne sprawia, że Szwecja jest ważnym graczem w wysiłkach UE na rzecz zwiększenia samowystarczalności.
Infrastruktura
Inteligentny i przyjazny dla człowieka. Wszystko jest połączone, przenosząc infrastrukturę na zupełnie nowy poziom inteligencji i odporności:
- Szczególnie duże miasta przekształcają się w miejsca, w których ludzie są w centrum. Prowadzi to do mniejszego indywidualnego ruchu samochodowego, a tym samym do mniejszej liczby dróg i miejsc parkingowych. Więcej ścieżek rowerowych i pieszych.
- Budynki i miasta staną się inteligentne, czyniąc je bardziej energooszczędnymi i wygodnymi. Sztuczna inteligencja i symulacja (cyfrowe bliźniaki) są wykorzystywane do opracowywania optymalnych rozwiązań dla miast przyjaznych ludziom i uczynienia ich tak zrównoważonymi, jak to tylko możliwe.
- Miasta ewoluują, aby stać się bardziej odporne na zmiany klimatu, na przykład poprzez integrację większej liczby terenów zielonych. Obszary te odgrywają kluczową rolę w środowisku miejskim, zarządzając zwiększonymi opadami w okresie zimowym i pomagając obniżać temperatury latem.
Gospodarka
Region nordycki, miejsce na przyszłość. Szwecja jest bardzo atrakcyjnym krajem dla firm i ich obiektów:
- Pojawiają się nowe modele biznesowe i ecosystems.
- Rząd będzie w coraz większym stopniu wspierał relokację etapów w łańcuchu wartości w celu zmniejszenia zależności od innych krajów i zwiększenia wpływów krajowych tam, gdzie to możliwe. Ta „glokalizacja” jest nową równowagą między globalnym handlem a lokalną produkcją.
- Szwecja jest liderem innowacji i nadal będzie krajem z największą liczbą start-upów w Europie w 2030 roku.
Społeczeństwo
Połączony i otwarty. Zmieniona postawa prowadzi do nowego stylu życia:
- Staje się mniej ważne, gdzie znajduje się dana osoba. Możliwa jest współpraca nawet na duże odległości. Wirtualne spotkania odbywają się przy użyciu rzeczywistości rozszerzonej lub wirtualnej.
- Społeczeństwo nadal jest tolerancyjne i otwarte na różnorodność (LGBTQ +).
- Rynek pracy się zmienia — niektóre miejsca pracy znikają i są zastępowane nowymi.
Security
Zwiększone zagrożenie cyberatakami. Dostosowanie przepisów i nowych standardów zapewnia bezpieczniejszy sposób przetwarzania danych i danych osobowych:
- Tylko ci, którzy mają zaufanie klientów do oferowania bezpiecznych rozwiązań, pozostaną konkurencyjni.
- Kamery monitorujące wspierane przez sztuczną inteligencję ułatwią pracę policji i służb ratunkowych.
- Surowsze bezpieczeństwo IT: ścisła weryfikacja każdej osoby lub urządzenia próbującego uzyskać dostęp do sieci prywatnej.
Technologia cyfrowa
Siła napędowa totalnej transformacji. Technologia wspiera, kształtuje i upraszcza każdy aspekt naszego życia i życia naszych cyfrowych bliźniaków:
- Cyfrowe bliźniaki każdej osoby, systemu i procesu połączą świat cyfrowy i fizyczny.
- Dane będą przetwarzane bezpośrednio i w czasie rzeczywistym, co prowadzi do wyższego stopnia łączności i bezpieczeństwa danych.
- Samoadaptacyjne i niezawodne systemy obsługi użytkownika będą warunkiem wstępnym przyszłego „Metaverse”. Wizualizacja rzeczywistości rozszerzonej lub wirtualnej staje się coraz ważniejsza.
- Sustainability staje się koniecznością integracji firm z ich produktami i usługami, jednocześnie napędzając innowacje cyfrowe i technologiczne. Sztuczna inteligencja będzie wspierać innowacje, optymalizować procesy, zmaksymalizować wykorzystanie zasobów i minimalizować marnotrawstwo.
Lepsza przyszłość jest nie tylko możliwa — jest prawdopodobna
Badanie tego rodzaju daje prawdopodobny obraz przyszłości, ale oczywiście nie można ich traktować jako absolutnej prawdy. Szczególnie nieoczekiwane i nieprzewidywalne wydarzenia, takie jak pandemia lub wojna, ale także nowa technologia mogą całkowicie zmienić przewidywania.
Niemniej jednak takie badania mogą pomóc ocenić, co należy osiągnąć w nadchodzących latach, aby wesprzeć zrównoważoną transformację cyfrową. Kompleksowa wizja, która pokazuje, że lepsza przyszłość jest nie tylko możliwa, ale także prawdopodobna, pomaga również stworzyć spójność społeczną i stabilność niezbędną do przyspieszenia transformacji. Siemens będzie w każdym razie kontynuował prace nad zjednoczeniem zainteresowanych stron i przyczynieniem się do szeroko zakrojonego i pozytywnego dialogu. Podobne badania dla innych krajów są już planowane.