Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

Kontrola ruchu dla MŚP

Umożliwienie producentom maszyn dla małych i średnich przedsiębiorstw w regionie Azji i Pacyfiku w szybszym i bardziej opłacalnym dostarczaniu maszyn przy ograniczonym nakładzie pracy inżynierskiej. Wykorzystaj odpowiedni sprzęt do sterowania ruchem i ujednolicony, intuicyjny zestaw narzędzi, aby umożliwić skalowalny rozwój, zwiększyć produktywność i zachować konkurencyjność.

System sterowania ruchem SIMATIC S7-1200 G2

Nowy poziom wydajności maszyny dla podstawowej automatyzacji

Sterowniki SIMATIC S7-1200 G2 wyznaczają nowe standardy dla prostych, ale precyzyjnych zastosowań automatyki. Umożliwiają połączenie zintegrowanych funkcji sterowania ruchem z elastycznymi i oszczędzającymi miejsce rozwiązaniami bezpieczeństwa maszyn. Ponadto nowa rodzina kontrolerów oferuje dostęp do płynnie skalowalnych aplikacji dla klientów.

Czas na inne perspektywy!

Szybszy czas wprowadzania na rynek, rosnąca funkcjonalność i złożoność oraz wymagania dotyczące bezpieczeństwa i zrównoważonego rozwoju to główne wyzwania dla producentów maszyn. Nasze rozwiązania do wydajnego sterowania ruchem otwierają nowe perspektywy, pomagając konstruktorom maszyn tworzyć innowacyjne maszyny szybciej i wydajnie. Przeczytaj nasz pięciostopniowy przewodnik, aby wybrać i wdrożyć wydajne rozwiązania sterowania ruchem.

Kontrola ruchu dla MŚP w skutecznym praktycznym zastosowaniu

Dowiedz się, w jaki sposób konstruktorzy małych i średnich maszyn wykorzystują wydajną kontrolę ruchu do wdrożenia innowacyjnych systemów sterowania ruchem z bezpieczeństwem i elastycznością.

Specjalizuje się w innowacjach opakowaniowych

Weixian Kechuang Light Industrial Equipment Co. Ltd., Chiny

  • Poprawa jakości produkcji dzięki standaryzowanej produkcji
  • Zwiększona przepustowość z ~ 9000 kartonów mleka na godzinę
  • Zmniejszenie ryzyka operacyjnego i kosztów utrzymania dzięki podejściu do pełnego systemu sterowania ruchem

Wydajna kontrola ruchu stała się prosta i skalowalna

Ekonomiczna i niezawodna kontrola ruchu pomaga producentom maszyn dla małych i średnich przedsiębiorstw dostarczać konkurencyjne maszyny o przewidywalnej wydajności. Wybrane przypadki użycia pokazują, w jaki sposób zintegrowane sterowniki PLC, napędy, oprogramowanie bezpieczeństwa, inżynierii i symulacji upraszczają inżynierię, przyspieszają uruchamianie i optymalizują maszyny i osie.

Select...

Szybka konfiguracja i uruchamianie z przykładami aplikacji

Producenci maszyn muszą szybko konstruować i uruchamiać maszyny sterujące ruchem, jednocześnie kontrolując wysiłek inżynieryjny i koszty. Standaryzowane i dobrze utrzymane przykłady aplikacji obejmujące typowe zadania ruchowe pomagają zmniejszyć złożoność i powtarzalne programowanie.

Gotowe do użycia projekty TIA Portal ze szczegółową dokumentacją i opcjonalną obsługą symulacji umożliwiają szybkie dostosowanie się do specyficznych wymagań maszyny. Skróca to czas uruchamiania, zmniejsza ryzyko uruchomienia i poprawia ogólną wydajność inżynieryjną.