Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?
Spectrum Power Zaawansowane Transmission Management

Jak firmy energetyczne mogą przyspieszyć do zera netto?

Zarządzanie złożonością projektów na dużą skalę, zapewnienie zgodności z przepisami i napędzanie transformacji cyfrowej są niezbędne do osiągnięcia celów w zakresie transformacji energetycznej. Inżynieria systemów oparta na modelach (MBSE) może pomóc przedsiębiorstwa energetyczne przyspieszyć w kierunku zera netto, jednocześnie nadążając za rosnącym zapotrzebowaniem na energię.

Jak MBSE rewolucjonizuje przemysł naftowy i gazowy

W tym webinarium omówiono, w jaki sposób MBSE może pomóc w przekształceniu złożonych projektów naftowych i gazowych poprzez stworzenie ustrukturyzowanego środowiska współpracy, które poprawia przejrzystość i dostosowanie interesariuszy. Obejrzyj pełne seminarium internetowe, aby dowiedzieć się, jak MBSE może pasować do Twojej strategii cyfrowej dzięki lekcjom z rzeczywistych aplikacji.

W jaki sposób firmy energetyczne mogą skorzystać z podejścia MBSE?

Dzięki podejściu MBSE możesz poczynić postępy w kierunku celów zrównoważonego rozwoju, jednocześnie nadążając za globalnym zapotrzebowaniem na energię. Dowiedz się więcej poniżej o aktualnych wyzwaniach mających wpływ na branżę i o tym, jak nasi klienci zastosowali podejście MBSE do ich rozwiązania.

Zostań przedsiębiorstwem energetycznym o zerowej emisji netto do 2050 r.

Twoim celem transformacji energetycznej jest stać się biznesem energetycznym o zerowej emisji netto
2050 r.

Nadążaj za zapotrzebowaniem na energię

Chociaż dążysz do redukcji emisji, nadal musisz nadążyć za 2% wzrostem globalnego zużycia energii rocznie. (Nasz świat w danych: produkcja i zużycie energii)

Spodziewaj się 3-krotnych ulepszeń ESG

Poprzez przyjęcie i podejście MBSE i dążenie do osiągnięcia doskonałości operacyjnej,
firmy mogą spodziewać się 3-krotnych ulepszeń ESG (Accenture Najlepsze informacje energetyczne z 2021 roku)

Oszczędności 20 milionów dolarów dzięki ulepszonej globalnej współpracy.

Wiodąca firma zajmująca się technologią naftową była w stanie zwiększyć produktywność i wydajność

i rentowność dzięki lepszej globalnej współpracy. (Technologie FMC)

80 Praktyki projektowe z konsolidacją wiedzy

Firma Ansaldo Energia skonsolidowała wiedzę korporacyjną w jedną zunifikowaną platformę
koncepcja konserwacji.

Przejście z dokumentu do danych centralnych

Polarion do zarządzania wymaganiami wypełnia lukę między dokumentem a podejściem zorientowanym na dane, wspierając wymagania krytyczne dla bezpieczeństwa i utrzymując licencję na globalną działalność. (Strategiczna przewaga Shell)

PLANOWANIE I REALIZACJA PROGRAMU

Zarządzanie złożonością w projektach na dużą skalę

Aby zarządzać złożonością projektów na dużą skalę, zastosuj podejście systemowe do planowania programu, integrując koszty, harmonogram i wymagania techniczne w w pełni zaplanowanym, zasobowym i budżetowym rozwiązaniu do zarządzania programami. Utwórz jedno źródło wszystkich danych dotyczących szacowania i wykonania programu, w tym zarządzania ryzykiem i szansami.

ZARZĄDZANIE DANYMI PRZEDSIĘBIORSTWA

Transformacja cyfrowa i podejmowanie decyzji opartych na danych

Zintegrowane podejście do zarządzania aktywami kapitałowymi łączy interesariuszy z informacjami, których potrzebują, gdy ich potrzebują. Umożliwia ponowne wykorzystanie danych na poziomie przedsiębiorstwa i pomaga utrzymać dokładną definicję inżynierską zgodną z aktywami fizycznymi.

WYKONYWALNY CYFROWY BLIŹNIAK

Rozwijaj się w kierunku zrównoważonego rozwoju i celów transformacji energetycznej

Użyj wykonywalnego digital twin bliźniaka, aby zastosować spostrzeżenia symulacyjne i zwiększyć wydajność w całym cyklu produkcji. Dowiedz się, w jaki sposób Framatome wykorzystał CFD do szybkiej oceny wydajności reaktora, spełniając nowe przepisy i standardy bezpieczeństwa. Obejrzyj prezentację, aby dowiedzieć się więcej.

ZINTEGROWANE ZARZĄDZANIE WYMAGANIAMI

Zapewnienie zgodności z przepisami i identyfikowalności

Firmy energetyczne stosują zintegrowane podejście do zarządzania wymaganiami z Polarion, aby uprościć obsługę złożonych wymagań na różnych etapach cyklu życia, projektach i obiektach. Zapewnia to lepszą zgodność z surowymi przepisami branżowymi. Dowiedz się więcej w webinarium poniżej.

Kontynuujmy dyskusję

Czy jesteś zainteresowany dalszym zbadaniem któregokolwiek z tych tematów, lub masz pytania dotyczące podejścia lub podróży MBSE? Skontaktuj się z nami, wypełniając formularz tutaj lub skontaktuj się z naszym zespołem ekspertów poniżej.