Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

Modernizacja dla jutrzejszej autonomii

Modernizacja starszych systemów budynków poprzez stopniową ścieżkę modernizacji

Zmniejsz ryzyko i zabezpiecz swoje systemy budowlane na przyszłość

Wiele budynków nadal działa na starszych systemach zbudowanych dla innej epoki — cicho rosnące ryzyko, nieefektywność operacyjna, narażenie na cyberbezpieczeństwo i niepewność związana z długoterminowym wsparciem.

Liderzy obiektów są pod presją, aby robić więcej za mniej, podczas gdy starzejące się systemy stają się coraz trudniejsze do zabezpieczenia, wsparcia i integracji.

Typowe wyzwania obejmują:

  • Rosnące zagrożenia związane z cyberbezpieczeństwem i zgodnością
  • Ograniczona dostępność części zamiennych i specjalistyczna wiedza
  • Systemy fragmentaryczne, które zmniejszają widoczność i kontrolę
  • Wysoki koszt i zakłócenia aktualizacji zgrywania i wymiany

W tym miejscu pojawia się ścieżka modernizacji Desigo. Pomaga chronić to, co działa dzisiaj, jednocześnie przygotowując budynek na to, co będzie następne.

Jak działa ścieżka modernizacji Desigo

Zbudowany w oparciu o kompatybilność wstecz i do przodu, ścieżka modernizacji Desigo umożliwia stopniowe ulepszenia, które chronią istniejące inwestycje, jednocześnie tworząc skalowalne, gotowe na przyszłość podstawy automatyzacji.

Sprawdzona strategia:

  • Oceń i ustabilizuj
    Zacznij od poprawy widoczności, niezawodności i cyberbezpieczeństwa istniejącego systemu automatyki budynków (BAS).
  • Zmodernizuj rdzeń
    Uaktualnij sterowniki i inteligencję systemu do skalowalnej platformy opartej na IP.
  • Optymalizuj i rozwijaj
    Warstwa w analizie, usługach cyfrowych i optymalizacji wydajności w czasie.

Stworzony z myślą o tym, co będzie dalej:

  • Poprawiona jakość danych i widoczność systemu
    Standaryzowane kontrolery, komunikacja i architektura dostarczają bardziej spójnych i użytecznych danych.
  • Silniejsza postawa cyberbezpieczeństwa
    Nowoczesne komponenty oparte na IP i standardy bezpieczeństwa pomagają zmniejszyć ryzyko w całym systemie.
  • Gotowość do zaawansowanych usług analitycznych i cyfrowych
    Zmodernizowany rdzeń automatyzacji umożliwia analizę, optymalizację i usługi cyfrowe bez przeróbek.

Modernizacja: Nie chodzi już o to, czy - ale jak

Stopniowa ścieżka do przodu

Opóźnienie modernizacji może wydawać się najbezpieczniejszą opcją, ale proaktywna strategia modernizacji może pomóc w stabilizacji operacji dzisiaj, jednocześnie zmniejszając długoterminowe ryzyko.

Zaprojektowany w oparciu o dzisiejsze funkcjonowanie budynków, ścieżka modernizacji Desigo pozwala uniknąć wymuszonej wymiany całego systemu. Zamiast tego współpracujemy z Tobą, aby umożliwić:

  • Stopniowe aktualizacje dostosowane do budżetów i priorytetów
  • Ciągłość operacyjna przez cały okres przejścia
  • Ochrona inwestycji poprzez zachowanie rentownej infrastruktury

Każda faza sama w sobie zapewnia wymierną wartość, umożliwiając modernizację postępu w tempie pasującym do Twojej organizacji.

Modernizacja w działaniu

Dowiedz się, jak nasi klienci zmodernizowali swoją działalność.

Poznaj ścieżkę

Kontroler PXC

Podstawowe elementy sterujące

Czterech różnorodnych młodych profesjonalistów współpracuje w nowoczesnym biurze, zaangażowanym w laptopa i tablet, wspierając pracę zespołową i innowacje.

Kontrola pokoju

Zweryfikowany przez UL: Platyna

Desigo CC V9 jest zweryfikowany przez UL pod kątem inteligentnego systemu zweryfikowanego PLATINUM

Oznaczenie to potwierdza, że Desigo CC V9.0 spełnia rygorystyczne, obiektywne kryteria architektury, możliwości integracji, postawy cyberbezpieczeństwa, redundancji i wydajności operacyjnej. Jest to najwyższa ocena przyznawana przez UL Solutions dla inteligentnych systemów budowlanych.

Oznaczenie potwierdza zdolność Desigo CC do bezpiecznej integracji systemów HVAC, bezpieczeństwa pożarowego i bezpieczeństwa życia, zasilania i innych budynków w skalowalnym środowisku zarządzania w całym przedsiębiorstwie.

Desigo CC UL Smart System Verified_Platinum Combined_Black_V760620_PL
Ekscytującą rzeczą w wprowadzaniu bardziej nowoczesnych rozwiązań, integracji nowych technologii i oparciu się na sztucznej inteligencji jest możliwość postrzegania budynku jako czegoś więcej niż tylko pudełka. Staje się rozwiązaniem dla nas wszystkich.
Jared Conrad, Dyrektor Globalny, Zarządzanie obiektami, UL Solutions