Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

Cybersecurity w środowiskach produkcji obronnej

Środowiska produkcji obronnej są częścią wojskowego łańcucha dostaw. Ataki wpływają na gotowość produkcji i dalsze możliwości. Ochrona dostępności i integralności wymaga partnera, który rozumie w równym stopniu IT i OT. Nie jako problem informatyczny, ale jako konieczność ochrony produkcji.

Cybersecurity śledzi sposób funkcjonowania operacji

W środowiskach obronnych postawa bezpieczeństwa jest kształtowana przez zasoby, zależności i ograniczenia operacyjne w systemach OT. Ekspozycja pojawia się tam, gdzie te elementy przecinają się bez wystarczającej widoczności.

Ukierunkowana OT security assessment sprawia, że ta ekspozycja jest wyraźna, ujawniając ścieżki ataku i luki w kontroli, które mają znaczenie operacyjne i można je rozwiązać w ramach istniejących ograniczeń.

Obejrzyj wideo, aby dowiedzieć się, jak oceny cyberbezpieczeństwa są kluczowym pierwszym krokiem w podróży bezpieczeństwa organizacji!

Rzeczywistość operacyjna

Ikona zegara reprezentująca szybszy czas wprowadzania na rynek i lepszą wydajność procesów przemysłowych.

Uptime definiuje decyzje dotyczące bezpieczeństwa

Twoje środowisko jest zaprojektowane z myślą o deterministycznych działaniach i kontrolowanych zmianach. Dostępność jest wymogiem produkcyjnym. Security musi dostosować się do ograniczeń produkcyjnych. Nieplanowane przestoje lub zmiany są niedopuszczalne.

Ikona łączności symbolizująca zintegrowane systemy przemysłowe i płynny przepływ danych.

Łączność zwiększa ekspozycję

Połączone IT i OT umożliwiają zdalny dostęp, operacje dostawców i dane. Jest to niezbędne, ale rozszerza powierzchnię ataku. Starsze zależności i ograniczone okna poprawek ograniczają szybkość stosowania kontroli bezpieczeństwa.

Ikona osłony Security ilustrująca ochronę przemysłową, niezawodność systemu i redukcję ryzyka.

Cyberincydenty stają się incydenty operacyjne

W twoim środowisku cyberincydenty nie pozostają w IT. Po wpływie na OT zagrożone są jakość, bezpieczeństwo, certyfikacja i wydajność. Odzyskiwanie jest zgodne z ograniczeniami operacyjnymi i walidacyjnymi, a nie standardowymi osiami czasu IT.

Domeny kontroli Security dla Twojej produkcji

Ilustrowany zespół analizujący zagrożenia cyfrowe i współpracujący w zakresie bezpiecznego zarządzania siecią przemysłową.

Ciągłe monitorowanie bezpieczeństwa

Środowiska sklepowe ewoluowały od izolowanych systemów do wysoce złożonych sieci pozbawionych widoczności połączonych zasobów i normalnych wzorców komunikacji. OT stoi teraz w obliczu wyrafinowanych ataków, w tym exploitów zero-day ukierunkowanych na systemy produkcyjne.

Bez kompleksowego wglądu w ruch sieciowy, konfiguracje zasobów i luki w zabezpieczeniach systemu wykrywanie nieprawidłowych zachowań wskazujących na ataki lub błędne konfiguracje jest niemożliwe. SINEC Security Monitor zapewnia ciągłą widoczność i wykrywanie zagrożeń dzięki rozproszonej architekturze zaprojektowanej dla środowisk OT. Rozwiązanie działa w całości lokalnie bez konieczności połączenia z Internetem, zapewniając izolację sieci produkcyjnych z powietrzem.

Wynik: widoczność w czasie rzeczywistym umożliwiająca wykrywanie zagrożeń przed zakłóceniem produkcji, ciągłe zarządzanie lukami w zabezpieczeniach, dokumentację zgodności z przepisami oraz informacje operacyjne wspierające rozwiązywanie problemów i optymalizację.

Komunikacja od końca do końca oparta na Zero Trust

Nowoczesna produkcja wymaga bezpiecznej łączności między sieciami stacjonarnymi, systemami bezprzewodowymi, zdalnym dostępem i usługami przylegającymi do chmury. Security musi być niezależne od topologii fizycznej.

Komunikacja oparta na tożsamości i polityce ustanawia zaszyfrowane, wyraźnie regulowane połączenia między uczestnikami, umożliwiając horyzontalne i pionowe przepływy danych bez niepotrzebnego ujawniania systemów.

Wynik: Bezpieczna łączność, która obsługuje nowoczesną produkcję bez zastępowania istniejącej infrastruktury.

Zbliżenie sprzętu sieciowego przemysłowego z podłączonymi kablami do komunikacji o wysokiej wydajności.
Cyfrowa ikona zamka z liniami obwodowymi reprezentującymi bezpieczne, przyszłościowe sieci przemysłowe.

Bezpieczna komunikacja między systemami automatyki

Systemy produkcyjne stale wymieniają krytyczne dane: sterowniki PLC komunikują się z serwerami SCADA, HMI wyświetlają informacje o procesach w czasie rzeczywistym, inżynierskie stacje robocze pobierają programy sterujące, a systemy MES pobierają dane produkcyjne. Niezaszyfrowana komunikacja naraża wrażliwe parametry produkcyjne, zastrzeżoną logikę sterowania i specyfikacje jakości na przechwytywanie i manipulację.

Bezpieczna komunikacja z TIA Portal i S7-1500/1200 G2 zapewnia integralność poprzez uwierzytelnianie i szyfrowanie. Szyfrowanie typu end-to-end chroni przepływy danych między systemami inżynierskimi, sterownikami i stacjami HMI.

Wynik: Chroniona komunikacja zapobiegająca kradzieży i manipulacji danymi, zachowanie integralności produkcji i poufności własności intelektualnej.