W tegorocznym Międzynarodowa konferencja i targi BOMA, Sztuczna Inteligencja (AI) i innowacje zajęły centralne miejsce; liderzy nieruchomości komercyjnych badali, w jaki sposób powstające technologie przekształcają operacje budowlane i pozycjonują portfele pod kątem długoterminowego wzrostu. W ramach tej szerszej rozmowy, własne Siemensa Ronnie Hutchisona dołączył do innych liderów branży podczas dyskusji panelowej zatytułowanej Proactive Maintenance That Actually Works. Omówili, dlaczego proaktywna konserwacja stała się jednym z najważniejszych priorytetów operacyjnych CRE, ponieważ przyszłość tej branży nadal zależy od tego, jak dobrze utrzymane są budynki w dzisiejszych czasach.
Konserwacja po prostu przerosła tradycyjną umowę serwisową
Nie jest tajemnicą, że wiele zespołów obiektów generalnie reaguje na potrzeby konserwacji budynku w sposób reaktywny. Oznacza to, że najemca zgłasza, że przestrzeń jest zbyt gorąca lub zbyt zimna. Zostanie uruchomiony alarm. Wysyłany jest technik, aby zdiagnozować i rozwiązać natychmiastowy problem. Chociaż takie podejście często odnosi się do objawu, często pomija podstawową przyczynę. Co więcej, im bardziej połączone i złożone stają się portfele CRE, tym mniej zrównoważone jest to podejście.
Dobrą wiadomością jest to, że budynki generują wiele danych operacyjnych, które można wykorzystać na dobre - od alarmów urządzeń i kondycji sieci po wydajność zasobów i zużycie energii. Wyzwaniem jest ustalenie, które ustalenia wymagają natychmiastowej uwagi, a które można rozwiązać w czasie. Dane stają się cenne tylko wtedy, gdy informują o działaniu, ponieważ informacje dla dobra informacji nikomu nie pomagają.
Lepsza konserwacja zaczyna się od lepszych decyzji
Postępy w usługach cyfrowych i analityce pozwalają zespołom obiektów proaktywnie podejść do konserwacji budynków poprzez przekładanie wyników technicznych na zalecenia priorytetowe, które wspierają planowanie konserwacji, budżetowanie kapitałowe i decyzje dotyczące cyklu życia. W praktyce oznacza to, że właściciele budynków mogą identyfikować wzorce, które wskazują na pojawiające się problemy na kilka dni, tygodni, a nawet miesięcy, zanim staną się zakłócające - zamiast odpowiadać na skargi najemców.
Ta zmiana wymaga fundamentalnej zmiany roli tradycyjnego usługodawcy. Podczas gdy technicy zazwyczaj przybywają na miejsce, aby określić, co wymaga uwagi w danym dniu, teraz przybywają uzbrojeni w dane operacyjne i analizę trendów, aby określić priorytety dnia. Rezultatem jest bardziej konsultacyjne i oparte na współpracy podejście, które pomaga zarządcom nieruchomości skierować ograniczone zasoby konserwacyjne na kwestie o największym wpływie operacyjnym i finansowym, jednocześnie zmniejszając nieplanowane naprawy, wydłużając żywotność sprzętu, poprawiając wydajność energetyczną i chroniąc długoterminową wartość aktywów portfelowych.
Nowy standard konserwacji
Jednym z najwyraźniejszych komunikatów z panelu BOMA było to, że proaktywna konserwacja wymaga nowego sposobu pomiaru sukcesu. Zamiast definiować umowy serwisowe według liczby godzin techników na miejscu lub ilości zrealizowanych zleceń pracy, przyszłościowi właściciele nieruchomości współpracują ze swoimi usługodawcami, aby ustrukturyzować umowy w oparciu o mierzalne wyniki operacyjne.
Na przykład umowy o świadczenie usług oparte na KPI mogą określać cele dotyczące kondycji systemu, wydajności sieci, niezawodności zasobów lub innych wskaźników, które mają znaczenie dla firmy, tworząc odpowiedzialność zarówno dla usługodawcy, jak i zespołu nieruchomości. W ten sposób wzmacniają również relacje między właścicielami budynków a technikami serwisowymi, przenosząc je z modelu transakcyjnego skoncentrowanego na rozwiązywaniu problemów do partnerstwa konsultacyjnego skoncentrowanego na planowaniu długoterminowym, budżetowaniu kapitałowym i ciągłym doskonaleniu.
Teraz zarządcy nieruchomości mogą zrozumieć nie tylko to, co dzieje się w ich budynkach, ale także co to oznacza dla wydajności operacyjnej i przyszłych inwestycji, dzięki czemu mają lepszą pozycję do podejmowania decyzji, które zmniejszają ryzyko i chronią długoterminową wartość aktywów.
Poznaj najlepsze praktyki branżowe
Dla organizacji, które chcą wprowadzić te zasady w życie, nowe Przewodnik konserwacji BOMAOpracowany przy wsparciu Siemens i innych ekspertów branżowych oferuje praktyczne wskazówki dla właścicieli budynków i zarządców nieruchomości. Wspólnie przewodnik i wiedza firmy Siemens stanowią mapę drogową wyjścia poza reaktywną konserwację i budowania bardziej odpornej, proaktywnej strategii konserwacji opartej na danych.