Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?
Recenzja CRE | sierpień 2026

Sztuka prawdopodobnego: sztuczna inteligencja, która dostarcza dzisiaj

Sztuczna inteligencja była jednym z najważniejszych tematów tegorocznych Międzynarodowa konferencja i targi BOMA, gdzie liderzy nieruchomości komercyjnych badali, w jaki sposób powstające technologie zmieniają operacje budowlane i długoterminowe strategie portfelowe. R. Scott Doan, Dyrektor Działu Sprzedaży Cyfrowej i Software Siemens, oraz Richard MaderaMenedżer Biura Zarządzania Kontami Siemens w USA był gospodarzem sesji panelowej, w której omówiono podróż do autonomicznych budynków skoncentrowanych na człowieku.

W trakcie tej rozmowy zbadali, jak zaczyna się adopcja sztucznej inteligencji - nie od futurystycznej technologii, ale z dokładnym przyjrzeniem się, gdzie można praktycznie zastosować sztuczną inteligencję do ulepszania codziennych operacji, krok po kroku. Jest to pragmatyczne podejście, które kładzie podwaliny pod jutro, jednocześnie budując rozpęd dzisiaj.

Zacznij tam, gdzie jesteś

Właściciele CRE zarządzają nieruchomościami zbudowanymi w różnych dekadach, z różnymi poziomami technologii, strukturami własności i cyklami inwestycyjnymi. Podczas gdy niektóre budynki są zaprojektowane z połączonymi systemami i infrastrukturą obsługującą chmurę, inne polegają na starszym sprzęcie, który nigdy nie był przeznaczony do obsługi dzisiejszych możliwości sztucznej inteligencji.

Nic z tego nie oznacza, że operacje oparte na sztucznej inteligencji są poza zasięgiem. Oznacza to jednak, że Twoja indywidualna podróż sztucznej inteligencji musi rozpocząć się od uczciwej oceny tego, gdzie znajdują się dziś Twoje budynki i portfolio. Nie ma uniwersalnej strategii, więc najlepszym pierwszym krokiem jest rozpoczęcie tam, gdzie jesteś, a następnie podjęcie właściwych przyrostowych, praktycznych kroków, które stworzą podstawę do długoterminowej modernizacji.

Ulepszanie operacji i procesów dzięki sztucznej inteligencji

Ta długoterminowa modernizacja oparta na sztucznej inteligencji jest najcenniejsza, gdy usprawnia i wzmacnia operacje i procesy, które już działają dla Twojej organizacji. Zamiast zastępować zespoły zakładowe, sztuczna inteligencja pomaga im podejmować szybsze, bardziej świadome decyzje poprzez identyfikację wzorców, ustalanie priorytetów pracy i dostarczanie informacji przed eskalacją problemów.

Zastanów się, jak każdy budynek działa poprzez ciągłą pętlę konserwacji. Wygenerowany jest alarm, ktoś go przegląda, technik jest wysyłany i problem zostaje rozwiązany. Sztuczna inteligencja nie zastępuje tego procesu; zmienia miejsca, w których można zastosować inteligencję. Zamiast czekać, aż technik przyjedzie na miejsce, aby zdiagnozować problem, sztuczna inteligencja może analizować dane, zidentyfikować prawdopodobne przyczyny i zalecić następne najlepsze działanie, zanim ktokolwiek wejdzie do pojazdu serwisowego.

Pętla pozostaje taka sama, ale decyzje następują wcześniej, naprawy stają się bardziej ukierunkowane, a zespoły obiektów mogą reagować z większą szybkością i pewnością. Na poziomie portfolio zyskujesz inteligentniejszą organizację, lepsze doświadczenia najemców i użytkowników oraz zespoły, które są uprawnione do podejmowania lepszych decyzji operacyjnych i konserwacyjnych.

Sztuka prawdopodobnego

Dla większości właścicieli CRE podróż do operacji opartych na sztucznej inteligencji rozpocznie się od praktycznych ulepszeń, które sprawią, że codzienne operacje będą bardziej wydajne. Może to na przykład oznaczać asystenta AI, który pomaga technikom diagnozować problemy ze sprzętem w terenie, lub dane budowlane, które ujawniają powtarzające się wzorce konserwacji, zanim zakłócą doświadczenia najemców. Te przyrostowe aplikacje tworzą natychmiastową wartość, jednocześnie budując cyfrowe podstawy dla bardziej jutrzejszych autonomicznych budynków skoncentrowanych na człowieku.

Zamiast czekać na kolejny duży projekt modernizacji, właściciele mogą zacząć stosować sztuczną inteligencję tam, gdzie dziś zapewnia ona wymierne korzyści operacyjne. Ostatecznie, znaczący postęp Wynika z podjęcia kolejnego logicznego kroku, a nie największego.

Przemyślane planowanie dzisiaj kształtuje Twoje jutro

Wyobraź sobie, że wspinasz się po drabinie, gdzie każdy krok wymaga solidnego fundamentu, zanim sięgniesz po następny szczebel. To samo można powiedzieć o twojej podróży AI. Dla niektórych organizacji oznacza to organizowanie danych o zasobach i dokumentowanie systemów budowlanych. Dla innych oznacza to połączenie istniejących platform, zastosowanie sztucznej inteligencji do przepływów pracy w zakresie konserwacji lub opracowanie długoterminowego planu modernizacji. Każdy krok buduje pewność siebie, zdolności i wartość, jednocześnie przygotowując organizację do dalszych działań.

Aby zobaczyć, dokąd może doprowadzić ta podróż, artykuł towarzyszący Madery, Cała przepustnica, bada nową generację budynków zaprojektowanych z wykorzystaniem sztucznej inteligencji u podstaw, ilustrując, jak przemyślane planowanie dzisiaj może kształtować przyszłe doświadczenia związane z nieruchomościami komercyjnymi.

. R. Scott Doan i Richard Madeira stoją obok ekranu prezentacyjnego na targach BOMA 2026.