Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?
Recenzja CRE | Październik 2026

Dlaczego efektywność energetyczna jest strategią inwestycyjną CRE

Właściciele nieruchomości komercyjnych i inwestorzy muszą zrównoważyć konkurencyjne wyzwania: chronić wartość aktywów przy jednoczesnym nawigowaniu wyższych kosztów operacyjnych. Utrzymuj obłożenie, ale dostosuj się do zmieniających się oczekiwań najemców. Poprawić wyniki finansowe, a jednocześnie walczyć z niestabilnymi rynkami energii. W rezultacie, sprawa biznesowa Inwestowanie w efektywność energetyczną stało się bardziej atrakcyjne niż kiedykolwiek.

Jak cyfryzacja umożliwia ciągłe doskonalenie

Wiemy, że do 80% koszty cyklu życia budynku występują w fazie operacyjnej, co oznacza, że efektywność energetyczna ma bezpośredni wpływ na rentowność, dochód operacyjny netto, konkurencyjność i odporność.

Gdy nieruchomości mogą zapewnić lepszy wgląd w wydajność energetyczną, właściciele i inwestorzy są w znacznie lepszej sytuacji, aby zidentyfikować nieefektywność, priorytetyzować inwestycje, kontrolować koszty operacyjne i podejmować decyzje poprawiające wartość aktywów. Połączone systemy budynków i cyfryzacja umożliwiają tę widoczność; a jednak najnowszy Monitor przejścia infrastruktury firmy Siemens raportować Stwierdzono, że tylko 37% liderów CRE określiłoby swoje organizacje jako dojrzałe lub zaawansowane pod względem cyfryzacji.

Dlatego najlepszym kolejnym krokiem do poprawy efektywności energetycznej jest pełniejsza i bardziej przemyślana integracja systemów cyfrowych z codzienną operacją. Dzięki solidnym cyfrowym fundamentom możliwe jest zastosowanie rozwiązań opartych na sztucznej inteligencji, które mogą optymalizować systemy HVAC, oświetlenia, bezpieczeństwa i energii w czasie rzeczywistym - ostatecznie tworząc ścieżkę do autonomicznych budynków skoncentrowanych na człowieku, które są oparte na integracji, inteligencji i zdolności adaptacyjnych.

Nasza własna Delphine Clément pisała szerzej o tym, jak efektywność energetyczna, cyfryzacja i sztuczna inteligencja wpływają na decyzje inwestycyjne w nieruchomości komercyjne. Przeczytaj jej ostatni artykuł w Fortune.