Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?
Recenzja CRE | Październik 2026

Przekształcanie efektywności energetycznej w wydajność portfela

Rosnące koszty energii, rosnące wymagania dotyczące sprawozdawczości, fragmentaryczne dane dotyczące budynków i złożoność operacyjna wywierają większą presję na marże nieruchomości komercyjnych (CRE), odporność i wartość aktywów. Z tego powodu wydajność energetyczna może — i powinna — być wykorzystywana jako dźwignia finansowa w celu zmniejszenia kosztów operacyjnych, wzmocnienia NOI, zarządzania ryzykiem i poprawy wydajności w całym portfelu.

Efektywność energetyczna jest priorytetem na poziomie portfela

Właściciele budynków od dawna stosują środki oszczędzania energii w poszczególnych nieruchomościach, a teraz większa szansa wynika ze zrozumienia wydajności wielu aktywów, aby konsekwentnie stosować skuteczne strategie w całym portfelu. Jednak złożoność portfela może utrudnić skalowanie nawet dobrze zrozumiałych możliwości efektywności energetycznej. Różne budynki mogą opierać się na różnych systemach, technologiach, praktykach operacyjnych i źródłach danych. Ograniczenia budżetowe i konkurencyjne priorytety inwestycyjne dodają kolejnej warstwy złożoności. Ponieważ wiele organizacji już wie, gdzie leżą niektóre z ich możliwości, wyzwaniem jest stworzenie powtarzalnego procesu oceny, ustalania priorytetów i wdrażania ulepszeń na dużą skalę. Zintegrowane podejście może pomóc właścicielom zebrać dane budowlane, wiedzę techniczną i inteligencję cyfrową. Dzięki bardziej spójnemu spojrzeniu na wyniki portfela organizacje mogą określić, gdzie energia jest marnowana, określić, które inwestycje prawdopodobnie wygenerują największy wpływ, i opracować mapę drogową dla szerszych ulepszeń.

Zacznij od wglądu w wydajność budynku

Systemy budowlane często generują znaczne ilości użytecznych danych, ale informacje te mogą pozostać rozproszone na urządzeniach HVAC, systemach oświetleniowych, licznikach, sterownikach i innych platformach. Połączenie tych źródeł tworzy wyraźniejszy obraz tego, w jaki sposób budynki zużywają energię i gdzie występują luki w wydajności. Krótko mówiąc, skalowalna strategia efektywności energetycznej zaczyna się od przejrzystości, aby przełożyć spostrzeżenia na działania:

  • Połącz: Łączenie danych z budynków i systemów w celu zapewnienia przejrzystości w całym portfolio.
  • Poinformować: Wykorzystaj te informacje do zrozumienia wzorców konsumpcji, porównywania wydajności i identyfikacji nieefektywności.
  • Wykonaj: Stosuj ulepszenia operacyjne, które zmniejszają ilość odpadów, optymalizują wydajność sprzętu i wspierają mierzalne wyniki biznesowe.
  • Modernizacja: Wykorzystuj informacje o wydajności, aby nadać priorytet inwestycjom w ulepszenia infrastruktury, które umożliwiają długoterminową transformację.

Przekształć krótkoterminowe oszczędności w długoterminową wydajność

Optymalizacja operacyjna może często stanowić wczesną okazję do poprawy wydajności, ponieważ koncentruje się na sposobie działania istniejących systemów. Dostosowanie harmonogramów, wartości zadanych, kontroli i wydajności sprzętu może zmniejszyć marnotrawstwo energii bez natychmiastowego wymagania dużych inwestycji infrastrukturalnych. Wyniki te mogą następnie stanowić podstawę do następnego etapu strategii. Gdy dane pokazują, że starzenie się lub nieefektywna infrastruktura ogranicza wydajność, właściciele mają silniejszą podstawę do priorytetowego traktowania inwestycji modernizacyjnych. W ten sposób efektywność energetyczna staje się finansową dźwignią planowania kapitału, pomagając liderom wykorzystywać spójne dane dotyczące wyników w celu porównywania możliwości, ustalania priorytetów zasobów i rozszerzania sprawdzonych środków na dodatkowe aktywa. Dla inwestorów może wspierać poprawę NOI, większą wartość aktywów i większą przejrzystość portfela. W przypadku korporacyjnych zespołów zajmujących się nieruchomościami może przyczynić się do obniżenia kosztów operacyjnych, bardziej przewidywalnej wydajności budynków i postępu w kierunku celów zrównoważonego rozwoju.

Gdzie powinni zacząć liderzy CRE?

Efektywność energetyczna może stanowić praktyczny punkt wyjścia, ponieważ jej wpływ osiąga jednocześnie kilka priorytetów: koszty operacyjne, ryzyko, wyniki aktywów, raportowanie zrównoważonego rozwoju i długoterminowe planowanie kapitału. Pierwszym krokiem jest ustalenie niezawodnej linii bazowej dla wydajności energetycznej i operacyjnej. Stamtąd właściciele i operatorzy mogą zidentyfikować środki, które najprawdopodobniej generują krótkoterminowe oszczędności, priorytetyzować inwestycje zgodnie z oczekiwanym wpływem i opracować mapę drogową dla ulepszeń, które mogą się skalować.

Niedawno zebraliśmy zespół ekspertów z Siemens i Deloitte, aby zbadać ten temat jeszcze bardziej szczegółowo. To webinarium, Przekształcanie efektywności energetycznej w wydajność portfelaŁączy doświadczenie firmy Siemens w zakresie budownictwa i efektywności energetycznej z perspektywami rynkowymi Deloitte — w tym kluczowe wnioski z najnowszych badań Voice of Customer. Możesz go obejrzeć na żądanie tutaj.