Staw czoła wyzwaniom nowoczesnej produkcji obronnej
Sektor obronny wymaga dziś rozwiązań, które pozwalają działać szybciej, bezbłędnie spełniać rygorystyczne normy, utrzymać pełną kontrolę nad procesami i sprawnie skalować skalę działalności. Platforma Siemens Xcelerator płynnie łączy etap projektowania, planowanie oraz pracę na hali produkcyjnej. Dzięki temu zespoły szybciej wyłapują ewentualne błędy, testują procesy w środowisku wirtualnym i z łatwością adaptują się do dynamicznych zmian.

Zbuduj dziś fabrykę przyszłości
Cyfrowa transformacja produkcji w branży obronnej wspiera optymalizację produkcji i przyspiesza jej uruchomienie oraz pomaga osiągnąć cele wydajnościowe. Cyfrowy wątek dotyczący inteligentnej produkcji łączy inżynierię z produkcją, umożliwia wirtualną weryfikację planów i usprawnia operacje.
96% Terminowości dostaw
Jeden z klientów osiągnął terminowość dostaw na poziomie 96%, zarządzając jednocześnie różnymi materiałami i typami komponentów. Pokazuje to, jak inteligentna produkcja poprawia koordynację, przejrzystość procesów oraz wydajność.
30% Wzrostu zdolności produkcyjnych
Skrócenie czasu realizacji produkcji i lepsze wykorzystanie zasobów pomagają producentom skalować produkcję i szybciej reagować na zmieniające się potrzeby programów obronnych.
Skorzystaj z naszej bazy wiedzy
Dowiedz się, jak skutecznie zarządzać zmianami w branży A&D. Odkryj artykuły, poradniki i materiały, które pomogą Ci przeprowadzić cyfrową transformację procesów produkcyjnych.

Zarezerwuj spotkanie
Zarezerwuj rozmowę z naszym ekspertem, a skontaktujemy się z Tobą, aby ustalić dogodny termin podczas wydarzenia.
Spotkaj się z zespołem Siemensa na MSPO
Porozmawiajmy o transformacji sektora obronnego. Odwiedz naszych ekspertów w Hali 1 na stoisku D09 i zobacz, jak optymalizować produkcję, zwiększać wydajność i sprawnie skalować procesy wytwórcze w odpowiedzi na współczesne wyzwania branży.