Skip to main content
Denne siden vises ved hjelp av automatisk oversettelse. Vis på engelsk i stedet?
Person som sitter foran den bærbare datamaskinen og viser SIPROTEC 5 Configurator

Vil du ha SION 3AE3 på mindre enn 60 sekunder?

Tilpass ditt perfekte produkt med bare noen få klikk og med 3D-produktvisualisering i sanntid.

Hvorfor SION 3AE3 vakuumbrytere?

Tenk deg at du kan bygge mellomspenningsbrytere for IEEE/ANSI-applikasjoner ved å bruke bare 80% av den vanlige plassen som vanligvis brukes til kretsbrytere. Den visjonen blir nå virkelighet: Siemens SION 3AE3 vakuumbryter har en ekstremt kompakt design og kan integreres raskt og enkelt i nesten alle luftisolerte mellomspenningsbryterpaneler.

  • opptil 27 kV
  • opptil 40 kA
  • opptil 4000 A

Viktige fordeler

Plassmaksimerer

Gjenvinn 20% av panelplassen din for effektiv installasjon.

Sømløs integrasjon

Skreddersydd for stasjonære eller uttrekkbare oppsett, og tilpasser seg perfekt til panelets behov.

Pålitelig ytelse

Overlegen bryterytelse i samsvar med de nyeste IEEE/ANSI-standardene, godkjent av UL og CSA.

Fullt tilpassbar bryterenhet

SION 3AE3 kan brukes som en stasjonær operatør, mens eventuelle uttrekkbare mekanismer, primære kontakter og andre grensesnitt kan tilveiebringes individuelt av panelbyggeren. Kunder kan velge mellom forskjellige polsenteravstander (PCD) som er tilgjengelige for nesten alle spennings- og strømverdier.

SION 3AE3 Produktbilde 15 kV - 40 kA

Komplett uttrekkbar løsning

Det er også et valgt utvalg av uttrekkbare enheter tilgjengelig, hvor SION 3AE3 monteres på en kompakt uttrekkbar del, som beveger bryteranordningen fra DISCONNECT/TEST til CONNECT-posisjonen. Tilkoblingen til panelets bussstanger/faste kontakter gjøres med de medfølgende primærkontaktene.

SION 3AE3 Produktbilde 15 kV - 31,5 kA uttrekkbar versjon

Bærekraftig energidistribusjon med SION

Innovativ vakuumteknologi gjør SION-effektbrytere robuste, kompakte og bærekraftige. Siemens produktsjef Daniel Pröhl gir innsikt i SION-bryterteknologi.