Skip to main content
Denne siden vises ved hjelp av automatisk oversettelse. Vis på engelsk i stedet?
Person som sitter foran den bærbare datamaskinen og viser SIPROTEC 5 Configurator

Vil du ha 3AH3 på mindre enn 60 sekunder?

Tilpass ditt perfekte produkt med bare noen få klikk og med 3D-produktvisualisering i sanntid.

Hvorfor 3AH36/37/38 vakuumbrytere?

Siemens 3AH36/37/38 generatorbrytere er konstruert for å beskytte det mest kritiske elementet i ethvert kraftverk: generatoren. Mens konvensjonelt utstyr vanligvis ikke klarer å håndtere de økte kravene til generatornær feilstrømmer, er vår 3AH3-generatorportefølje spesielt designet for å møte nøyaktig disse kravene.

3AH36/37/38 effektbrytere er også det perfekte valget når det gjelder applikasjoner som krever håndtering av høye kontinuerlige belastningsstrømmer og høye kortslutningsstrømmotstandsevner.

  • opp til 24 kV
  • opp til 110 kA
  • opp til 15.000 A
MV generator vakuumbryter - 3AH37 opp til 72 kA, 4.000 A - side

Viktige fordeler

Overlegen beskyttelse

Typetestet i henhold til IEC/IEEE-generatorstandarder for pålitelig beskyttelse.

Pålitelig ytelse

Bygget på flere tiår med Siemens vakuumbryterekspertise.

Fremtidssikret

Høyeste rangeringer håndterer økende nettverkskrav uten kostbare oppgraderinger.