Skip to main content
Denne siden vises ved hjelp av automatisk oversettelse. Vis på engelsk i stedet?

Digital tunnel: Bygg raskere. Operere tryggere.

Klar før den bygges: Dra nytte av digitalisering for tunnelprosjektene dine. Digitalisering lar deg åpne tunnelene raskere og betjene dem tryggere. Utnytt fordelene med Digital Tunnel i samarbeid med Siemens — fra design og prosjektering til igangkjøring og drift.

Hvorfor digital tunnel?

Enten det er en vei- eller jernbanetunnel, nybygging eller renovering av et eksisterende tunnelsystem: Hvert tunnelprosjekt er en planleggings- og teknisk utfordring som krever overholdelse av en stram tidsplan og budsjett. Med tanke på de mange grensesnittene og fagområdene som må koordineres og den stadige økningen i trafikken, er dette nesten umulig uten hjelp av digitale løsninger.

Den digitale tunnelen gir reelle fordeler

Digitalisering optimaliserer hele tunnelens livssyklus. Gevinster i både effektivitet og tid oppnådd gjennom virtualisering lønner seg i design-, konstruksjons- og igangkjøringsfasen. Fordelene med hensyn til sikkerhet og tilgjengelighet kommer i forgrunnen i faktisk drift.

Advarsel hvit

Feilreduksjon

Tunnelprosjekter blir stadig mer komplekse. Dette kan raskt påvirke feilraten. Digitale løsninger bidrar til å forhindre feil med gjennomsiktige data, simuleringer og tidlige virtuelle testkjøringer.

Tidsbesparende hvit

Tidsbesparelser

Tunneler blir ikke planlagt, bygget eller modernisert over natten - og hver forsinkelse fører raskt til flere forsinkelser. Med den digitale tvillingen kan du spare tid i alle faser av prosjektet: for eksempel ved å identifisere risikoer på et tidlig stadium.

Kostnadsbesparelser hvit

Kostnadseffektivitet

Kostnadene for et tunnelprosjekt er enorme. Potensialet i den digitale tunnelen er betydelig: EUs BIM-arbeidsgruppe antar at digitalisering kan spare 13 - 21% på planleggings- og byggekostnader og 10 - 17% på driftskostnader.

Optimaliser tunnelen din med digitalisering

Bensinfarget linjetegning av en tofelts veitunnel med overliggende infrastruktur og to kjøretøy på mørk bakgrunn.

Fordeler for designere

  • Den digitale tvillingen støtter planleggere og operatører i felles utforming av tunnelen.
  • Standardiserte anbudsspesifikasjonstekster minimerer innsatsen og letter tilbudssammenligninger.
  • Åpne grensesnitt muliggjør en enkel tilkobling av digitale planleggingskonsepter til automatisering.

Last ned anbudsspesifikasjoner raskt og enkelt

Fordeler for systemintegratorer

  • Takket være TIA Portal, kan alle ingeniøroppgaver i tunnelprosjektet standardiseres, og dermed redusere grensesnitt og muliggjøre raskere prosjektgjennomføring.
  • Simulering og virtuell igangkjøring sparer tid og penger under reell igangkjøring.
Bensinfarget linjetegning av en tofelts veitunnel med overliggende infrastruktur som viser ventilasjon og belysning.
Bensinfarget linjetegning av en tofelts veitunnel med overliggende infrastruktur som viser ventilasjon og belysning

Fordeler for operatører

  • Den digitale tvillingen muliggjør kontinuerlig modernisering og optimalisering av tunnelen uten at det går ut over den pågående driften.
  • Et omfattende Defense-Dybde-konsept beskytter tunnelen omfattende mot både interne og eksterne cyberangrep.
  • Effektiv tunnelovervåking — som kan utføres hvor som helst — sikrer åpenhet og tidlig varsling av potensielle feil for å sikre jevn tunneldrift.

Oppdag hvordan andre drar nytte av den digitale tunnelen

Fire teknikere i gult sikkerhetsutstyr som står foran inngangen til Beveren Tunnel.

Equans & Besix Unitec

Beveren Tunnel: Fremtidssikker på rekordtid takket være digital tvilling

Den 40 år gamle Beveren-tunnelen, en viktig arterie for Antwerpen havn med 15 millioner kjøretøy årlig, trengte en grundig renovering når det gjelder sikkerhet og bærekraft. Takket være en digital tvilling forvandlet den seg til Belgias mest moderne tunnel på mindre enn to år. Siemens-teknologien styrer nå intelligent og automatisk alle systemene sine.