Skip to main content
Denne siden vises ved hjelp av automatisk oversettelse. Vis på engelsk i stedet?
En ingeniør som jobber ved skrivebordet med doble skjermer som viser 3D-simuleringer av mekaniske komponenter og væskedynamikk på bærbare datamaskiner og skjermer.

Hva er nytt i Simcenter juni 2026

En ny æra for Simcenter begynner nå! Tidligere Altair-produkter blir med i Simcenterfamilien for første gang.

Hvorfor Simcenter Simlab?

Simcenter Simlab er et prosessdrevet multifysikksimuleringsmiljø som akselererer analyse på tvers av strukturelle, termiske, elektromagnetiske og flytende domener.

Programvaren er designet for komplekse sammenstillinger, og reduserer drastisk tiden brukt på å bygge endelige elementmodeller og tolke resultater. Automatiserte arbeidsflyter, direkte CAD-integrasjon og skalerbare løsere muliggjør simulering direkte på oppdatert geometri.

et programvaregrensesnitt som viser et kretskort med en varmekartvisualisering av termisk spenning eller forskyvning, indikert med en fargegradient fra blå til rød.

Koble CAD sømløst

Fremskynd designprosessen ved å holde simuleringer tilpasset geometrimodifikasjoner, delvarianter og monteringsoppdateringer som umiddelbart synkroniserer endringer gjennom sømløs CAD-kobling.

Automatiser på høyt nivå

Få fart på simuleringsforberedelsene med intelligent funksjonsgjenkjenning, gjenbrukbare automatiseringsmaler, guidede arbeidsflyter og en intuitiv brukeropplevelse som reduserer manuelle trinn uten å ofre kontrollen.

Elektronisk systemdesign gjort enkelt

Utfør sømløst nøyaktige lineære og ikke-lineære strukturelle, termiske og beregningsmessige væskedynamikkanalyser lokalt eller i skyen.

Utvalgte funksjoner

Effektiviser arbeidsflyter

Eliminer manuelle oppgaver som solid mashing, modelloppsett, løserutførelse og etterbehandling. Lever konsistente, repeterbare resultater med strømlinjeformede simuleringsarbeidsflyter.

En kretskortmontering er vist med et termisk varmekartoverlegg, som viser temperaturvariasjoner med en gradient fra blått (kuleste) til rødt (hotteste) på tvers av komponentene.

Automatiser designoptimalisering

Bruk innebygde automatiseringsverktøy for å forenkle simuleringsoppsettet, inkludert design av eksperimenter (DOE) og optimaliseringsoppgaver. Overvåk enkelt resultater og konvergens for å akselerere design i tidlig fase.

Et programvaregrensesnitt viser en katalog over motordelkonstruksjoner, som viser forskjellige «ytre spor» -konfigurasjoner som små bilder, med en større detaljert visning av en valgt design og dens egenskaper i de tilstøtende panelene.

Utnytt avansert løsningskompatibilitet

Utnytt et brukervennlig grensesnitt for å forberede og analysere simuleringer på tvers av forskjellige løsere, noe som gjør det lettere å bytte mellom forskjellige verktøy.

Et snitt av en mekanisk komponent, muligens en girkasse eller differensialhus, viser en innvendig masket struktur med en fargegradient fra blått til rødt.

Oppdag hvordan andre bruker Simcenter Simlab

Select...

Simcenter Simlab for forbedret brikke og 3D IC-pålitelighet

Simcenter Electronic System Design (ESD) løsning forenkler og akselererer utformingen av integrerte kretser (ICs) og 3D-pakker ved hjelp av en enhetlig prosess bygget rundt en 3D digital tvilling. Med Simcenter Simlab kan ingeniører utforske forskjellige chiplet-oppsett, analysere kraft- og kjøleytelse og oppdage termiske hotspots tidlig i designfasen.

Et glødende blått kretskort har en sentral mikrochip med synlige interne komponenter og flere lagdelte, gjennomsiktige brikkedyser som løfter seg fra overflaten, satt mot et bakteppe av opplyste kretsspor.

Simcenter Simlab for PCB og elektronisk emballasjeanalyse

Simcenter Simab tilbyr robuste arbeidsflyter for analyse på PCB-nivå, inkludert mekaniske, termiske og utmattelsesevalueringer. Arbeid direkte fra ECAD og optimaliser emballasjedesign.

Brukstilfeller:

  • Detaljert, homogenisert og hybrid PCB-modellering
  • ECAD-til-simuleringsarbeidsflyter
  • Sporkartlegging og automatisering av materialegenskaper
  • Termomekanisk vridning og sjokkanalyse
En utvidet visning av en kretskortmontering viser topplaget med monterte komponenter og fire underliggende lag med glødende blå spor, som illustrerer den intrikate indre strukturen til PCB.