Skip to main content
Denne siden vises ved hjelp av automatisk oversettelse. Vis på engelsk i stedet?

Hvorfor bruke SIMATIC WinCC Unified Engineering?

SIMATIC WinCC Unified Engineering er din effektive ingeniørprogramvare for å lage visualiseringer for enhver applikasjon, fra en individuell maskin til hele anlegget. Enten du ønsker å konstruere en Panel-, Edge- eller PC-basert HMI- eller SCADA-applikasjon, tilbyr SIMATIC WinCC Unified Engineering TIA Portal-rammeverket som gir en konsistent, effektiv og intuitiv løsning for alle automatiseringsoppgaver, inkludert maskin-, linje- og anleggsvisualisering, inkludert omfattende funksjoner for simulering og testing. Dedikerte biblioteker og maler hjelper deg med å effektivisere prosjektering og gi optimal brukervennlighet.

6d786c1e-8dbd-4635-9ec6-49de7354bcf1-simatic-wincc-unified-system-visual-1280x720

Viktige fordeler

597FAC07-73E6-446A-9F00-130fc01d3DA1-WINCC-Unified-System-Nå-tid-640x360

Dra nytte av et moderne brukergrensesnitt og ingeniøreffektivitet

Moderne webteknologier tilbyr eksepsjonell brukervennlighet og tilpasningsevne for et fremtidssikkert brukergrensesnitt. Effektiv prosjektering hjelper deg med å lage en HMI- eller SCADA-løsning som gir optimal brukervennlighet med minimal innsats.

1DB0E4E0-4BBE-4A2C-A899-89A4A7E32528-WINCC-Unified-System-Funksjons-Set-of-Controller-640x360

Administrer kompleksitet gjennom standardisering

Lag en standardisert HMI-løsning ved hjelp av velprøvde biblioteker og maler som sparer ingeniørtid, reduserer risikoen for feil, reduserer vedlikeholdskostnadene, øker driftseffektiviteten og forkorter treningstiden.

9BFDC6D8-C014-49F5-8AD8-FAF69D42A15B-WINCC-Unified-System-Funksjons-Automat-Engineering-640x360

Opplev optimal åpenhet og tilkobling

Automatiser ingeniøroppgaver med TIA Portal Openness og opprett automatisk visualisering fra programblokker og generasjonsmaler for flere HMI-enheter og PLC-er i TIA Portal med SivaRC.

Utvalgte funksjoner

cee50e53-bf8b-40a8-882e-49ca24680f6f-WinCC-Unified-System-graphic-1280x720

Sømløs skalerbarhet og kompatibilitet

SIMATIC WinCC Unified Engineering støtter alle applikasjoner, fra panelbaserte konfigurasjoner til utvidede SCADA-løsninger, og alle typer og størrelser av SIMATIC HMI-enheter; den er også kompatibel med tidligere versjoner for å sikre investeringssikkerhet.

Integrert testing og simulering

Alle HMI-prosjektelementer, alternativer og interaksjoner kan testes i det integrerte simuleringsmiljøet for enkel optimalisering og feilsøking uten å måtte koble til maskinvare. Alle nødvendige komponenter (HMI, PLC-er, etc.) kan simuleres i TIA Portal.

0482f34a-83e3-49d9-b3ab-f673ffda2179-WinCC-Unified-System-TIA-Portal-Option-Automatic-generation-1280x720
ca323b92-2668-424a-afba-4d1cc45784ab-topic-distinctive-ui-1280x720

Integrert designstøtte

Lag moderne, intuitive HMI-design på få minutter med den gratis SIMATIC HMI Template Suite. SIMATIC WinCC Unified Corporate Designer lar deg realisere tilpassede stiler selv via samarbeid med UX-designere. Opprette, eksportere, importere og vedlikeholde brukerdefinerte stiler sentralt basert på HMI-biblioteket.

Utvidelsesmuligheter etter behov

WinCC Unified JS Connector tillater bruk av Visual Studio Code-utviklingsmiljøet for dine globale JavaScripts. Dra nytte av full støtte for WinCC Unified JavaScript-kjøretidsmodellen og tekniske kodeutdrag. Du kan også legge til dine egne kontroller i SIMATIC WinCC Unified visualiseringsløsningen med Custom Web Controls.

e9244b05-0afc-49ae-800d-deadee5c4f9e-WinCC-Unified-System-Feature-Open-For-Extensions-1280x720
2eef1d4f-425e-4dc2-bb03-6223ba3acd34-wincc-unified-system-distr-config-devices-1280x720

Etablere distribuerte konfigurasjoner

Med WinCC Unified Collaboration kan du blekke bilder og alarmer fra HMI-panelene eller PC-baserte WinCC Unified-stasjoner i TIA Portal direkte til visualiseringen, noe som gir sømløs integrasjon og enhetlig brukervennlighet (f.eks. For linjevisualisering). Du kan også få tilgang til WinCC Unified bilder eller data fra WinCC V8.

Oppdag hvordan andre bruker WinCC Unified Engineering

Ofte stilte spørsmål

Utforsk flere ressurser og relaterte produkter

Nedlastinger

Katalog | HMI-systemer/Industriell databehandling

Last ned | WinCC Unified: Manuell, installasjon og oppdateringer

Hvitbok | Industriell HMI-design: Forbedring av brukeropplevelsen med bedriftsdesigner

Støtte

Info | Siste nytt og gratis prøveversjon

TIA-dokumentasjon | WinCC enhetlig

SiePortalen | SIMATIC Modultypepakke (MTP) - Oversikt

SiePortalen | SIMATIC WinCC Unified — Oversikt

Media og publisering

Blogg | Går du glipp av fordelene med neste generasjons visualisering?

Blogg | Design gjør forskjellen

Blogg | 4 grunner til at du bør modernisere visualiseringssystemet

Videoer | Administrer kompleksitet gjennom standardisering

Et diagram som viser en fabrikk med et cybersikkerhetsskjold over seg, som indikerer sikker industriell drift.

Cybersikkerhet for industrien

Sikkerhetsinformasjon

For å beskytte anlegg, systemer, maskiner og nettverk mot cybertrusler er det nødvendig å implementere — og kontinuerlig vedlikeholde — et helhetlig, toppmoderne industrielt sikkerhetskonsept. Siemens' produkter og løsninger utgjør bare ett element i et slikt konsept. For mer informasjon om industriell sikkerhet, vennligst besøk.