Skip to main content
Denne siden vises ved hjelp av automatisk oversettelse. Vis på engelsk i stedet?

Hvorfor er SENTRON 3VA strømbrytere i støpt kabinett?

Sikre pålitelig beskyttelse for mennesker og systemer, minimer nedetid og sørg for gjennomsiktighet i drift med de velutviklede, modulære og svært variable SENTRON 3VA strømbrytere i støpt hus.

Systemet er godkjent i henhold til IEC 60947 og UL 489, og sertifisert med Siemens EcoTech-merket, og støtter globale applikasjoner og kommer i flere serier for å passe behovene til dine maskiner og paneler. Med modulær design, svært varierende konfigurasjoner og over 500 tilbehør for måling, kommunikasjon og automatisering, gjør de

  • gi effektiv og pålitelig beskyttelse i enhver applikasjon
  • sikre høy systemtilgjengelighet gjennom selektiv beskyttelse
  • integreres sømløst i system- og programvarelandskap
  • støtte bærekraftig transformasjon av industri og infrastruktur

Viktige fordeler

Sikre pålitelig og selektiv beskyttelse

Beskytt mennesker, systemer og infrastruktur med koordinerte beskyttelsesmekanismer som oppdager feil og isolerer dem selektivt. Dette begrenser forstyrrelser bare til berørte seksjoner - noe som sikrer sikkerhet og stabil drift.

Aktiver åpenhet og digital integrasjon

Integrerte målefunksjoner kombinert med kommunikasjonsmoduler (Modbus, PROFINET) gir sanntidsstatusdata. Sømløs integrering i automatiserings- og styringssystemer muliggjør overvåking og optimalisert energibruk.

Forenkle prosjektering

Reduser varianter, effektiviser planlegging og standardiser beskyttelsesdesign på tvers av applikasjoner for å redusere kompleksiteten, forkorte prosjekttidslinjer og forbedre konsistensen.

Viktige spesifikasjoner

Vis alle spesifikasjoner

SENTRON 3VA1

SENTRON 3VA2/3VA2 pluss

SENTRON 3VA5

SENTRON 3VA6/3VA6 pluss

Sertifisering

IEC 60947

IEC 60947

UL 489
IEC 60947

UL 489
IEC 60947

Nominell strøm

16 A — 1 kA

25 A — 1,6 kA

25 A — 1,6 kA (IEC/UL) /2 kA (UL)

25 A — 1,6 kA (IEC/UL) /2 kA (UL)

Bruddskapasitet (linjebeskyttelse)

16 kA - 110 kA ved 415 V AC

55 kA — 150 kA ved 415 V AC

≤100 kA ved 480 V AC

≤200 kA ved 480 V AC

Turenhet

TMT

ETU

TMT

ETU

Kommunikasjon
lenke

-

PROFIBUS, PROFINET, TCP Modbus, Modbus RTU

-

PROFIBUS, PROFINET, TCP Modbus, Modbus RTU

Tilleggsutstyr
funksjoner

-

3VA2 pluss inkl. DAS+ vedlikeholdsmodus, USB-C, Bluetooth, Valgfri COM-modul med webserver

-

3VA6 pluss inkl. DAS+ vedlikeholdsmodus, USB-C, Bluetooth, Valgfri COM-modul med webserver

Utvalgte funksjoner

Oppdag hvordan andre bruker SENTRON 3VA MCCB-er

Casestudie

Bryting og beskyttelse for hydrogenfyllingsstasjoner

Selskapet:Hydrogenmaksimalator

Plassering:Tyskland

Siemens programvare:SIMATIC ET 200SP

Ofte stilte spørsmål

Utforsk relaterte ressurser

Nedlastinger

Manuell SENTRON 3VA MCCB-er med IEC-sertifikat

Manuell SENTRON 3VA UL/IEC MCB-er

Manuell SENTRON 3VA27 MCCB-er og 3WL10 ACB

Katalog LV 10 - SENTRON - SIVACON — ALFA

Katalog LV 18 — SENTRON ACB og MCCB-er med UL-sertifisering.

Siemens EcoTech-profil

Kom i gang